Menu Ricerca

Tappi di tenuta scanalati

Disponibile

I tappi scanalati sono progettati con un doppio anello di tenuta sul lato inferiore della flangia che garantisce una tenuta sicura e affidabile. Il design include cinque filettature complete per un accoppiamento sicuro. Offrono protezione da sporco, polvere, detriti, residui di liquidi e corrosione. La testa è progettata per non intrappolare liquidi quando il tappo è fissato in posizione.

Questi tappi di tenuta sono facili da installare e rimuovere manualmente. Il design a testa esagonale consente di applicare o rimuovere il tappo con un cacciavite, una chiave inglese, una chiave a brugola o una bussola. La gamma comprende un'ampia gamma di dimensioni adatte alle filettature metriche, BSP e UNF.

Utilizzati in diverse applicazioni tra cui l'industria idraulica, pneumatica e l'ingegneria in generale.

  • Progettati con un doppio anello di tenuta per una tenuta sicura e affidabile.
  • Protegge dagli agenti contaminanti e dall'ingresso di umidità.
  • Sono facili da installare e rimuovere a mano.
Materiale: LDPE, PA, PE Colore: Giallo, Blu Codice Serie: SR1005, SR1007, SR1117

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
91 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità D Dimensioni filetto (Tutte) h Colore Materiale Filettatura standard Tipo Acquista
0,1239 € - 0,2344 € Richiedi il lead time qui
14.5 mm
M10 x 1.1
9.0 mm
Giallo
PA
Filettatura Metrica
3
0,1195 € - 0,226 € 23464 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.5 mm
M8 x 1.1
8.0 mm
Giallo
PA
Filettatura Metrica
3
0,1041 € - 0,1041 € 13398 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
29.5 mm
5/8-15
12.0 mm
Giallo
PA
Filetti gas
3
0,9216 € - 0,9672 € 2597 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
56.0 mm
1-1/2-12
15.0 mm
Giallo
PA
Filetti gas
3
1,1427 € - 1,3361 € 9104 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
68.0 mm
2-12
15.0 mm
Giallo
PA
Filetti gas
3
0,1057 € - 0,502 € 2560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
31.5 mm
1-15
12.0 mm
Giallo
PA
Filettatura UNF
3
0,1519 € - 0,322 € 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
M8 x 1.1
9.0 mm
Giallo
PE
Filettatura Metrica
A spingere
0,1287 € - 0,2437 € 38400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.0 mm
M12 x 1.6
9.0 mm
Giallo
PA
Filettatura Metrica
3
0,1717 € - 0,8734 € 4250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
54.0 mm
1-7/8-13
15.0 mm
Giallo
PA
Filettatura UNF
3
0,1893 € - 0,2521 € 10276 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
M8 x 1.1
7.0 mm
Giallo
PE
Filettatura Metrica
1
0,2735 € - 0,6093 € 1890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
3/4-15
12.0 mm
Giallo
PA
Filettature BSP
3
0,1702 € - 0,3574 € 9551 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.0 mm
M18 x 1.6
10.0 mm
Giallo
PE
Filettatura Metrica
2
0,4549 € - 0,9554 € 2562 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
49.0 mm
1-1/4-12
12.0 mm
Giallo
PE
Filettature BSP
2
0,1965 € - 0,4127 € 7697 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
3/4-15
12.0 mm
Giallo
PE
Filettature BSP
2
0,3249 € - 0,6824 € 885 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
1-12
12.0 mm
Giallo
PE
Filettature BSP
2
0,1174 € - 0,2749 € 87300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
M14 x 1.6
10.0 mm
Giallo
PA
Filettatura Metrica
3
0,3495 € - 1,0487 € Richiedi il lead time qui
40.0 mm
1-12
15.0 mm
Giallo
PA
Filettature BSP
3
0,2383 € - 0,5004 € 3440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
1/8-29
9.0 mm
Giallo
PE
Filettature BSP
1
0,1506 € - 0,1999 € 6334 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
M12 x 1.5
9.0 mm
Giallo
PE
Filettatura Metrica
1
0,1214 € - 0,2846 € 49077 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
1/4-20
10.0 mm
Giallo
PA
Filettature BSP
3
  • di 5
Tappo da avvitare 14.5 mm Filettatura Metrica M10 x 1.0 Giallo PA

10253816

Fascia di prezzo
0,2344 € - 0,1239 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • SW
    6.0 mm
  • D
    14.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    M10 x 1.1
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
Tappo da avvitare 12.5 mm Filettatura Metrica M8 x 1.0 Giallo PA

10253809

Fascia di prezzo
0,226 € - 0,1195 €

Livelli di giacenza
23464 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • SW
    4.0 mm
  • D
    12.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    M8 x 1.1
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
Tappo da avvitare 29.5 mm 5/8-14 Giallo PA

10262450

Fascia di prezzo
0,1041 € - 0,1041 €

Livelli di giacenza
13398 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • SW
    19.0 mm
  • D
    29.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    5/8-15
  • Filettatura standard
    Filettature BSP
Tappo da avvitare 56.0 mm 1-1/2-11 Giallo PA

10262467

Fascia di prezzo
0,9672 € - 0,9216 €

Livelli di giacenza
2597 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • SW
    37.0 mm
  • D
    56.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    1-1/2-12
  • Filettatura standard
    Filettature BSP
Tappo da avvitare 68.0 mm 2-11 Giallo PA

10262474

Fascia di prezzo
1,3361 € - 1,1427 €

Livelli di giacenza
9104 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • SW
    51.0 mm
  • D
    68.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    2-12
  • Filettatura standard
    Filetti gas
Tappo da avvitare 31.5 mm Filettatura UNF 1-14 Giallo PA

10262153

Fascia di prezzo
0,502 € - 0,1057 €

Livelli di giacenza
2560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • SW
    21.0 mm
  • D
    31.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    1-15
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
Tappo da avvitare 19.0 mm Filettatura Metrica M8 x 1.0 Giallo PE

10122150

Fascia di prezzo
0,322 € - 0,1519 €

Livelli di giacenza
150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • SW
    16.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    M8 x 1.1
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
Tappo da avvitare 17.0 mm Filettatura Metrica M12 x 1.5 Giallo PA

10253823

Fascia di prezzo
0,2437 € - 0,1287 €

Livelli di giacenza
38400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • SW
    7.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    M12 x 1.6
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
Tappo da avvitare 54.0 mm Filettatura UNF 1-7/8-12 Giallo PA

10262191

Fascia di prezzo
0,8734 € - 0,1717 €

Livelli di giacenza
4250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • SW
    33.0 mm
  • D
    54.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    1-7/8-13
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
Tappo da avvitare 12.0 mm Filettatura Metrica M8 x 1.0 Giallo PE

10074923

Fascia di prezzo
0,2521 € - 0,1893 €

Livelli di giacenza
10276 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • SW
    7.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    M8 x 1.1
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
Tappo da avvitare 32.0 mm Filettature BSP 3/4-14 Giallo PA

10074824

Fascia di prezzo
0,6093 € - 0,2735 €

Livelli di giacenza
1890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • SW
    21.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    3/4-15
  • Filettatura standard
    Filettature BSP
Tappo da avvitare 24.0 mm Filettatura Metrica M18 x 1.5 Giallo PE

10074985

Fascia di prezzo
0,3574 € - 0,1702 €

Livelli di giacenza
9551 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • SW
    17.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    M18 x 1.6
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
Tappo da avvitare 49.0 mm Filettature BSP 1-1/4-11 Giallo PE

10075067

Fascia di prezzo
0,9554 € - 0,4549 €

Livelli di giacenza
2562 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • SW
    36.0 mm
  • D
    49.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    1-1/4-12
  • Filettatura standard
    Filettature BSP
Tappo da avvitare 32.0 mm Filettature BSP 3/4-14 Giallo PE

10075043

Fascia di prezzo
0,4127 € - 0,1965 €

Livelli di giacenza
7697 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • SW
    24.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    3/4-15
  • Filettatura standard
    Filettature BSP
Tappo da avvitare 40.0 mm Filettature BSP 1-11 Giallo PE

10075050

Fascia di prezzo
0,6824 € - 0,3249 €

Livelli di giacenza
885 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • SW
    30.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    1-12
  • Filettatura standard
    Filettature BSP
Tappo da avvitare 19.0 mm Filettatura Metrica M14 x 1.5 Giallo PA

10074756

Fascia di prezzo
0,2749 € - 0,1174 €

Livelli di giacenza
87300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • SW
    10.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    M14 x 1.6
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
Tappo da avvitare 40.0 mm Filettature BSP 1-11 Giallo PA

10074831

Fascia di prezzo
1,0487 € - 0,3495 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • SW
    27.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    1-12
  • Filettatura standard
    Filettature BSP
Tappo da avvitare 14.0 mm Filettature BSP 1/8-28 Giallo PE

10075005

Fascia di prezzo
0,5004 € - 0,2383 €

Livelli di giacenza
3440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • SW
    9.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    1/8-29
  • Filettatura standard
    Filettature BSP
Tappo da avvitare 16.0 mm Filettatura Metrica M12 x 1.5 Giallo PE

10074954

Fascia di prezzo
0,1999 € - 0,1506 €

Livelli di giacenza
6334 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • SW
    10.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    M12 x 1.5
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
Tappo da avvitare 19.0 mm Filettature BSP 1/4-19 Giallo PA

10074794

Fascia di prezzo
0,2846 € - 0,1214 €

Livelli di giacenza
49077 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • SW
    10.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    1/4-20
  • Filettatura standard
    Filettature BSP