I tappi scanalati sono progettati con un doppio anello di tenuta sul lato inferiore della flangia che garantisce una tenuta sicura e affidabile. Il design include cinque filettature complete per un accoppiamento sicuro. Offrono protezione da sporco, polvere, detriti, residui di liquidi e corrosione. La testa è progettata per non intrappolare liquidi quando il tappo è fissato in posizione.
Questi tappi di tenuta sono facili da installare e rimuovere manualmente. Il design a testa esagonale consente di applicare o rimuovere il tappo con un cacciavite, una chiave inglese, una chiave a brugola o una bussola. La gamma comprende un'ampia gamma di dimensioni adatte alle filettature metriche, BSP e UNF.
Utilizzati in diverse applicazioni tra cui l'industria idraulica, pneumatica e l'ingegneria in generale.
Materiale: LDPE, PA, PE Colore: Giallo, Blu Codice Serie: SR1005, SR1007, SR1117
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | D | Dimensioni filetto (Tutte) | h | Colore | Materiale | Filettatura standard | Tipo | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4549 € - 0,9554 € | 2562 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.929 in
49.0 mm
|
1-1/4-12
|
0.472 in
12.0 mm
|
Giallo
|
PE
|
Filettature BSP
|
2
|
||
0,1702 € - 0,3574 € | 9551 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.945 in
24.0 mm
|
M18 x 1.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Giallo
|
PE
|
Filettatura Metrica
|
2
|
||
0,2735 € - 0,6093 € | 1890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
3/4-15
|
0.472 in
12.0 mm
|
Giallo
|
PA
|
Filettature BSP
|
3
|
||
0,1965 € - 0,4127 € | 7697 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
3/4-15
|
0.472 in
12.0 mm
|
Giallo
|
PE
|
Filettature BSP
|
2
|
||
0,3249 € - 0,6824 € | 885 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
1-12
|
0.472 in
12.0 mm
|
Giallo
|
PE
|
Filettature BSP
|
2
|
||
0,1256 € - 0,2639 € | Richiedi il lead time qui |
1.024 in
26.0 mm
|
1/2-15
|
0.472 in
12.0 mm
|
Giallo
|
PE
|
Filettature BSP
|
2
|
||
0,1322 € - 0,3951 € | 7400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1.6
|
0.366 in
9.3 mm
|
Giallo
|
PA
|
Filettatura Metrica
|
3
|
||
0,1893 € - 0,2521 € | 10276 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
M8 x 1.1
|
0.276 in
7.0 mm
|
Giallo
|
PE
|
Filettatura Metrica
|
1
|
||
0,1174 € - 0,2749 € | 87300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
M14 x 1.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Giallo
|
PA
|
Filettatura Metrica
|
3
|
||
0,3495 € - 1,0487 € | Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
1-12
|
0.591 in
15.0 mm
|
Giallo
|
PA
|
Filettature BSP
|
3
|
||
0,1602 € - 0,3551 € | 13470 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.945 in
24.0 mm
|
M18 x 1.6
|
0.354 in
9.0 mm
|
Giallo
|
PA
|
Filettatura Metrica
|
3
|
||
0,1975 € - 0,2183 € | 3900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
3/8-20
|
0.394 in
10.0 mm
|
Giallo
|
PA
|
Filettature BSP
|
3
|
||
0,1487 € - 0,3123 € | 44106 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.827 in
21.0 mm
|
M16 x 1.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Giallo
|
PE
|
Filettatura Metrica
|
2
|
||
0,1304 € - 0,2028 € | Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
1" x 12
|
0.591 in
15.0 mm
|
Giallo
|
LDPE
|
Filettature BSP
|
2
|
||
0,0994 € - 0,1547 € | 25000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
M14 x 1.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Giallo
|
LDPE
|
Filettatura Metrica
|
2
|
||
0,0916 € - 0,1425 € | Richiedi il lead time qui |
0.63 in
16.0 mm
|
1/8" x 29
|
0.394 in
10.0 mm
|
Giallo
|
LDPE
|
Filettature BSP
|
2
|
||
0,2066 € - 0,3214 € | 45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.677 in
68.0 mm
|
2" x 12
|
0.591 in
15.0 mm
|
Giallo
|
LDPE
|
Filettature BSP
|
2
|
||
0,1434 € - 0,2231 € | 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
1.1/4" x 12
|
0.591 in
15.0 mm
|
Giallo
|
LDPE
|
Filettature BSP
|
2
|
||
0,1044 € - 0,1624 € | Richiedi il lead time qui |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Giallo
|
LDPE
|
Filettatura Metrica
|
2
|
||
0,085 € - 0,1323 € | Richiedi il lead time qui |
0.492 in
12.5 mm
|
M8 x 2
|
0.394 in
10.0 mm
|
Giallo
|
LDPE
|
Filettatura Metrica
|
2
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare