I tappi scanalati sono progettati con un doppio anello di tenuta sul lato inferiore della flangia che garantisce una tenuta sicura e affidabile. Il design include cinque filettature complete per un accoppiamento sicuro. Offrono protezione da sporco, polvere, detriti, residui di liquidi e corrosione. La testa è progettata per non intrappolare liquidi quando il tappo è fissato in posizione.
Questi tappi di tenuta sono facili da installare e rimuovere manualmente. Il design a testa esagonale consente di applicare o rimuovere il tappo con un cacciavite, una chiave inglese, una chiave a brugola o una bussola. La gamma comprende un'ampia gamma di dimensioni adatte alle filettature metriche, BSP e UNF.
Utilizzati in diverse applicazioni tra cui l'industria idraulica, pneumatica e l'ingegneria in generale.
Materiale: LDPE, PA, PE Colore: Giallo, Blu Codice Serie: SR1005, SR1007, SR1117
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | D | Dimensioni filetto (Tutte) | h | Colore | Materiale | Filettatura standard | Tipo | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1151 € - 0,179 € | Richiedi il lead time qui |
1.024 in
26.0 mm
|
M20 x 1.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Giallo
|
LDPE
|
Filettatura Metrica
|
2
|
||
0,1096 € - 0,1705 € | Richiedi il lead time qui |
0.945 in
24.0 mm
|
M18 x 1.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Giallo
|
LDPE
|
Filettatura Metrica
|
2
|
||
0,0951 € - 0,1479 € | Richiedi il lead time qui |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 2
|
0.394 in
10.0 mm
|
Giallo
|
LDPE
|
Filettatura Metrica
|
2
|
||
0,0923 € - 0,1436 € | Richiedi il lead time qui |
0.63 in
16.0 mm
|
M10x1.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Giallo
|
LDPE
|
Filettatura Metrica
|
2
|
||
0,0963 € - 0,1499 € | 23600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4" x 20
|
0.492 in
12.5 mm
|
Giallo
|
LDPE
|
Filettature BSP
|
2
|
||
0,1183 € - 0,1841 € | 5196 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2" x 15
|
0.531 in
13.5 mm
|
Giallo
|
LDPE
|
Filettature BSP
|
2
|
||
0,0894 € - 0,1391 € | Richiedi il lead time qui |
0.63 in
16.0 mm
|
M10 x 2
|
0.394 in
10.0 mm
|
Giallo
|
LDPE
|
Filettatura Metrica
|
2
|
||
0,1242 € - 0,1932 € | 8497 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
3/4" x 15
|
0.531 in
13.5 mm
|
Giallo
|
LDPE
|
Filettature BSP
|
2
|
||
0,0979 € - 0,1523 € | Richiedi il lead time qui |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Giallo
|
LDPE
|
Filettatura Metrica
|
2
|
||
0,1721 € - 0,2678 € | Richiedi il lead time qui |
2.205 in
56.0 mm
|
1.1/2" x 12
|
0.591 in
15.0 mm
|
Giallo
|
LDPE
|
Filettature BSP
|
2
|
||
0,1073 € - 0,167 € | Richiedi il lead time qui |
0.866 in
22.0 mm
|
3/8" x 20
|
0.492 in
12.5 mm
|
Giallo
|
LDPE
|
Filettature BSP
|
2
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare