Menu Ricerca

Tappi di ventilazione

Disponibile

I tappi di sfiato sono progettati per sigillare le aperture, consentendo al contempo una ventilazione controllata. Ideali per l'impiego in applicazioni in cui si verificano variazioni di pressione o di temperatura, come nell'industria automobilistica, elettronica e manifatturiera. Questi tappi offrono una vestibilità sicura per impedire l'ingresso o la fuoriuscita di aria, umidità e contaminanti. Hanno una funzione di sfiato integrata che li rende essenziali per l'equalizzazione della pressione e il controllo della temperatura.Offrono una soluzione affidabile per sigillare le aperture e regolare il flusso d’aria.Progettati con funzioni di ventilazione integrate, consente una ventilazione controllata pur mantenendo una tenuta affidabile. Materiale: Acciaio inossidabile, PA Colore: Naturale, Bianco, Nero, Grigio, Ottone Standard infiammabilità del materiale: UL94 V-2, Codice Serie: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
87 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità D Dimensioni filettatura Colore H L d Tipo Acquista
3,1426 € - 4,8884 € 495 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.0 mm
M12 x 1.5
Grigio
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
3,771 € - 5,866 € Richiedi il lead time qui
17.0 mm
Grigio
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
3,8676 € - 6,0162 € Richiedi il lead time qui
24.0 mm
M16 x 1.5
Nero
12.5 mm
10.0 mm
16.0 mm
2
10236765 3,1426 € - 4,8884 € Richiedi il lead time qui
17.0 mm
M12 x 1.5
Grigio
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
8,2092 € - 11,4928 € Richiedi il lead time qui
24.0 mm
M16 x 1.5
Nero
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
7,4391 € - 10,4148 € 480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.0 mm
M12 x 1.5
Nero
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
15,0356 € - 23,3887 € Richiedi il lead time qui
12.3 mm
M4 x 0.7
Grigio
5.8 mm
3.1 mm
4.0 mm
4
32,3966 € - 32,3966 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.0 mm
M20
Ottone
13.0 mm
6.0 mm
4
2,2186 € - 3,4512 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.0 mm
M12 x 1.5
Grigio
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
3,7707 € - 5,8656 € Richiedi il lead time qui
17.0 mm
Grigio
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
15,0356 € - 23,3887 € Richiedi il lead time qui
17.0 mm
M12 x 1.5
Grigio
11.0 mm
10.0 mm
12.0 mm
3
0,5254 € - 1,1571 € 1350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
Bianco
12.0 mm
43.0 mm
43.0 mm
1
9,4742 € - 11,0418 € Richiedi il lead time qui
27.0 mm
M20
Grigio
21.6 mm
10.0 mm
3
3,771 € - 5,866 € 98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.0 mm
Nero
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
7,6591 € - 10,7228 € 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.0 mm
M12 x 1.5
Grigio
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
4,5929 € - 7,1445 € Richiedi il lead time qui
24.0 mm
M20 x 1.5
Grigio
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
4
3,8678 € - 6,0165 € Richiedi il lead time qui
24.0 mm
M16 x 1.5
Grigio
12.5 mm
5.5 mm
16.0 mm
4
15,0356 € - 23,3887 € Richiedi il lead time qui
17.0 mm
M12 x 1.5
Grigio
15.2 mm
6.0 mm
12.0 mm
3
3,8676 € - 6,0162 € Richiedi il lead time qui
24.0 mm
M16 x 1.5
Grigio
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
7,4391 € - 10,4148 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.0 mm
M12 x 1.5
Nero
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
  • di 5
Tappo di sfiato 25 L/H (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Nylon 6 Grigio

10236529

Fascia di prezzo
4,8884 € - 3,1426 €

Livelli di giacenza
495 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12 x 1.5
Tappo di sfiato 120 L/H (70 mbar) 7.5 mm Nylon 6 Grigio

10236604

Fascia di prezzo
5,866 € - 3,771 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Materiale
    Nylon 6
Tappo di sfiato 120 L/H (70 mbar) M16 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Nero

10236680

Fascia di prezzo
6,0162 € - 3,8676 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    16.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M16 x 1.5
Tappo di sfiato 120 L/H (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Nylon 6 Grigio

10236765

Fascia di prezzo
4,8884 € - 3,1426 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12 x 1.5
Tappo di sfiato 750 L/H (70 mbar) M16 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Nero

10237069

Fascia di prezzo
11,4928 € - 8,2092 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M16 x 1.5
Tappo di sfiato 120 L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Nero

10236840

Fascia di prezzo
10,4148 € - 7,4391 €

Livelli di giacenza
480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12 x 1.5
Tappo di sfiato 25 L/H (70 mbar) M4 x 0.7 3.1 mm Poliammide Grigio

10237083

Fascia di prezzo
23,3887 € - 15,0356 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    4.0 mm
  • D
    12.3 mm
  • H
    5.8 mm
  • L
    3.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4 x 0.7
Tappo di sfiato IP68 0,6 bar M20 6.0 mm Acciaio inossidabile Ottone

10207178

Fascia di prezzo
32,3966 € - 32,3966 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    26.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • L
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M20
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
Tappo di sfiato 120 L/H (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Nylon 6 Grigio

10236703

Fascia di prezzo
3,4512 € - 2,2186 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12 x 1.5
Tappo di sfiato 450 L/H (70 mbar) 7.5 mm Nylon 6 Grigio

10236789

Fascia di prezzo
5,8656 € - 3,7707 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Materiale
    Nylon 6
Tappo di sfiato 25 L/H (70 mbar) M12 x 1.5 1.5 mm Poliammide Grigio

10237090

Fascia di prezzo
23,3887 € - 15,0356 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • L
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12 x 1.5
Tappo di sfiato Stabilizzato al calore PA Bianco

10124925

Fascia di prezzo
1,1571 € - 0,5254 €

Livelli di giacenza
1350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    43.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    43.0 mm
  • Materiale
    PA
Tappo di sfiato IP68 0,6 bar M20 10.0 mm PA Grigio

10207123

Fascia di prezzo
11,0418 € - 9,4742 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    27.0 mm
  • H
    21.6 mm
  • L
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M20
  • Materiale
    PA
Tappo di sfiato 450 L/H (70 mbar) 7.5 mm Nylon 6 Nero

10236857

Fascia di prezzo
5,866 € - 3,771 €

Livelli di giacenza
98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Materiale
    Nylon 6
Tappo di sfiato 750 L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grigio

10236932

Fascia di prezzo
10,7228 € - 7,6591 €

Livelli di giacenza
300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12 x 1.5
Tappo di sfiato 300 L/H (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grigio

10237014

Fascia di prezzo
7,1445 € - 4,5929 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M20 x 1.5
Tappo di sfiato 120 L/H (70 mbar) M16 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grigio

10236628

Fascia di prezzo
6,0165 € - 3,8678 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    16.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M16 x 1.5
Tappo di sfiato 25 L/H (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Poliammide Grigio

10237106

Fascia di prezzo
23,3887 € - 15,0356 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    15.2 mm
  • L
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12 x 1.5
Tappo di sfiato 750 L/H (70 mbar) M16 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grigio

10236949

Fascia di prezzo
6,0162 € - 3,8676 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M16 x 1.5
Tappo di sfiato 300 L/H (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Nylon 6 Nero

10237021

Fascia di prezzo
10,4148 € - 7,4391 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12 x 1.5