Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I tappi di sfiato sono progettati per sigillare le aperture, consentendo al contempo una ventilazione controllata. Ideali per l'impiego in applicazioni in cui si verificano variazioni di pressione o di temperatura, come nell'industria automobilistica, elettronica e manifatturiera. Questi tappi offrono una vestibilità sicura per impedire l'ingresso o la fuoriuscita di aria, umidità e contaminanti. Hanno una funzione di sfiato integrata che li rende essenziali per l'equalizzazione della pressione e il controllo della temperatura.Offrono una soluzione affidabile per sigillare le aperture e regolare il flusso d’aria.Progettati con funzioni di ventilazione integrate, consente una ventilazione controllata pur mantenendo una tenuta affidabile. Materiale: Acciaio inossidabile, PA Colore: Naturale, Bianco, Nero, Grigio, Ottone Standard infiammabilità del materiale: UL94 V-2, Codice Serie: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | D | Dimensioni filettatura | Colore | H | L | d | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,6591 € - 10,7228 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.945 in
24.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Grigio
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
4
|
||
| 7,4391 € - 10,4148 € | Richiedi il lead time qui |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Grigio
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 0,3385 € - 0,7449 € | 20759 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
|
Nero
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| 0,5254 € - 1,1571 € | 3442 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
|
Grigio
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1
|
||
| 3,8089 € - 4,3452 € | 597 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.669 in
17.0 mm
|
M20
|
Grigio
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
3
|
||
| 10207109 | 4,3452 € - 5,0739 € | 6437 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
Nero
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
3
|
|
| 43,4109 € - 57,8629 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.772 in
45.0 mm
|
M40
|
Ottone
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
4
|
||
| 3,564 € - 5,5439 € | Richiedi il lead time qui |
0.945 in
24.0 mm
|
M20 x 1.5
|
Nero
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| 3,1426 € - 4,8884 € | Richiedi il lead time qui |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Nero
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 7,6591 € - 10,7228 € | 299 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.945 in
24.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Grigio
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
4
|
||
| 2,2186 € - 3,4512 € | 292 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Grigio
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 7,4391 € - 10,4148 € | Richiedi il lead time qui |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Nero
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 0,3413 € - 0,3413 € | 13597 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.201 in
30.5 mm
|
|
Nero
|
0.453 in
11.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 3,8676 € - 6,0162 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.945 in
24.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Nero
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
2
|
||
| 4,5929 € - 7,1445 € | Richiedi il lead time qui |
0.945 in
24.0 mm
|
M20 x 1.5
|
Grigio
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| 4,5929 € - 7,1445 € | Richiedi il lead time qui |
0.945 in
24.0 mm
|
M20 x 1.5
|
Nero
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| 4,5929 € - 7,1445 € | Richiedi il lead time qui |
0.945 in
24.0 mm
|
M20 x 1.5
|
Grigio
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| 19,3388 € - 30,0827 € | Richiedi il lead time qui |
2.362 in
60.0 mm
|
M40
|
Grigio
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
||
| 3,1426 € - 4,8884 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Nero
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 2,9008 € - 4,5124 € | Richiedi il lead time qui |
0.945 in
24.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Grigio
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare