Menu Ricerca

Tappi Eze

Disponibile

Gli Ezeplug sono progettati per sigillare e fissare i fori filettati. Presentano una linguetta centrale o laterale per facilitare l'inserimento e la rimozione. Disponibili in varie misure, possono proteggere oltre 25 filettature imperiali o metriche da danni, sporco, umidità e corrosione durante lo stoccaggio e la spedizione. La linguetta flessibile rende semplice la rimozione.Includono una linguetta di tiro centrale o laterale che consente di inserirli e rimuoverli facilmente dai fori filettati.Proteggono da danni, sporco, umidità e corrosione durante lo stoccaggio e la spedizione.Semplici da installare grazie al design a fissaggio rapido brevettato e bloccano il tappo in posizione con una leggera pressione. Materiale: LDPE Colore: Rosso Codice Serie: SR1055

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
12 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d2 Dimensioni filettatura d1 Direzione di trazione D Tipo Acquista
10262740 0,073 € - 0,0852 € 22000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.2 mm
7/16 in UNF; 1/8 in BSP; M10; M12
9.0 mm
Central
19.0 mm
2
0,2506 € - 0,4491 € 3300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.5 mm
1-1/4 in; 1-3/8 in UNF; 1 in BSP; M30; M36
29.9 mm
Lateral
45.0 mm
1
0,1414 € - 0,2522 € 780053 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.8 mm
7/8 in UNF; 1/2 in; 5/8 in BSP; M22; M24
19.3 mm
Lateral
34.3 mm
1
0,2535 € - 0,4342 € 31000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
27.6 mm
1-1/16 in; 1-1/8 in UNF; 3/4 in BSP; M26; M28
22.5 mm
Lateral
40.0 mm
1
0,0796 € - 0,143 € 1254275 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.2 mm
7/16 in UNF; 1/8 in BSP; M10; M12
9.0 mm
Lateral
19.0 mm
1
0,1106 € - 0,1294 € 28500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.5 mm
3/4 in UNF; 3/8 in BSP; M18; M20
15.0 mm
Central
29.5 mm
2
0,092 € - 0,1647 € 561500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.4 mm
1/2 in; 5/8 in; 9/16 in UNF; 1/4in BSP; M14; M16
11.7 mm
Lateral
22.7 mm
1
0,0839 € - 0,0981 € 62980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.5 mm
1/2 in; 5/8 in; 9/16 in UNF; 1/4 in BSP; M14; M16
12.0 mm
Central
22.7 mm
2
0,1198 € - 0,14 € 33192 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.8 mm
7/8 in UNF; 1/2 in; 5/8 in BSP; M22; M24
19.3 mm
Central
34.3 mm
2
0,1148 € - 0,2102 € 73550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.5 mm
3/4 in UNF 3/8 in BSP; M18; M20
15.5 mm
Lateral
30.0 mm
1
0,1513 € - 0,1763 € 11100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
27.6 mm
1-1/16 in ;1-1/8 in UNF; 3/4 in BSP; M26; M28
22.5 mm
Central
40.0 mm
2
0,2013 € - 0,2374 € 11050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.5 mm
1-1/4 in; 1-3/8 in UNF; 1 in BSP; M30; M36
29.9 mm
Central
45.0 mm
2
Tappo Eze 9.0 mm 13.2 mm 19.0 mm LDPE Rosso

10262740

Fascia di prezzo
0,0852 € - 0,073 €

Livelli di giacenza
22000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    19.0 mm
  • d1
    9.0 mm
  • d2
    13.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    7/16 in UNF; 1/8 in BSP; M10; M12
  • Direzione di trazione
    Central
Tappo Eze 29.9 mm 34.5 mm 45.0 mm LDPE - PIR Rosso

10073001

Fascia di prezzo
0,4491 € - 0,2506 €

Livelli di giacenza
3300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    45.0 mm
  • d1
    29.9 mm
  • d2
    34.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    1-1/4 in; 1-3/8 in UNF; 1 in BSP; M30; M36
  • Direzione di trazione
    Lateral
Tappo Eze 16.3 mm 23.8 mm 34.3 mm LDPE - PIR Rosso

10068519

Fascia di prezzo
0,2522 € - 0,1414 €

Livelli di giacenza
780053 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    34.3 mm
  • d1
    19.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    7/8 in UNF; 1/2 in; 5/8 in BSP; M22; M24
  • Direzione di trazione
    Lateral
Tappo Eze 19.0 mm 27.6 mm 40.0 mm LDPE - PIR Rosso

10072059

Fascia di prezzo
0,4342 € - 0,2535 €

Livelli di giacenza
31000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    40.0 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    27.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    1-1/16 in; 1-1/8 in UNF; 3/4 in BSP; M26; M28
  • Direzione di trazione
    Lateral
Tappo Eze 9.0 mm 13.2 mm 19.0 mm LDPE - PIR Rosso

10068489

Fascia di prezzo
0,143 € - 0,0796 €

Livelli di giacenza
1254275 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    19.0 mm
  • d1
    9.0 mm
  • d2
    13.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    7/16 in UNF; 1/8 in BSP; M10; M12
  • Direzione di trazione
    Lateral
Tappo Eze 13.0 mm 19.5 mm 30.0 mm LDPE Rosso

10262764

Fascia di prezzo
0,1294 € - 0,1106 €

Livelli di giacenza
28500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    29.5 mm
  • d1
    15.0 mm
  • d2
    19.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/4 in UNF; 3/8 in BSP; M18; M20
  • Direzione di trazione
    Central
Tappo Eze LDPE - PIR Rosso

10068496

Fascia di prezzo
0,1647 € - 0,092 €

Livelli di giacenza
561500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    22.7 mm
  • d1
    11.7 mm
  • d2
    16.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/2 in; 5/8 in; 9/16 in UNF; 1/4in BSP; M14; M16
  • Direzione di trazione
    Lateral
Tappo Eze 9.8 mm 16.5 mm 22.7 mm LDPE Rosso

10262757

Fascia di prezzo
0,0981 € - 0,0839 €

Livelli di giacenza
62980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    22.7 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    16.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/2 in; 5/8 in; 9/16 in UNF; 1/4 in BSP; M14; M16
  • Direzione di trazione
    Central
Tappo Eze 16.3 mm 23.8 mm 34.3 mm LDPE Rosso

10262771

Fascia di prezzo
0,14 € - 0,1198 €

Livelli di giacenza
33192 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    34.3 mm
  • d1
    19.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    7/8 in UNF; 1/2 in; 5/8 in BSP; M22; M24
  • Direzione di trazione
    Central
Tappo Eze 13.0 mm 19.5 mm 30.0 mm LDPE - PIR Rosso

10068502

Fascia di prezzo
0,2102 € - 0,1148 €

Livelli di giacenza
73550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    30.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    19.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/4 in UNF 3/8 in BSP; M18; M20
  • Direzione di trazione
    Lateral
Tappo Eze 19.0 mm 27.6 mm 40.0 mm LDPE Rosso

10262788

Fascia di prezzo
0,1763 € - 0,1513 €

Livelli di giacenza
11100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    40.0 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    27.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    1-1/16 in ;1-1/8 in UNF; 3/4 in BSP; M26; M28
  • Direzione di trazione
    Central
Tappo Eze 29.9 mm 34.5 mm 45.0 mm LDPE Rosso

10262795

Fascia di prezzo
0,2374 € - 0,2013 €

Livelli di giacenza
11050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    45.0 mm
  • d1
    29.9 mm
  • d2
    34.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    1-1/4 in; 1-3/8 in UNF; 1 in BSP; M30; M36
  • Direzione di trazione
    Central