I tappi filettati con guarnizione hanno lo scopo di creare una tenuta ermetica e sicura che impedisce l'ingresso di polvere, sporco o altri componenti indesiderati. L'inclusione di una guarnizione\rondella migliora le capacità di tenuta, aggiungendo un ulteriore livello di protezione contro perdite e impurità.
I tappi filettati sono facili da installare e rimuovere dall'applicazione utilizzando un cacciavite diritto, una chiave esagonale o una chiave inglese. Possono resistere a temperature da -30 C a +90 C.
Sono spesso impiegati negli impianti idraulici e pneumatici, nel settore automobilistico e nell'ingegneria in generale.
Materiale: LDPE, PA6, PA; TPE Colore: Rosso, Giallo, Bianco Codice Serie: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | D | Dimensioni filetto (Tutte) | Colore | Materiale | H | Filettatura standard | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1921 € - 0,5264 € | 3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.827 in
21.0 mm
|
1/4”
|
Bianco
|
PA; TPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
Filetti gas
|
2
|
||
| 0,239 € - 0,5822 € | 19200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.945 in
24.0 mm
|
3/8”
|
Bianco
|
PA; TPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
Filetti gas
|
1
|
||
| 0,1703 € - 0,415 € | 2381 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
1/8”
|
Bianco
|
PA; TPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
Filetti gas
|
1
|
||
| 0,4463 € - 1,2503 € | 1450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.732 in
44.0 mm
|
1”
|
Bianco
|
PA; TPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
Filetti gas
|
2
|
||
| 0,4838 € - 0,8196 € | 950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
3/4”
|
Bianco
|
PA; TPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
Filetti gas
|
2
|
||
| 10106907 | 0,9436 € - 2,5939 € | 130 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.047 in
52.0 mm
|
1-1/4”
|
Bianco
|
PA; TPE
|
1.024 in
26.0 mm
|
Filetti gas
|
2
|
|
| 0,2337 € - 0,6361 € | 1894 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
1/2”
|
Bianco
|
PA; TPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
Filetti gas
|
2
|
||
| 0,2841 € - 0,4419 € | Richiedi il lead time qui |
1.496 in
38.0 mm
|
7/8"
|
Rosso
|
LDPE
|
0.713 in
18.1 mm
|
Filetti gas
|
2
|
||
| 0,435 € - 0,6767 € | Richiedi il lead time qui |
4.134 in
105.0 mm
|
3"
|
Rosso
|
LDPE
|
0.65 in
16.5 mm
|
Filetti gas
|
2
|
||
| 0,3782 € - 0,5884 € | Richiedi il lead time qui |
2.902 in
73.7 mm
|
#2-11
|
Rosso
|
LDPE
|
0.689 in
17.5 mm
|
Imperiale
|
2
|
||
| 0,1575 € - 0,2451 € | Richiedi il lead time qui |
1.035 in
26.3 mm
|
M20 x 2.5
|
Rosso
|
LDPE
|
0.717 in
18.2 mm
|
Metrico
|
2
|
||
| 0,1476 € - 0,2296 € | Richiedi il lead time qui |
0.669 in
17.0 mm
|
M10 x 1.5
|
Giallo
|
Nylon 6
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metrico
|
1
|
||
| 0,2097 € - 0,3262 € | Richiedi il lead time qui |
1.232 in
31.3 mm
|
M25 x 1.5
|
Rosso
|
LDPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
Metrico
|
2
|
||
| 0,2306 € - 0,3588 € | Richiedi il lead time qui |
1.287 in
32.7 mm
|
M26 x 1.5
|
Rosso
|
LDPE
|
0.736 in
18.7 mm
|
Metrico
|
2
|
||
| 0,174 € - 0,2707 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Giallo
|
Nylon 6
|
0.689 in
17.5 mm
|
Metrico
|
1
|
||
| 0,1937 € - 0,3014 € | Richiedi il lead time qui |
1.102 in
28.0 mm
|
M22 x 1.5
|
Giallo
|
Nylon 6
|
0.689 in
17.5 mm
|
Metrico
|
1
|
||
| 0,1937 € - 0,3014 € | 2968 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.024 in
26.0 mm
|
M20 x 1.5
|
Giallo
|
Nylon 6
|
0.689 in
17.5 mm
|
Metrico
|
1
|
||
| 0,1608 € - 0,2501 € | 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Giallo
|
Nylon 6
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metrico
|
1
|
||
| 0,109 € - 0,1696 € | Richiedi il lead time qui |
0.728 in
18.5 mm
|
M12 x 1.0
|
Rosso
|
LDPE
|
0.657 in
16.7 mm
|
Metrico
|
2
|
||
| 0,1431 € - 0,2227 € | Richiedi il lead time qui |
1.035 in
26.3 mm
|
M20 x 1.5
|
Rosso
|
LDPE
|
0.717 in
18.2 mm
|
Metrico
|
2
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare