Menu Ricerca

Tappi filettati con O-Ring

Disponibile

I tappi filettati con O-ring per filettature BSP e gas includono un lembo flangiato compresso e un O-ring per fornire una tenuta stagna e una prevenzione superiore delle perdite, per i raccordi filettati idraulici. L'O-ring garantisce una tenuta ermetica e quindi impedisce l'ingresso di contaminanti da sporco, polvere, detriti e umidità all'esterno dell'apertura.

Adatti alle filettature BSP e Gas, questi tappi con O-ring possono essere installati con una chiave, un cacciavite o a mano.

Solitamente utilizzati nei settori petrolifero e del gas, idraulico e automobilistico, dove le guarnizioni a prova di perdite sono fondamentali per l'integrità del sistema.

  • Includono un lembo flangiato compresso e un O-ring per fornire una tenuta stagna.
  • Possono essere installati con una chiave, un cacciavite o a mano.
  • Utilizzato nei settori petrolifero e del gas, idraulico e automobilistico.
Materiale: HDPE Colore: Giallo, Rosso Standard infiammabilità del materiale: , UL94 V-0Codice Serie: SR1125, SR5760

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
62 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità D Dimensioni filettatura SW Colore L Filettatura standard Tipo Acquista
0,1451 € - 0,1451 € 7570 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
48.0 mm
M38 x 1.5
24.0 mm
Giallo
12.0 mm
1
0,9257 € - 1,0805 € 5214 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
M52 x 2.0
30.0 mm
Giallo
15.0 mm
1
0,2017 € - 0,2017 € 76395 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.0 mm
M16 x 1.5
13.0 mm
Giallo
12.0 mm
1
0,5927 € - 0,5927 € 4308 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
M32 x 1.5
24.0 mm
Giallo
12.0 mm
1
0,1526 € - 0,1526 € 3555 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
45.0 mm
M36 x 2.0
24.0 mm
Giallo
15.0 mm
1
0,1478 € - 0,2653 € 10948 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
33.0 mm
M27 x 2.0
19.0 mm
Giallo
15.0 mm
1
0,1158 € - 0,1158 € 2378 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.0 mm
M30 x 2.0
22.0 mm
Giallo
15.0 mm
1
0,7088 € - 0,7088 € 1934 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
M33 x 2.0
24.0 mm
Giallo
15.0 mm
1
0,5361 € - 0,6273 € 3858 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
45.0 mm
M36 x 1.5
24.0 mm
Giallo
12.0 mm
1
0,8691 € - 1,0156 € 915 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
52.0 mm
M45 x 2.0
30.0 mm
Giallo
15.0 mm
1
0,8967 € - 1,0487 € 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
55.0 mm
M48 x 2.0
30.0 mm
Giallo
15.0 mm
1
0,7378 € - 1,5494 € 1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
54.7 mm
1 5/8 - 12 in UNF
38.1 mm
Rosso
15.0 mm
0,1864 € - 0,4873 € 13906 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
36.8 mm
1 1/16 - 12 in UNF
25.1 mm
Rosso
15.0 mm
0,1864 € - 0,3916 € 1967 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
29.4 mm
7/8 - 14 in UNF
20.6 mm
Rosso
11.9 mm
0,2575 € - 0,5409 € 7727 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.1 mm
1 3/16 - 12 in UNF
28.6 mm
Rosso
15.0 mm
0,1824 € - 0,3831 € 1275 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.9 mm
3/4 - 16 in UNF
17.5 mm
Rosso
10.3 mm
0,1891 € - 0,3972 € 17712 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.8 mm
5/8 - 18 in UNF
14.3 mm
Rosso
9.5 mm
0,1502 € - 0,3155 € 13648 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.5 mm
1/2 - 20 in UNF
11.1 mm
Rosso
8.7 mm
0,2602 € - 0,5465 € 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
44.2 mm
1 5/16 - 12 in UNF
31.8 mm
Rosso
15.0 mm
0,1223 € - 0,3803 € 12772 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.8 mm
7/16 - 20 in UNF
10.0 mm
Rosso
8.7 mm
  • di 4
Tappo filettato con O-ring Filettatura Metrica M38 x 1.5 HDPE Giallo

10286906

Fascia di prezzo
0,1451 € - 0,1451 €

Livelli di giacenza
7570 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    48.0 mm
  • H
    20.6 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M38 x 1.5
Tappo filettato con O-ring Filettatura Metrica M52 X 2.0 HDPE Giallo

10286944

Fascia di prezzo
1,0805 € - 0,9257 €

Livelli di giacenza
5214 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    60.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M52 x 2.0
Tappo filettato con O-ring Filettatura Metrica M16 x 1.5 HDPE Giallo

10285718

Fascia di prezzo
0,2017 € - 0,2017 €

Livelli di giacenza
76395 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    24.0 mm
  • H
    20.4 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    13.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M16 x 1.5
Tappo filettato con O-ring Filettatura Metrica M32 x 1.5 HDPE Giallo

10285770

Fascia di prezzo
0,5927 € - 0,5927 €

Livelli di giacenza
4308 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.6 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M32 x 1.5
Tappo filettato con O-ring Filettatura Metrica M36 X 2.0 HDPE Giallo

10285800

Fascia di prezzo
0,1526 € - 0,1526 €

Livelli di giacenza
3555 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    45.0 mm
  • H
    24.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M36 x 2.0
Tappo filettato con O-ring Filettatura Metrica M27 X 2.0 HDPE Giallo

10286913

Fascia di prezzo
0,2653 € - 0,1478 €

Livelli di giacenza
10948 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    33.0 mm
  • H
    24.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    19.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M27 x 2.0
Tappo filettato con O-ring Filettatura Metrica M30 X 2.0 HDPE Giallo

10285787

Fascia di prezzo
0,1158 € - 0,1158 €

Livelli di giacenza
2378 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    38.0 mm
  • H
    24.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    22.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M30 x 2.0
Tappo filettato con O-ring Filettatura Metrica M33 X 2.0 HDPE Giallo

10285794

Fascia di prezzo
0,7088 € - 0,7088 €

Livelli di giacenza
1934 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    40.0 mm
  • H
    24.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M33 x 2.0
Tappo filettato con O-ring Filettatura Metrica M36 x 1.5 HDPE Giallo

10286890

Fascia di prezzo
0,6273 € - 0,5361 €

Livelli di giacenza
3858 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    45.0 mm
  • H
    20.6 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M36 x 1.5
Tappo filettato con O-ring Filettatura Metrica M45 X 2.0 HDPE Giallo

10285817

Fascia di prezzo
1,0156 € - 0,8691 €

Livelli di giacenza
915 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    52.0 mm
  • H
    24.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M45 x 2.0
Tappo filettato con O-ring Filettatura Metrica M48 X 2.0 HDPE Giallo

10286937

Fascia di prezzo
1,0487 € - 0,8967 €

Livelli di giacenza
900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    55.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M48 x 2.0
Tappo filettato con O-ring Filettatura UNF HDPE Rosso

10149386

Fascia di prezzo
1,5494 € - 0,7378 €

Livelli di giacenza
1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    54.7 mm
  • H
    23.7 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    38.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    1 5/8 - 12 in UNF
Tappo filettato Filettatura UNF HDPE Rosso

10310939

Fascia di prezzo
0,4873 € - 0,1864 €

Livelli di giacenza
13906 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    36.8 mm
  • H
    22.9 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    25.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    1 1/16 - 12 in UNF
Tappo filettato con O-ring Filettatura UNF HDPE Rosso

10310984

Fascia di prezzo
0,3916 € - 0,1864 €

Livelli di giacenza
1967 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    29.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • L
    11.9 mm
  • SW
    20.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    7/8 - 14 in UNF
Tappo filettato Filettatura UNF HDPE Rosso

10149379

Fascia di prezzo
0,5409 € - 0,2575 €

Livelli di giacenza
7727 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    38.1 mm
  • H
    23.7 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    28.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    1 3/16 - 12 in UNF
Tappo filettato con O-ring Filettatura UNF HDPE Rosso

10310977

Fascia di prezzo
0,3831 € - 0,1824 €

Livelli di giacenza
1275 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    25.9 mm
  • H
    20.6 mm
  • L
    10.3 mm
  • SW
    17.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/4 - 16 in UNF
Tappo filettato con O-ring Filettatura UNF HDPE Rosso

10149423

Fascia di prezzo
0,3972 € - 0,1891 €

Livelli di giacenza
17712 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    20.8 mm
  • H
    17.5 mm
  • L
    9.5 mm
  • SW
    14.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    5/8 - 18 in UNF
Tappo filettato con O-ring Filettatura UNF HDPE Rosso

10149416

Fascia di prezzo
0,3155 € - 0,1502 €

Livelli di giacenza
13648 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    18.5 mm
  • H
    15.8 mm
  • L
    8.7 mm
  • SW
    11.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/2 - 20 in UNF
Tappo filettato Filettatura UNF HDPE Rosso

10310946

Fascia di prezzo
0,5465 € - 0,2602 €

Livelli di giacenza
400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    44.2 mm
  • H
    23.7 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    31.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    1 5/16 - 12 in UNF
Tappo filettato con O-ring Filettatura UNF HDPE Rosso

10310953

Fascia di prezzo
0,3803 € - 0,1223 €

Livelli di giacenza
12772 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    16.8 mm
  • H
    15.8 mm
  • L
    8.7 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    7/16 - 20 in UNF