I tappi filettati con O-ring per filettature BSP e gas includono un lembo flangiato compresso e un O-ring per fornire una tenuta stagna e una prevenzione superiore delle perdite, per i raccordi filettati idraulici. L'O-ring garantisce una tenuta ermetica e quindi impedisce l'ingresso di contaminanti da sporco, polvere, detriti e umidità all'esterno dell'apertura.
Adatti alle filettature BSP e Gas, questi tappi con O-ring possono essere installati con una chiave, un cacciavite o a mano.
Solitamente utilizzati nei settori petrolifero e del gas, idraulico e automobilistico, dove le guarnizioni a prova di perdite sono fondamentali per l'integrità del sistema.
Materiale: HDPE Colore: Giallo, Rosso Standard infiammabilità del materiale: , UL94 V-0Codice Serie: SR1125, SR5760
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | D | Dimensioni filettatura | SW | Colore | L | Filettatura standard | Tipo | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7378 € - 1,5494 € | 1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.154 in
54.7 mm
|
1-5/8-12
|
1.5 in
38.1 mm
|
Rosso
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
0,3274 € - 0,3841 € | 22013 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
M24 x 1.5
|
0.669 in
17.0 mm
|
Giallo
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrico
|
1
|
||
0,1824 € - 0,3831 € | 1275 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.02 in
25.9 mm
|
3/4-16
|
0.689 in
17.5 mm
|
Rosso
|
0.406 in
10.3 mm
|
UNF
|
2
|
||
0,1223 € - 0,3803 € | 12772 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.661 in
16.8 mm
|
7/16-20
|
0.394 in
10.0 mm
|
Rosso
|
0.343 in
8.7 mm
|
UNF
|
2
|
||
0,2602 € - 0,5465 € | 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.74 in
44.2 mm
|
1-5/16-12
|
1.252 in
31.8 mm
|
Rosso
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
10286845 | 0,1409 € - 0,1409 € | 3057 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1
|
0.394 in
10.0 mm
|
Giallo
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metrico
|
1
|
|
0,1285 € - 0,40 € | 23200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.661 in
16.8 mm
|
7/16-24
|
0.374 in
9.5 mm
|
Rosso
|
0.343 in
8.7 mm
|
UNF
|
2
|
||
0,1005 € - 0,1005 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.492 in
12.5 mm
|
M8 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Giallo
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metrico
|
1
|
||
0,1158 € - 0,1158 € | 3878 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.496 in
38.0 mm
|
M30 x 2.0
|
0.866 in
22.0 mm
|
Giallo
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrico
|
1
|
||
0,8691 € - 1,0156 € | 1715 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.047 in
52.0 mm
|
M45 x 2.0
|
1.181 in
30.0 mm
|
Giallo
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrico
|
1
|
||
0,5927 € - 0,5927 € | 4308 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
M32 x 1.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
Giallo
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrico
|
1
|
||
0,2445 € - 0,4407 € | 5568 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
M42 x 2.0
|
0.945 in
24.0 mm
|
Giallo
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrico
|
1
|
||
0,4711 € - 0,4711 € | 5263 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.496 in
38.0 mm
|
M30 x 1.5
|
0.866 in
22.0 mm
|
Giallo
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrico
|
1
|
||
0,2293 € - 0,2293 € | Richiedi il lead time qui |
1.26 in
32.0 mm
|
3/4 x 14
|
0.748 in
19.0 mm
|
Giallo
|
0.531 in
13.5 mm
|
GAS
|
1
|
||
0,1309 € - 0,1309 € | 15747 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
1/8 x 28
|
0.276 in
7.0 mm
|
Giallo
|
0.394 in
10.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
0,1279 € - 0,1279 € | 23898 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4 x 19
|
0.394 in
10.0 mm
|
Giallo
|
0.492 in
12.5 mm
|
GAS
|
1
|
||
0,1309 € - 0,1309 € | 69840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
3/8 x 19
|
0.512 in
13.0 mm
|
Giallo
|
0.492 in
12.5 mm
|
GAS
|
1
|
||
10287095 | 0,8649 € - 0,8649 € | 1710 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.205 in
56.0 mm
|
11/2 x 11
|
1.181 in
30.0 mm
|
Giallo
|
0.591 in
15.0 mm
|
GAS
|
1
|
|
0,1523 € - 0,1523 € | 26648 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
11/4 x 11
|
0.945 in
24.0 mm
|
Giallo
|
0.591 in
15.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
1,0031 € - 1,1717 € | 5850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.441 in
62.0 mm
|
13/4 x 11
|
1.417 in
36.0 mm
|
Giallo
|
0.591 in
15.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare