Menu Ricerca

Tappi filettati con O-Ring

Disponibile

I tappi filettati con O-ring per filettature BSP e gas includono un lembo flangiato compresso e un O-ring per fornire una tenuta stagna e una prevenzione superiore delle perdite, per i raccordi filettati idraulici. L'O-ring garantisce una tenuta ermetica e quindi impedisce l'ingresso di contaminanti da sporco, polvere, detriti e umidità all'esterno dell'apertura.

Adatti alle filettature BSP e Gas, questi tappi con O-ring possono essere installati con una chiave, un cacciavite o a mano.

Solitamente utilizzati nei settori petrolifero e del gas, idraulico e automobilistico, dove le guarnizioni a prova di perdite sono fondamentali per l'integrità del sistema.

  • Includono un lembo flangiato compresso e un O-ring per fornire una tenuta stagna.
  • Possono essere installati con una chiave, un cacciavite o a mano.
  • Utilizzato nei settori petrolifero e del gas, idraulico e automobilistico.
Materiale: HDPE Colore: Giallo, Rosso Standard infiammabilità del materiale: , UL94 V-0Codice Serie: SR1125, SR5760

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
62 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità D Dimensioni filettatura SW Colore L Filettatura standard Tipo Acquista
1,159 € - 3,606 € 1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
55.5 mm
1-7/8-12
41.3 mm
Rosso
15.0 mm
UNF
2
0,7088 € - 0,7088 € 1934 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
M33 X 2.0
24.0 mm
Giallo
15.0 mm
Metrico
1
0,21 € - 0,2445 € 9350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.0 mm
M20 x 1.5
15.0 mm
Giallo
12.0 mm
Metrico
1
0,2141 € - 0,2141 € 87930 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.0 mm
M18 x 1.5
13.0 mm
Giallo
12.0 mm
Metrico
1
0,5361 € - 0,6273 € 3958 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
45.0 mm
M36 x 1.5
24.0 mm
Giallo
12.0 mm
Metrico
1
0,8967 € - 1,0487 € 1100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
55.0 mm
M48 X 2.0
30.0 mm
Giallo
15.0 mm
Metrico
1
0,1864 € - 0,4873 € 13906 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
36.8 mm
1-1/16-12
25.1 mm
Rosso
15.0 mm
UNF
2
0,0834 € - 0,0834 € 9024 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
M26 x 1.5
19.0 mm
Giallo
12.0 mm
Metrico
1
0,2017 € - 0,2017 € 75395 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.0 mm
M16 x 1.5
13.0 mm
Giallo
12.0 mm
Metrico
1
0,1478 € - 0,2653 € 12948 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
33.0 mm
M27 X 2.0
19.0 mm
Giallo
15.0 mm
Metrico
1
0,1864 € - 0,3916 € 1967 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
29.4 mm
7/8-14
20.6 mm
Rosso
11.9 mm
UNF
2
0,1451 € - 0,1451 € 7570 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
48.0 mm
M38 x 1.5
24.0 mm
Giallo
12.0 mm
Metrico
1
0,1676 € - 0,4366 € 5300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
31.7 mm
1-14
22.2 mm
Rosso
12.7 mm
UNF
2
0,101 € - 0,1032 € 46296 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.5 mm
M10 x 1.5
7.0 mm
Giallo
12.0 mm
Metrico
1
0,0466 € - 0,0466 € 60282 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.0 mm
M12 x 1.5
10.0 mm
Giallo
12.0 mm
Metrico
1
0,1475 € - 0,3099 € 17168 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.3 mm
9/16-18
21.3 mm
Rosso
8.9 mm
UNF
2
0,1713 € - 0,1713 € 32072 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
M14 x 1.5
10.0 mm
Giallo
12.0 mm
Metrico
1
0,5264 € - 0,5264 € Richiedi il lead time qui
40.0 mm
1 x 11
24.0 mm
Giallo
15.0 mm
GAS
1
10287118 1,0432 € - 1,2214 € 25807 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
68.0 mm
2 x 11
36.0 mm
Giallo
15.0 mm
GAS
1
0,192 € - 0,192 € 81321 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
27.0 mm
1/2 x 14
15.0 mm
Giallo
13.5 mm
GAS
1
  • di 4
Tappo filettato con O-ring Filettatura UNF 1-7/8-12 HDPE Rosso

10149393

Fascia di prezzo
3,606 € - 1,159 €

Livelli di giacenza
1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    55.5 mm
  • H
    23.7 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    41.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    1-7/8-12
Tappo filettato con O-ring Filettatura Metrica M33 X 2.0 HDPE Giallo

10285794

Fascia di prezzo
0,7088 € - 0,7088 €

Livelli di giacenza
1934 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    40.0 mm
  • H
    24.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M33 X 2.0
Tappo filettato con O-ring Filettatura Metrica M20 x 1.5 HDPE Giallo

10285732

Fascia di prezzo
0,2445 € - 0,21 €

Livelli di giacenza
9350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    26.0 mm
  • H
    20.4 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    15.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M20 x 1.5
Tappo filettato con O-ring Filettatura Metrica M18 x 1.5 HDPE Giallo

10285725

Fascia di prezzo
0,2141 € - 0,2141 €

Livelli di giacenza
87930 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    24.0 mm
  • H
    20.4 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    13.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M18 x 1.5
Tappo filettato con O-ring Filettatura Metrica M36 x 1.5 HDPE Giallo

10286890

Fascia di prezzo
0,6273 € - 0,5361 €

Livelli di giacenza
3958 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    45.0 mm
  • H
    20.6 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M36 x 1.5
Tappo filettato con O-ring Filettatura Metrica M48 X 2.0 HDPE Giallo

10286937

Fascia di prezzo
1,0487 € - 0,8967 €

Livelli di giacenza
1100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    55.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M48 X 2.0
Tappo filettato Filettatura UNF 1-1/16-12 HDPE Rosso

10310939

Fascia di prezzo
0,4873 € - 0,1864 €

Livelli di giacenza
13906 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    36.8 mm
  • H
    22.9 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    25.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    1-1/16-12
Tappo filettato con O-ring Filettatura Metrica M26 x 1.5 HDPE Giallo

10285756

Fascia di prezzo
0,0834 € - 0,0834 €

Livelli di giacenza
9024 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    32.0 mm
  • H
    20.4 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    19.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M26 x 1.5
Tappo filettato con O-ring Filettatura Metrica M16 x 1.5 HDPE Giallo

10285718

Fascia di prezzo
0,2017 € - 0,2017 €

Livelli di giacenza
75395 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    24.0 mm
  • H
    20.4 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    13.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M16 x 1.5
Tappo filettato con O-ring Filettatura Metrica M27 X 2.0 HDPE Giallo

10286913

Fascia di prezzo
0,2653 € - 0,1478 €

Livelli di giacenza
12948 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    33.0 mm
  • H
    24.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    19.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M27 X 2.0
Tappo filettato con O-ring Filettatura UNF 7/8-14 HDPE Rosso

10310984

Fascia di prezzo
0,3916 € - 0,1864 €

Livelli di giacenza
1967 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    29.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • L
    11.9 mm
  • SW
    20.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    7/8-14
Tappo filettato con O-ring Filettatura Metrica M38 x 1.5 HDPE Giallo

10286906

Fascia di prezzo
0,1451 € - 0,1451 €

Livelli di giacenza
7570 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    48.0 mm
  • H
    20.6 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M38 x 1.5
Tappo filettato con O-ring Filettatura UNF 1-14 HDPE Rosso

10149430

Fascia di prezzo
0,4366 € - 0,1676 €

Livelli di giacenza
5300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    31.7 mm
  • H
    20.6 mm
  • L
    12.7 mm
  • SW
    22.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    1-14
Tappo filettato con O-ring Filettatura Metrica M10 x 1.5 HDPE Giallo

10286852

Fascia di prezzo
0,1032 € - 0,101 €

Livelli di giacenza
46296 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    14.5 mm
  • H
    19.2 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    7.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10 x 1.5
Tappo filettato con O-ring Filettatura Metrica M12 x 1.5 HDPE Giallo

10286869

Fascia di prezzo
0,0466 € - 0,0466 €

Livelli di giacenza
60282 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    17.0 mm
  • H
    19.2 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12 x 1.5
Tappo filettato con O-ring Filettatura UNF 9/16-18 HDPE Rosso

10310960

Fascia di prezzo
0,3099 € - 0,1475 €

Livelli di giacenza
17168 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    20.3 mm
  • H
    17.1 mm
  • L
    8.9 mm
  • SW
    21.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    9/16-18
Tappo filettato con O-ring Filettatura Metrica M14 x 1.5 HDPE Giallo

10286876

Fascia di prezzo
0,1713 € - 0,1713 €

Livelli di giacenza
32072 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    22.0 mm
  • H
    20.4 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M14 x 1.5
Tappo filettato Filettature BSP, Filetti gas 1 x 11 HDPE Giallo

10287071

Fascia di prezzo
0,5264 € - 0,5264 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    40.0 mm
  • H
    23.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1 x 11
Tappo filettato Filettature BSP, Filetti gas 2 x 11 HDPE Giallo

10287118

Fascia di prezzo
1,2214 € - 1,0432 €

Livelli di giacenza
25807 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    68.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    36.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    2 x 11
Filettature BSP, Filetti gas N/A Giallo HDPE

10285862

Fascia di prezzo
0,192 € - 0,192 €

Livelli di giacenza
81321 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    27.0 mm
  • H
    21.9 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    15.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/2 x 14