I tappi per filettatura NPT sono utilizzati per sigillare e proteggere le estremità di tubi e raccordi filettati BSP e NPT. Il design robusto assicura che possano resistere ad alta pressione, temperatura e danni durante lo stoccaggio e la spedizione. La forma affusolata consente un accoppiamento stretto e senza perdite su vari diametri interni.
Materiale: LDPE Colore: Blu Codice Serie: SR1114
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | ID | FD | Colore | od1 | Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | od2 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,198 € - 0,9993 € | 1380 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.031 in
26.2 mm
|
1.343 in
34.1 mm
|
Blu
|
1.201 in
30.5 mm
|
1.0"
|
1.091 in
27.7 mm
|
||
| 0,1395 € - 2,1295 € | 15900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.354 in
9.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
Blu
|
0.484 in
12.3 mm
|
1/4"
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
| 0,3087 € - 0,6424 € | 22100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
Blu
|
0.642 in
16.3 mm
|
3/8"
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,1011 € - 0,7168 € | 8577 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.626 in
15.9 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Blu
|
0.783 in
19.9 mm
|
1/2"
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,1907 € - 0,9458 € | 9144 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.811 in
20.6 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
Blu
|
0.976 in
24.8 mm
|
3/4"
|
0.87 in
22.1 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare