Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I Flexiplug per alte temperature sono utilizzati per fissare viti e chiodi in fori sia filettati che non filettati. Resistenti alla rottura e alla contaminazione. Utilizzati nei settori automobilistico e manifatturiero.
Materiale: PVC Colore: Giallo, Nero Codice Serie: SR1070
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 | d2 | Dimensioni filetto (Tutte) | Colore | Filettatura standard | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1115 € - 0,1897 € | 8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.283 in
7.2 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
5/16;M8
|
Nero
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,4334 € - 0,7435 € | 7850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.016 in
25.8 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
1-1/16;M27
|
Nero
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,2092 € - 1,0677 € | 4900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.189 in
30.2 mm
|
1.079 in
27.4 mm
|
1-3/16;M33
|
Nero
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,1572 € - 0,2679 € | 15070 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.406 in
10.3 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
Nero
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,0819 € - 0,3747 € | 14250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.531 in
13.5 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
9/16;M12
|
Nero
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,0299 € - 0,2302 € | 31057 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.465 in
11.8 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1/2";M12
|
Giallo
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,0381 € - 0,0534 € | 6500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.358 in
9.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
3/8";M10
|
Giallo
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,1874 € - 0,3936 € | 6900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.465 in
11.8 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1/2;M12
|
Nero
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,1373 € - 0,2346 € | 22000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.358 in
9.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
3/8;M10
|
Nero
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,0316 € - 0,0442 € | 58050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.283 in
7.2 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
5/16;M8
|
Giallo
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,3583 € - 0,6127 € | 4918 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.85 in
21.6 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
7/8;M24
|
Nero
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,32 € - 0,5442 € | 2600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.752 in
19.1 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
3/4;M20
|
Nero
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,2563 € - 0,4342 € | 16000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.606 in
15.4 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
5/8;M16
|
Nero
|
Filettatura UNF
|
||
| Richiedi il lead time qui |
0.406 in
10.3 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
7/16 in
|
Giallo
|
Filettatura UNF
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare