Menu Ricerca

Tappi per GPL

In produzione

I tappi GPL sono progettate per il settore GPL. Chiudono le bombole di gas GPL, evitando pericolose perdite di gas. Si usano per sigillare in modo sicuro ed efficace, proteggere dalle manomissioni e per il trasporto. È conforme al Codice di Pratica 15 dell'Associazione Gas LP: Parte 2.

  • Progettato per fornire una soluzione saggia ed efficace per chiudere le bombole di Gas LP e prevenire perdite di gas dannose.
  • Conforme al LP Gas Association Code of Practise 15: Part 2
  • Utilizzato in applicazioni industriali, automobilistiche e logistiche.
Materiale: LDPE Colore: Nero Codice Serie: SRF0078

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
1 risultato
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Classe Stile raccordo Connessione di servizio Descrizione valvola Colore Materiale (nome esteso) Acquista
10074039 0,8143 € - 0,8143 € Richiedi il lead time qui
Bar
Da avvitare
105
P.O.L 5/8 in BSP - LHT
Nero
Polietilene a bassa densità
Tappo GPL P.O.L 5/8 in BSP - LHT LDPE Nero

10074039

Fascia di prezzo
0,8143 € - 0,8143 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Classe
    Bar
  • Stile raccordo
    Da avvitare
  • Connessione di servizio
    105
  • Descrizione valvola
    P.O.L 5/8 in BSP - LHT
  • Colore
    Nero