Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I tappi per lamiera sono utilizzati per tappare o coprire i fori durante il trasporto o sui prodotti finiti per una finitura pulita. Il tappo in nylon (PA 66) protegge chi deve movimentare dei componenti con fori di lavorazione che hanno frammenti o bordi irregolari e pericolosi. Possono essere usati anche per proteggere le filettature interne dai danni che possono essere causati durante il trasporto.
Disponibili in tre colori per l'identificazione specifica tramite colori o per adattarsi all'estetica del prodotto finito.
I tappi per lamiera possono essere inseriti facilmente nell'applicazione senza richiedere alcun fissaggio e si rimuovono facilmente.
Materiale: Nylon 6/6, PA66, Nylon Colore: Naturale, Nero, Grigio, Bianco, Beige Standard infiammabilità del materiale: , UL94 V-2Codice Serie: SR2041
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | D | Colore | d | H | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0678 € - 0,0678 € | 45893 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.531 in
13.5 mm
|
Beige
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
||
| 0,0641 € - 0,0641 € | 17713 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.409 in
10.4 mm
|
Beige
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
||
| 0,0617 € - 0,0617 € | 910 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.276 in
7.0 mm
|
Beige
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
||
| 0,1444 € - 0,1997 € | 1250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.205 in
30.6 mm
|
Beige
|
1 in
25.4 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
||
| 0,075 € - 0,1046 € | 22870 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.736 in
18.7 mm
|
Beige
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
||
| 0,1198 € - 0,1657 € | 7250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.079 in
27.4 mm
|
Beige
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
||
| 0,1077 € - 0,1699 € | 12500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.976 in
24.8 mm
|
Beige
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
||
| 0,1393 € - 0,1926 € | 13500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.15 in
29.2 mm
|
Beige
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
||
| 0,0739 € - 0,1029 € | 43288 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.736 in
18.7 mm
|
Beige
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
||
| 0,0715 € - 0,0997 € | 11265 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.673 in
17.1 mm
|
Beige
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
|
||
| 0,0967 € - 0,1351 € | 29454 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.898 in
22.8 mm
|
Beige
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
||
| 0,0811 € - 0,1131 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.803 in
20.4 mm
|
Beige
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
||
| 0,0665 € - 0,0665 € | 49563 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
Beige
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
||
| 0,0654 € - 0,0654 € | 70394 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.409 in
10.4 mm
|
Beige
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
||
| 0,1017 € - 0,16 € | 21113 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.945 in
24.0 mm
|
Beige
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
||
| 0,0701 € - 0,0701 € | 20281 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
Beige
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
|
||
| 0,0691 € - 0,0691 € | 38138 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
Beige
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
||
| 0,0617 € - 0,0617 € | 69947 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.276 in
7.0 mm
|
Bianco
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 0,0654 € - 0,0654 € | 80976 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.409 in
10.4 mm
|
Nero
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 0,1017 € - 0,16 € | 16204 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.945 in
24.0 mm
|
Bianco
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare