Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I tappi con linguetta di tiro per mascheratura sono utilizzati per mascherare i fori filettati e non filettati, offrendo resistenza agli agenti chimici. La linguetta a strappo facilita l'installazione e la rimozione, assicurando un'aderenza sicura che impedisce perdite o infiltrazioni. Il materiale riutilizzabile consente molteplici usi, riducendo la necessità di frequenti sostituzioni e aiutando a minimizzare gli sprechi. Resistono a temperature fino a 250 C.Utilizzati per mascherare i fori filettati e non.La linguetta di tiro semplifica l’installazione e la rimozione, consentendo un inserimento uniforme e una perfetta aderenza.Utilizzati nella verniciatura a polvere, nella sigillatura, nell’assemblaggio automobilistico e nella produzione di elettronica. Materiale: EPDM, Silicone, Gomma siliconica Colore: Nero, Trasparente, Naturale, Rosso, Grigio, Bianco, Viola, Verde, Rosa, Arancione, Giallo, Blu Codice Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 | Colore | Materiale | h1 | D | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1865 € - 0,2086 € | 15699 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.11 in
2.8 mm
|
Verde
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 0,2878 € - 0,3002 € | 3508 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.335 in
8.5 mm
|
Verde
|
Silicone
|
0.803 in
20.4 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
6 - Aperto
|
||
| 0,1644 € - 0,1837 € | 39598 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
Blu
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
1
|
||
| 0,1796 € - 0,1989 € | 120875 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.087 in
2.2 mm
|
Blu
|
Silicone
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
1
|
||
| 0,0571 € - 0,0634 € | 42245 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Verde
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
2
|
||
| 0,2181 € - 0,2303 € | Richiedi il lead time qui |
0.063 in
1.6 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
3
|
||
| 0,782 € - 0,8249 € | 3256 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1
|
||
| 0,3606 € - 1,0098 € | 1150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Verde
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
4
|
||
| 0,5834 € - 0,6066 € | 443 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.583 in
14.8 mm
|
Verde
|
Silicone
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.654 in
16.6 mm
|
5
|
||
| 0,1448 € - 0,1508 € | 2749 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.283 in
7.2 mm
|
Viola
|
Silicone
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
5
|
||
| 0,0594 € - 0,0661 € | 123821 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
2
|
||
| 0,8884 € - 0,9271 € | 448 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.409 in
10.4 mm
|
Giallo
|
Silicone
|
1.961 in
49.8 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
1
|
||
| 0,4891 € - 0,5167 € | 1542 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.311 in
7.9 mm
|
Verde
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
1
|
||
| 0,2042 € - 0,2135 € | 6500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
Verde
|
Silicone
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
6 - Aperto
|
||
| 0,4503 € - 0,4689 € | 2038 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.406 in
10.3 mm
|
Viola
|
Silicone
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
6 - Aperto
|
||
| 0,5872 € - 0,6121 € | 2300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.327 in
8.3 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
2.315 in
58.8 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1
|
||
| 0,0548 € - 0,0608 € | 361752 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
EPDM
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
2
|
||
| 0,449 € - 0,4711 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
Verde
|
Silicone
|
2 in
50.8 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
1
|
||
| 0,3261 € - 0,344 € | 11420 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.154 in
3.9 mm
|
Blu
|
Silicone
|
2 in
50.8 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
1
|
||
| 1,1828 € - 1,9344 € | 286 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.795 in
20.2 mm
|
Nero
|
Silicone
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
5
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare