I tappi a rondella per alte temperature sono progettati per mascherare la superficie intorno a un foro filettato o liscio, con una rondella integrata e un tappo che funzionano come un unico elemento. Facili da installare e da rimuovere, assicurano una vestibilità aderente e una tenuta sicura per evitare perdite o contaminazioni. Sono in grado di resistere a temperature fino a 250 C.La combinazione integrale di rondella e tappo agisce come un'unica unità.Resistono ad alte temperature fino a 250 C.Utilizzati per la verniciatura a polvere, la verniciatura, la placcatura, la sigillatura, l’assemblaggio automobilistico e la produzione di elettronica. Materiale: Silicone, EPDM Colore: Naturale, Nero, Bianco, Grigio, Verde scuro, Giallo, Rosa, Viola, Rosso Codice Serie: SR1065, SR1092, SR5753
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | D | Colore | Materiale | d2 | d1 | h1 | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4546 € - 0,4546 € | 158 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Naturale
|
Silicone
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,5039 € - 0,5039 € | 20365 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
EPDM
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,449 € - 0,4988 € | 3527 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Rosa
|
Silicone
|
0.429 in
10.9 mm
|
|
|
2
|
||
| 0,2597 € - 0,2722 € | 20991 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Naturale
|
Silicone
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,1451 € - 0,1451 € | 5580 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Naturale
|
Silicone
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,4511 € - 0,4511 € | 71807 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
EPDM
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,095 € - 0,2217 € | 9133 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Naturale
|
Silicone
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,9238 € - 0,9238 € | 26012 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,2722 € - 0,3026 € | 8472 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Giallo
|
Silicone
|
0.193 in
4.9 mm
|
|
|
2
|
||
| 0,2128 € - 0,2362 € | 44370 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Verde scuro
|
Silicone
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
|
2
|
||
| 0,1906 € - 0,2128 € | 17615 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Viola
|
Silicone
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
|
2
|
||
| 0,3606 € - 0,3979 € | 4946 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Naturale
|
Silicone
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
|
2
|
||
| 0,6162 € - 1,2941 € | 6378 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Naturale
|
Silicone
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,1616 € - 0,3395 € | 9274 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Naturale
|
Silicone
|
0.248 in
6.3 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,09 € - 0,1897 € | 19000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Rosa
|
Silicone
|
0.185 in
4.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,2141 € - 0,2376 € | 11054 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Naturale
|
Silicone
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
|
2
|
||
| 0,079 € - 0,0844 € | 29909 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Verde scuro
|
Silicone
|
0.146 in
3.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,1016 € - 0,1016 € | 4864 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Naturale
|
Silicone
|
0.201 in
5.10 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,5596 € - 0,6204 € | 2392 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Viola
|
Silicone
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
|
2
|
||
| 10288443 | 0,0527 € - 0,0587 € | 1980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Naturale
|
Silicone
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
|
1
|
|
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare