Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I tappi a rondella per alte temperature sono progettati per mascherare la superficie intorno a un foro filettato o liscio, con una rondella integrata e un tappo che funzionano come un unico elemento. Facili da installare e da rimuovere, assicurano una vestibilità aderente e una tenuta sicura per evitare perdite o contaminazioni. Sono in grado di resistere a temperature fino a 250 C.La combinazione integrale di rondella e tappo agisce come un'unica unità.Resistono ad alte temperature fino a 250 C.Utilizzati per la verniciatura a polvere, la verniciatura, la placcatura, la sigillatura, l’assemblaggio automobilistico e la produzione di elettronica. Materiale: Silicone, EPDM Colore: Naturale, Nero, Bianco, Grigio, Verde scuro, Giallo, Rosa, Viola, Rosso Codice Serie: SR1065, SR1092, SR5753
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | D | Colore | Materiale | d2 | d1 | h1 | Tipo | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,9238 € - 0,9238 € | 26012 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
1
|
||
0,095 € - 0,2217 € | 9133 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Naturale
|
Silicone
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
1
|
||
0,0699 € - 0,0699 € | 1068 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Naturale
|
Silicone
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
|
1
|
||
0,1616 € - 0,3395 € | 9274 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Naturale
|
Silicone
|
0.248 in
6.3 mm
|
|
|
1
|
||
0,0982 € - 0,1093 € | 7275 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Naturale
|
Silicone
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
|
1
|
||
0,5039 € - 0,5039 € | 20365 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
EPDM
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
|
1
|
||
0,3026 € - 0,3357 € | 11250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Verde scuro
|
Silicone
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
|
2
|
||
0,3606 € - 0,3979 € | 4946 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Naturale
|
Silicone
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
|
2
|
||
0,2141 € - 0,2376 € | 11054 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Naturale
|
Silicone
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
|
2
|
||
0,4338 € - 0,4822 € | 1673 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Giallo
|
Silicone
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
2
|
||
0,5596 € - 0,6204 € | 2492 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Viola
|
Silicone
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
|
2
|
||
0,2432 € - 0,2722 € | 8045 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Rosa
|
Silicone
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
|
2
|
||
0,0831 € - 0,0924 € | 5496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Naturale
|
Silicone
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
|
1
|
||
0,1016 € - 0,1016 € | 4864 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Naturale
|
Silicone
|
0.201 in
5.10 mm
|
|
|
1
|
||
0,4546 € - 0,4546 € | 2946 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Naturale
|
Silicone
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
|
1
|
||
0,3302 € - 0,3647 € | 4861 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Grigio
|
Silicone
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
|
2
|
||
0,4159 € - 0,4629 € | 6144 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Grigio
|
Silicone
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
|
2
|
||
0,9089 € - 0,9089 € | 170955 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
1
|
||
0,4511 € - 0,4511 € | 71807 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
EPDM
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
1
|
||
0,485 € - 0,5375 € | 21891 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Bianco
|
Silicone
|
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
2
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare