Menu Ricerca

Tappi per mascheratura in carta

Disponibile

I tappi di carta per mascheratura sono progettati per sigillare le aperture durante i processi di verniciatura, rivestimento o trattamento superficiale. Realizzati in carta di alta qualità, offrono un'eccellente flessibilità e durata. Sono resistenti alle sostanze chimiche. Ideali per l'uso su superfici in metallo, plastica, vetro e legno.

  • Progettati per proteggere e sigillare le aperture durante i processi di verniciatura, rivestimento o trattamento delle superfici.
  • Consente un facile inserimento e rimozione, garantendo una tenuta salda e sicura in un’ampia gamma di dimensioni e forme di fori.
Materiale: Carta crespa Colore: Marrone Codice Serie: SR6113

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
17 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità M1 H M2 CH Acquista
0,0825 € - 0,1283 € Richiedi il lead time qui
28.3 mm
13.8 mm
28.3 mm
25.4 mm
0,3221 € - 0,5011 € 3120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
79.9 mm
19.1 mm
79.9 mm
69.9 mm
0,0827 € - 0,1287 € 44880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.7 mm
12.2 mm
17.7 mm
17.4 mm
0,2126 € - 0,3307 € 5100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
45.1 mm
17.5 mm
45.1 mm
41.3 mm
0,088 € - 0,1369 € 31845 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.8 mm
13.5 mm
20.8 mm
20.6 mm
0,2759 € - 0,4292 € 2051 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
52.4 mm
17.2 mm
52.4 mm
46.0 mm
0,0725 € - 0,1128 € 3250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.1 mm
10.7 mm
16.1 mm
15.8 mm
0,1527 € - 0,2376 € 4465 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.7 mm
14.6 mm
40.7 mm
38.1 mm
0,1019 € - 0,1133 € 3897 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.1 mm
17.5 mm
24.1 mm
23.8 mm
0,2733 € - 0,3037 € 1839 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
63.5 mm
16.3 mm
63.5 mm
63.5 mm
0,4683 € - 0,5203 € 976 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
91.4 mm
18.7 mm
91.4 mm
88.9 mm
0,058 € - 0,0903 € 21500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.9 mm
9.1 mm
11.9 mm
11.1 mm
0,065 € - 0,1012 € 27000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.6 mm
10.6 mm
14.6 mm
14.2 mm
0,1557 € - 0,2423 € 6570 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
31.4 mm
19.3 mm
31.4 mm
28.6 mm
0,1195 € - 0,1328 € 7380 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
36.5 mm
16.1 mm
36.5 mm
31.8 mm
0,0992 € - 0,1543 € 344713 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.3 mm
14.8 mm
22.3 mm
22.2 mm
0,2861 € - 0,4452 € 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
58.4 mm
26.1 mm
58.4 mm
57.1 mm
Tappo in carta per mascheratura A cono 35.0 mm 13.8 mm Marrone Carta crespa

10272268

Fascia di prezzo
0,1283 € - 0,0825 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • CH
    25.4 mm
  • H
    13.8 mm
  • M1
    28.3 mm
  • M2
    28.3 mm
  • Materiale
    Carta crespa
Tappo in carta per mascheratura A cono 90.7 mm 19.1 mm Marrone Carta crespa

10272343

Fascia di prezzo
0,5011 € - 0,3221 €

Livelli di giacenza
3120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • CH
    69.9 mm
  • H
    19.1 mm
  • M1
    79.9 mm
  • M2
    79.9 mm
  • Materiale
    Carta crespa
Tappo in carta per mascheratura A cono 22.0 mm 12.2 mm Marrone Carta crespa

10272220

Fascia di prezzo
0,1287 € - 0,0827 €

Livelli di giacenza
44880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • CH
    17.4 mm
  • H
    12.2 mm
  • M1
    17.7 mm
  • M2
    17.7 mm
  • Materiale
    Carta crespa
Tappo in carta per mascheratura A cono 53.8 mm 17.5 mm Marrone Carta crespa

10272305

Fascia di prezzo
0,3307 € - 0,2126 €

Livelli di giacenza
5100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • CH
    41.3 mm
  • H
    17.5 mm
  • M1
    45.1 mm
  • M2
    45.1 mm
  • Materiale
    Carta crespa
Tappo in carta per mascheratura A cono 26.3 mm 13.5 mm Marrone Carta crespa

10272237

Fascia di prezzo
0,1369 € - 0,088 €

Livelli di giacenza
31845 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • CH
    20.6 mm
  • H
    13.5 mm
  • M1
    20.8 mm
  • M2
    20.8 mm
  • Materiale
    Carta crespa
Tappo in carta per mascheratura A cono 61.7 mm 17.2 mm Marrone Carta crespa

10272312

Fascia di prezzo
0,4292 € - 0,2759 €

Livelli di giacenza
2051 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • CH
    46.0 mm
  • H
    17.2 mm
  • M1
    52.4 mm
  • M2
    52.4 mm
  • Materiale
    Carta crespa
Tappo in carta per mascheratura A cono 22.1 mm 10.7 mm Marrone Carta crespa

10272213

Fascia di prezzo
0,1128 € - 0,0725 €

Livelli di giacenza
3250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • CH
    15.8 mm
  • H
    10.7 mm
  • M1
    16.1 mm
  • M2
    16.1 mm
  • Materiale
    Carta crespa
Tappo in carta per mascheratura A cono 47.8 mm 14.6 mm Marrone Carta crespa

10272299

Fascia di prezzo
0,2376 € - 0,1527 €

Livelli di giacenza
4465 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • CH
    38.1 mm
  • H
    14.6 mm
  • M1
    40.7 mm
  • M2
    40.7 mm
  • Materiale
    Carta crespa
Tappo in carta per mascheratura A cono 32.9 mm 17.5 mm Marrone Carta crespa

10272251

Fascia di prezzo
0,1133 € - 0,1019 €

Livelli di giacenza
3897 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • CH
    23.8 mm
  • H
    17.5 mm
  • M1
    24.1 mm
  • M2
    24.1 mm
  • Materiale
    Carta crespa
Tappo in carta per mascheratura A cono 74.5 mm 16.3 mm Marrone Carta crespa

10272336

Fascia di prezzo
0,3037 € - 0,2733 €

Livelli di giacenza
1839 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • CH
    63.5 mm
  • H
    16.3 mm
  • M1
    63.5 mm
  • M2
    63.5 mm
  • Materiale
    Carta crespa
Tappo in carta per mascheratura A cono 103.9 mm 18.7 mm Marrone Carta crespa

10272350

Fascia di prezzo
0,5203 € - 0,4683 €

Livelli di giacenza
976 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • CH
    88.9 mm
  • H
    18.7 mm
  • M1
    91.4 mm
  • M2
    91.4 mm
  • Materiale
    Carta crespa
Tappo in carta per mascheratura A cono 16.0 mm 9.1 mm Marrone Carta crespa

10272190

Fascia di prezzo
0,0903 € - 0,058 €

Livelli di giacenza
21500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • CH
    11.1 mm
  • H
    9.1 mm
  • M1
    11.9 mm
  • M2
    11.9 mm
  • Materiale
    Carta crespa
Tappo in carta per mascheratura A cono 19.3 mm 10.6 mm Marrone Carta crespa

10272206

Fascia di prezzo
0,1012 € - 0,065 €

Livelli di giacenza
27000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • CH
    14.2 mm
  • H
    10.6 mm
  • M1
    14.6 mm
  • M2
    14.6 mm
  • Materiale
    Carta crespa
Tappo in carta per mascheratura A cono 38.8 mm 19.3 mm Marrone Carta crespa

10272275

Fascia di prezzo
0,2423 € - 0,1557 €

Livelli di giacenza
6570 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • CH
    28.6 mm
  • H
    19.3 mm
  • M1
    31.4 mm
  • M2
    31.4 mm
  • Materiale
    Carta crespa
Tappo in carta per mascheratura A cono 44.0 mm 16.1 mm Marrone Carta crespa

10272282

Fascia di prezzo
0,1328 € - 0,1195 €

Livelli di giacenza
7380 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • CH
    31.8 mm
  • H
    16.1 mm
  • M1
    36.5 mm
  • M2
    36.5 mm
  • Materiale
    Carta crespa
Tappo in carta per mascheratura A cono 30.0 mm 14.8 mm Marrone Carta crespa

10272244

Fascia di prezzo
0,1543 € - 0,0992 €

Livelli di giacenza
344713 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • CH
    22.2 mm
  • H
    14.8 mm
  • M1
    22.3 mm
  • M2
    22.3 mm
  • Materiale
    Carta crespa
Tappo in carta per mascheratura A cono 74.2 mm 26.1 mm Marrone Carta crespa

10272329

Fascia di prezzo
0,4452 € - 0,2861 €

Livelli di giacenza
700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • CH
    57.1 mm
  • H
    26.1 mm
  • M1
    58.4 mm
  • M2
    58.4 mm
  • Materiale
    Carta crespa