Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I tappi per mascheratura senza flangia sono progettati per mascherare i fori senza mascherare l'area circostante. Gli anelli conici e il centro vuoto consentono di proteggere molti diametri diversi. Hanno una linguetta di tiro per una facile installazione e rimozione.
Codice Serie: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | FH | Colore | D | Materiale | d1 | Tipo | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3979 € - 0,3979 € | Richiedi il lead time qui |
0.984 in
25.0 mm
|
Nero
|
0.709 in
18.0 mm
|
TPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
1
|
||
0,5236 € - 0,5527 € | 248580 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
Giallo
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silicone
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
10248874 | 0,3806 € - 0,3806 € | 69531 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
Nero
|
0.315 in
8.0 mm
|
EPDM
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
|
0,1276 € - 0,2721 € | Richiedi il lead time qui |
0.984 in
25.0 mm
|
Nero
|
0.315 in
8.0 mm
|
PVC
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
0,7102 € - 0,7102 € | 96715 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
Arancione
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silicone
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
0,4741 € - 0,4998 € | 65083 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
Nero
|
0.472 in
12.0 mm
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
5,6083 € - 5,6083 € | 3640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
Nero
|
0.413 in
10.5 mm
|
EPDM
|
0.189 in
4.8 mm
|
1
|
||
0,9184 € - 0,9672 € | 141768 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
Nero
|
0.787 in
20.0 mm
|
EPDM
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
0,1601 € - 0,1601 € | Richiedi il lead time qui |
1 in
25.4 mm
|
Nero
|
0.642 in
16.3 mm
|
EPDM
|
0.413 in
10.5 mm
|
1
|
||
0,5527 € - 0,5527 € | 1230177 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silicone
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
0,2017 € - 0,4323 € | 19338 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
Nero
|
0.394 in
10.0 mm
|
TPE
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
0,2017 € - 0,4323 € | 7238 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
Nero
|
0.551 in
14.0 mm
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
2,3904 € - 2,3904 € | 1685 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
1.252 in
31.8 mm
|
Silicone
|
1.126 in
28.6 mm
|
1
|
||
1,5036 € - 1,5036 € | 9009 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
2 in
50.8 mm
|
Silicone
|
1.776 in
45.1 mm
|
1
|
||
1,8377 € - 1,8377 € | 25688 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
0.945 in
24.0 mm
|
Silicone
|
0.886 in
22.5 mm
|
1
|
||
0,4649 € - 0,4649 € | 239 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
1.094 in
27.8 mm
|
Silicone
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
0,2584 € - 0,5542 € | 1940 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
Nero
|
0.63 in
16.0 mm
|
PVC
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
0,138 € - 0,2959 € | 10960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
Nero
|
0.236 in
6.0 mm
|
TPE
|
0.157 in
4.0 mm
|
2
|
||
0,6109 € - 0,6109 € | 262600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
Nero
|
0.63 in
16.0 mm
|
EPDM
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
7,3288 € - 7,3288 € | 3556 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
Nero
|
0.866 in
22.0 mm
|
EPDM
|
0.642 in
16.3 mm
|
1
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare