Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I tappi per raccordi Banjo proteggono i raccordi da danni e residui di fluido. Sono robusti e adatti ai sistemi idraulici e fluidi. Possono essere forniti con o senza linguetta di copertura. Compatibili con i raccordi Banjo DIN 7642 B/E.Progettati per proteggere da danni, usura e ingresso di sporcizia o umidità.Forniscono una perfetta aderenza in raccordi banjo DIN 7642 B/E, formando una superficie di tenuta affidabile per prevenire le perdite.Possono essere utilizzati in applicazioni in macchinari industriali o automobilistici. Materiale: LDPE - PIR, LDPE Colore: Naturale Codice Serie: SR1016
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | ID | D | Tipo tappo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2017 € - 0,2348 € | 5500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Con linguetta
|
||
| 0,1057 € - 0,2292 € | Richiedi il lead time qui |
0.563 in
14.3 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
Senza linguetta
|
||
| 0,0961 € - 0,211 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.484 in
12.3 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
Senza linguetta
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare