Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I tappi di protezione per uso generico sono tappi destinati a diverse applicazioni.
La gamma in elastomero termoplastico è consigliata per le applicazioni in cui è richiesta la resistenza agli acidi. La gamma in PVC è altamente resistente alle lacerazioni e quindi ideale per le applicazioni filettate. La gamma in vinile verde è indicata per le applicazioni in cui sono presenti oli e grassi.
Il design a pareti parallele o dritte garantisce una tenuta sicura e aderente, evitando l'ingresso di contaminanti, danni, sporcizia, corrosione, umidità e detriti durante lo stoccaggio e il trasporto.
Materiale: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinile Colore: Nero, Rosso, Naturale, Verde Codice Serie: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | D | Colore | Materiale | Direzione di trazione | d | H | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0972 € - 0,1134 € | 8840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.551 in
39.4 mm
|
Nero
|
TPR
|
Lateral
|
0.843 in
21.4 mm
|
12.0
|
2
|
||
| 0,0814 € - 0,1912 € | Richiedi il lead time qui |
0.433 in
11.0 mm
|
Nero
|
TPE/TPV - PIR
|
No Tab
|
0.197 in
5.0 mm
|
10.5
|
5
|
||
| 0,1713 € - 0,2025 € | 57336 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.161 in
29.5 mm
|
Nero
|
TPR
|
Central
|
0.843 in
21.4 mm
|
12.0
|
1
|
||
| 0,177 € - 0,2053 € | 80194 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.122 in
28.5 mm
|
Nero
|
TPR
|
Central
|
0.925 in
23.5 mm
|
12.0
|
1
|
||
| 0,1175 € - 0,1375 € | 94320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.61 in
15.5 mm
|
Nero
|
TPR
|
Central
|
0.295 in
7.5 mm
|
8.0
|
1
|
||
| 0,1185 € - 0,1852 € | 209600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.689 in
17.5 mm
|
Nero
|
TPR
|
Central
|
0.374 in
9.5 mm
|
8.0
|
1
|
||
| 0,2195 € - 0,5175 € | 217100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.22 in
31.0 mm
|
Verde
|
Vinile
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
12.5
|
|
||
| 0,1168 € - 0,2769 € | 24000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
Verde
|
Vinile
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,1926 € - 0,458 € | 1600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.142 in
29.0 mm
|
Verde
|
Vinile
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
12.5
|
|
||
| 0,3215 € - 0,7584 € | 8300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
Verde
|
Vinile
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
14.5
|
|
||
| 0,1185 € - 0,2789 € | 11000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
Nero
|
TPE/TPV - PIR
|
No Tab
|
0.315 in
8.0 mm
|
10.5
|
5
|
||
| 0,2691 € - 0,6335 € | Richiedi il lead time qui |
0.945 in
24.0 mm
|
Nero
|
TPE/TPV - PIR
|
No Tab
|
0.63 in
16.0 mm
|
12.5
|
5
|
||
| 0,1515 € - 0,1515 € | Richiedi il lead time qui |
1.024 in
26.0 mm
|
Nero
|
TPR
|
Central
|
0.669 in
17.0 mm
|
10.0
|
1
|
||
| 0,1897 € - 0,2849 € | 1600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.925 in
23.5 mm
|
Nero
|
TPR
|
Central
|
0.598 in
15.2 mm
|
10.0
|
1
|
||
| 0,0371 € - 0,0487 € | 79000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
Naturale
|
LDPE - PIR
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
4.5
|
|
||
| 0,092 € - 0,2171 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
Nero
|
TPE/TPV - PIR
|
No Tab
|
0.236 in
6.0 mm
|
10.5
|
5
|
||
| 0,0566 € - 0,0693 € | 31366 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
Naturale
|
LDPE - PIR
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
6.3
|
|
||
| 0,0832 € - 0,2093 € | 39800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
Verde
|
Vinile
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,2337 € - 0,5591 € | 13095 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
Nero
|
TPE/TPV - PIR
|
No Tab
|
0.551 in
14.0 mm
|
12.5
|
5
|
||
| 0,0725 € - 0,1713 € | Richiedi il lead time qui |
0.472 in
12.0 mm
|
Verde
|
Vinile
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
10.5
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare