Una serie molto apprezzata di tappi di protezione con design a linguetta. Progettato per una protezione efficace durante lo stoccaggio e il trasporto. La funzione principale è prevenire danni, corrosione, polvere e umidità, impedendo che entrino e contaminino la parte interna di un componente. Questi tappi hanno una linguetta integrata che consente una rimozione rapida, senza sforzo e senza la necessità di strumenti aggiuntivi.
Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRSTLLPCR
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | L | D | h | d | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,205 € - 0,3189 € | Richiedi il lead time qui |
0.669 in
17.0 mm
|
3.366 in
85.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 0,1407 € - 0,2189 € | Richiedi il lead time qui |
0.669 in
17.0 mm
|
2.094 in
53.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
||
| 0,2091 € - 0,3253 € | Richiedi il lead time qui |
0.709 in
18.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
||
| 0,1039 € - 0,1617 € | Richiedi il lead time qui |
0.984 in
25.0 mm
|
1.547 in
39.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,0877 € - 0,1365 € | Richiedi il lead time qui |
0.441 in
11.2 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,125 € - 0,1944 € | Richiedi il lead time qui |
0.669 in
17.0 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,0499 € - 0,0777 € | Richiedi il lead time qui |
0.472 in
12.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| 0,0231 € - 0,0359 € | Richiedi il lead time qui |
0.276 in
7.0 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
||
| 0,1894 € - 0,2947 € | Richiedi il lead time qui |
0.669 in
17.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 0,1523 € - 0,237 € | Richiedi il lead time qui |
0.591 in
15.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
||
| 0,1856 € - 0,2888 € | Richiedi il lead time qui |
0.602 in
15.3 mm
|
3.047 in
77.4 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
||
| 0,1648 € - 0,2564 € | Richiedi il lead time qui |
1.555 in
39.5 mm
|
2.661 in
67.6 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
||
| 0,1715 € - 0,2668 € | Richiedi il lead time qui |
1.772 in
45.0 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 0,0618 € - 0,0961 € | Richiedi il lead time qui |
0.61 in
15.5 mm
|
1.075 in
27.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.929 in
23.6 mm
|
||
| 0,1435 € - 0,2233 € | Richiedi il lead time qui |
0.677 in
17.2 mm
|
2.094 in
53.2 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
| 0,2263 € - 0,3521 € | Richiedi il lead time qui |
0.689 in
17.5 mm
|
4.39 in
111.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| 0,1379 € - 0,2146 € | Richiedi il lead time qui |
0.591 in
15.0 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,1971 € - 0,3066 € | Richiedi il lead time qui |
1.713 in
43.5 mm
|
3.228 in
82.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| 0,1749 € - 0,2721 € | Richiedi il lead time qui |
0.591 in
15.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
||
| 0,0909 € - 0,1415 € | Richiedi il lead time qui |
0.61 in
15.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare