Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Una serie molto apprezzata di tappi di protezione con design a linguetta. Progettato per una protezione efficace durante lo stoccaggio e il trasporto. La funzione principale è prevenire danni, corrosione, polvere e umidità, impedendo che entrino e contaminino la parte interna di un componente. Questi tappi hanno una linguetta integrata che consente una rimozione rapida, senza sforzo e senza la necessità di strumenti aggiuntivi.
Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRSTLLPCR
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | L | D | h | d | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0278 € - 0,0432 € | Richiedi il lead time qui |
0.472 in
12.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 0,0256 € - 0,0399 € | Richiedi il lead time qui |
0.472 in
12.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,0499 € - 0,0777 € | Richiedi il lead time qui |
0.472 in
12.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| 0,0812 € - 0,1264 € | Richiedi il lead time qui |
0.453 in
11.5 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,0231 € - 0,0359 € | Richiedi il lead time qui |
0.276 in
7.0 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
||
| 0,0397 € - 0,0618 € | Richiedi il lead time qui |
0.472 in
12.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 0,0542 € - 0,0844 € | Richiedi il lead time qui |
0.472 in
12.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,0585 € - 0,0911 € | Richiedi il lead time qui |
0.472 in
12.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 0,1039 € - 0,1617 € | Richiedi il lead time qui |
0.984 in
25.0 mm
|
1.547 in
39.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,1201 € - 0,1869 € | Richiedi il lead time qui |
1.181 in
30.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1.516 in
38.5 mm
|
||
| 0,1553 € - 0,2416 € | Richiedi il lead time qui |
0.591 in
15.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
||
| 0,1274 € - 0,1982 € | Richiedi il lead time qui |
0.433 in
11.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 0,1493 € - 0,2322 € | Richiedi il lead time qui |
0.591 in
15.0 mm
|
2.378 in
60.4 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 0,065 € - 0,1012 € | Richiedi il lead time qui |
0.531 in
13.5 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 0,0942 € - 0,1465 € | Richiedi il lead time qui |
0.61 in
15.5 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
| 0,0909 € - 0,1415 € | Richiedi il lead time qui |
0.61 in
15.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 0,078 € - 0,1213 € | Richiedi il lead time qui |
0.5 in
12.7 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,0285 € - 0,0443 € | Richiedi il lead time qui |
0.472 in
12.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,0618 € - 0,0961 € | Richiedi il lead time qui |
0.61 in
15.5 mm
|
1.075 in
27.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.929 in
23.6 mm
|
||
| 0,1715 € - 0,2668 € | Richiedi il lead time qui |
1.772 in
45.0 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare