Menu Ricerca

Tappi per uso generico con linguetta PCR

Disponibile

Una serie molto apprezzata di tappi di protezione con design a linguetta. Progettato per una protezione efficace durante lo stoccaggio e il trasporto. La funzione principale è prevenire danni, corrosione, polvere e umidità, impedendo che entrino e contaminino la parte interna di un componente. Questi tappi hanno una linguetta integrata che consente una rimozione rapida, senza sforzo e senza la necessità di strumenti aggiuntivi.

Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRSTLLPCR

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
67 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità L D h d Acquista
0,027 € - 0,042 € Richiedi il lead time qui
15.0 mm
12.0 mm
7.5 mm
9.5 mm
0,065 € - 0,1012 € Richiedi il lead time qui
13.5 mm
27.8 mm
10.4 mm
24.5 mm
0,1136 € - 0,1768 € Richiedi il lead time qui
15.0 mm
40.0 mm
10.5 mm
38.0 mm
0,1553 € - 0,2416 € Richiedi il lead time qui
15.0 mm
68.0 mm
9.8 mm
57.0 mm
0,1682 € - 0,2616 € Richiedi il lead time qui
15.0 mm
68.0 mm
11.5 mm
62.0 mm
0,0812 € - 0,1264 € Richiedi il lead time qui
11.5 mm
32.7 mm
11.5 mm
28.0 mm
0,0256 € - 0,0399 € Richiedi il lead time qui
12.0 mm
11.5 mm
7.5 mm
9.0 mm
0,0542 € - 0,0844 € Richiedi il lead time qui
12.0 mm
22.0 mm
10.0 mm
19.0 mm
0,1201 € - 0,1869 € Richiedi il lead time qui
30.0 mm
43.0 mm
11.5 mm
38.5 mm
0,1071 € - 0,1667 € Richiedi il lead time qui
15.3 mm
38.0 mm
10.2 mm
35.5 mm
0,1326 € - 0,2063 € Richiedi il lead time qui
14.9 mm
60.6 mm
11.0 mm
46.0 mm
0,0715 € - 0,1113 € Richiedi il lead time qui
25.5 mm
0,1493 € - 0,2322 € Richiedi il lead time qui
15.0 mm
60.4 mm
10.8 mm
54.0 mm
0,0974 € - 0,1516 € Richiedi il lead time qui
15.0 mm
38.3 mm
10.0 mm
34.0 mm
0,2176 € - 0,3385 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
97.0 mm
10.0 mm
94.0 mm
0,2308 € - 0,2565 € Richiedi il lead time qui
25.0 mm
136.5 mm
13.0 mm
132.0 mm
0,182 € - 0,2832 € Richiedi il lead time qui
30.0 mm
76.0 mm
9.7 mm
73.0 mm
0,0285 € - 0,0443 € Richiedi il lead time qui
12.0 mm
14.5 mm
8.5 mm
11.5 mm
0,0942 € - 0,1465 € Richiedi il lead time qui
15.5 mm
37.5 mm
10.5 mm
33.5 mm
0,078 € - 0,1213 € Richiedi il lead time qui
12.7 mm
31.0 mm
10.0 mm
27.0 mm
  • di 4
Tappo per uso generico 9.5 mm LDPE - PCR Verde

20746247

Fascia di prezzo
0,042 € - 0,027 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    9.5 mm
  • D
    12.0 mm
  • h
    7.5 mm
  • L
    15.0 mm
  • Colore
    Verde
Tappo per uso generico 24.5 mm LDPE - PCR Verde

20746391

Fascia di prezzo
0,1012 € - 0,065 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    24.5 mm
  • D
    27.8 mm
  • h
    10.4 mm
  • L
    13.5 mm
  • Colore
    Verde
Tappo per uso generico 38.0 mm LDPE - PCR Verde

20746544

Fascia di prezzo
0,1768 € - 0,1136 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    38.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • L
    15.0 mm
  • Colore
    Verde
Tappo per uso generico 57.0 mm LDPE - PCR Verde

20746698

Fascia di prezzo
0,2416 € - 0,1553 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    57.0 mm
  • D
    68.0 mm
  • h
    9.8 mm
  • L
    15.0 mm
  • Colore
    Verde
Tappo per uso generico 62.0 mm LDPE - PCR Verde

20746735

Fascia di prezzo
0,2616 € - 0,1682 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    62.0 mm
  • D
    68.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • L
    15.0 mm
  • Colore
    Verde
Tappo per uso generico 28.0 mm LDPE - PCR Verde

20746445

Fascia di prezzo
0,1264 € - 0,0812 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    28.0 mm
  • D
    32.7 mm
  • h
    11.5 mm
  • L
    11.5 mm
  • Colore
    Verde
Tappo per uso generico 9.0 mm LDPE - PCR Verde

20746230

Fascia di prezzo
0,0399 € - 0,0256 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    9.0 mm
  • D
    11.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • L
    12.0 mm
  • Colore
    Verde
Tappo per uso generico 19.0 mm LDPE - PCR Verde

20746353

Fascia di prezzo
0,0844 € - 0,0542 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    19.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    12.0 mm
  • Colore
    Verde
Tappo per uso generico 38.5 mm LDPE - PCR Verde

20746568

Fascia di prezzo
0,1869 € - 0,1201 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    38.5 mm
  • D
    43.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • L
    30.0 mm
  • Colore
    Verde
Tappo per uso generico 35.5 mm LDPE - PCR Verde

20746520

Fascia di prezzo
0,1667 € - 0,1071 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    35.5 mm
  • D
    38.0 mm
  • h
    10.2 mm
  • L
    15.3 mm
  • Colore
    Verde
Tappo per uso generico 46.0 mm LDPE - PCR Verde

20746612

Fascia di prezzo
0,2063 € - 0,1326 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    46.0 mm
  • D
    60.6 mm
  • h
    11.0 mm
  • L
    14.9 mm
  • Colore
    Verde
Tappo per uso generico 25.5 mm LDPE - PCR Verde

20746414

Fascia di prezzo
0,1113 € - 0,0715 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    25.5 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Contenuto Riciclato %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo per uso generico 54.0 mm LDPE - PCR Verde

20746674

Fascia di prezzo
0,2322 € - 0,1493 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    54.0 mm
  • D
    60.4 mm
  • h
    10.8 mm
  • L
    15.0 mm
  • Colore
    Verde
Tappo per uso generico 34.0 mm LDPE - PCR Verde

20746490

Fascia di prezzo
0,1516 € - 0,0974 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    34.0 mm
  • D
    38.3 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • Colore
    Verde
Tappo per uso generico 94.0 mm LDPE - PCR Verde

20746865

Fascia di prezzo
0,3385 € - 0,2176 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    94.0 mm
  • D
    97.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    20.0 mm
  • Colore
    Verde
Tappo per uso generico 132.0 mm LDPE - PCR Verde

20746896

Fascia di prezzo
0,2565 € - 0,2308 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    132.0 mm
  • D
    136.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • L
    25.0 mm
  • Colore
    Verde
Tappo per uso generico 73.0 mm LDPE - PCR Verde

20746773

Fascia di prezzo
0,2832 € - 0,182 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    73.0 mm
  • D
    76.0 mm
  • h
    9.7 mm
  • L
    30.0 mm
  • Colore
    Verde
Tappo per uso generico 11.5 mm LDPE - PCR Verde

20746261

Fascia di prezzo
0,0443 € - 0,0285 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    11.5 mm
  • D
    14.5 mm
  • h
    8.5 mm
  • L
    12.0 mm
  • Colore
    Verde
Tappo per uso generico 33.5 mm LDPE - PCR Verde

20746483

Fascia di prezzo
0,1465 € - 0,0942 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    33.5 mm
  • D
    37.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • L
    15.5 mm
  • Colore
    Verde
Tappo per uso generico 27.0 mm LDPE - PCR Verde

20746438

Fascia di prezzo
0,1213 € - 0,078 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    27.0 mm
  • D
    31.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    12.7 mm
  • Colore
    Verde