Una serie molto apprezzata di tappi di protezione con design a linguetta. Progettato per una protezione efficace durante lo stoccaggio e il trasporto. La funzione principale è prevenire danni, corrosione, polvere e umidità, impedendo che entrino e contaminino la parte interna di un componente. Questi tappi hanno una linguetta integrata che consente una rimozione rapida, senza sforzo e senza la necessità di strumenti aggiuntivi.
Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRSTLLPCR
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | L | D | h | d | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0397 € - 0,0618 € | Richiedi il lead time qui | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
0.65 in
 
16.5 mm
 | 
0.374 in
 
9.5 mm
 | 
0.531 in
 
13.5 mm
 | ||
| 0,0683 € - 0,1062 € | Richiedi il lead time qui | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | 
0.433 in
 
11.0 mm
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | ||
| 0,0477 € - 0,0743 € | Richiedi il lead time qui | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
0.728 in
 
18.5 mm
 | 
0.374 in
 
9.5 mm
 | 
0.61 in
 
15.5 mm
 | ||
| 0,2219 € - 0,3452 € | Richiedi il lead time qui | 
0.591 in
 
15.0 mm
 | 
3.858 in
 
98.0 mm
 | 
0.374 in
 
9.5 mm
 | 
3.78 in
 
96.0 mm
 | ||
| 0,1224 € - 0,1905 € | Richiedi il lead time qui | 
0.571 in
 
14.5 mm
 | 
1.732 in
 
44.0 mm
 | 
0.413 in
 
10.5 mm
 | 
1.535 in
 
39.0 mm
 | ||
| 0,1616 € - 0,2514 € | Richiedi il lead time qui | 
0.591 in
 
15.0 mm
 | 
2.575 in
 
65.4 mm
 | 
0.429 in
 
10.9 mm
 | 
2.323 in
 
59.0 mm
 | ||
| 0,0278 € - 0,0432 € | Richiedi il lead time qui | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
0.531 in
 
13.5 mm
 | 
0.335 in
 
8.5 mm
 | 
0.413 in
 
10.5 mm
 | ||
| 0,0243 € - 0,0379 € | Richiedi il lead time qui | 
0.638 in
 
16.2 mm
 | 
0.378 in
 
9.6 mm
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | ||
| 0,0585 € - 0,0911 € | Richiedi il lead time qui | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
0.965 in
 
24.5 mm
 | 
0.433 in
 
11.0 mm
 | 
0.827 in
 
21.0 mm
 | ||
| 0,1274 € - 0,1982 € | Richiedi il lead time qui | 
0.433 in
 
11.0 mm
 | 
1.89 in
 
48.0 mm
 | 
0.402 in
 
10.2 mm
 | 
1.614 in
 
41.0 mm
 | ||
| 0,0219 € - 0,0341 € | Richiedi il lead time qui | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
0.264 in
 
6.7 mm
 | 
0.15 in
 
3.8 mm
 | 
0.161 in
 
4.1 mm
 | ||
| 0,1464 € - 0,2277 € | Richiedi il lead time qui | 
0.551 in
 
14.0 mm
 | 
2.303 in
 
58.5 mm
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
2.087 in
 
53.0 mm
 | ||
| 0,1784 € - 0,2776 € | Richiedi il lead time qui | 
0.669 in
 
17.0 mm
 | 
2.933 in
 
74.5 mm
 | 
0.413 in
 
10.5 mm
 | 
2.815 in
 
71.5 mm
 | ||
| 0,1352 € - 0,2104 € | Richiedi il lead time qui | 
0.591 in
 
15.0 mm
 | 
2.059 in
 
52.3 mm
 | 
0.409 in
 
10.4 mm
 | 
1.85 in
 
47.0 mm
 | ||
| 0,1584 € - 0,2465 € | Richiedi il lead time qui | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | 
2.559 in
 
65.0 mm
 | 
0.433 in
 
11.0 mm
 | 
2.283 in
 
58.0 mm
 | ||
| 0,1932 € - 0,3005 € | Richiedi il lead time qui | 
0.591 in
 
15.0 mm
 | 
3.189 in
 
81.0 mm
 | 
0.433 in
 
11.0 mm
 | 
3.031 in
 
77.0 mm
 | ||
| 0,2009 € - 0,3126 € | Richiedi il lead time qui | 
0.768 in
 
19.5 mm
 | 
3.346 in
 
85.0 mm
 | 
0.374 in
 
9.5 mm
 | 
3.189 in
 
81.0 mm
 | ||
| 0,0323 € - 0,0502 € | 10200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
0.571 in
 
14.5 mm
 | 
0.354 in
 
9.0 mm
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | ||
| 0,0564 € - 0,0877 € | Richiedi il lead time qui | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
0.906 in
 
23.0 mm
 | 
0.413 in
 
10.5 mm
 | 
0.768 in
 
19.5 mm
 | ||
| 0,0747 € - 0,1163 € | Richiedi il lead time qui | 
0.63 in
 
16.0 mm
 | 
1.209 in
 
30.7 mm
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
1.024 in
 
26.0 mm
 | ||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare