Menu Ricerca

Tappi per uso generico con linguetta PCR

Disponibile

Una serie molto apprezzata di tappi di protezione con design a linguetta. Progettato per una protezione efficace durante lo stoccaggio e il trasporto. La funzione principale è prevenire danni, corrosione, polvere e umidità, impedendo che entrino e contaminino la parte interna di un componente. Questi tappi hanno una linguetta integrata che consente una rimozione rapida, senza sforzo e senza la necessità di strumenti aggiuntivi.

Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRSTLLPCR

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
67 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità L D h d Acquista
0,1715 € - 0,2668 € Richiedi il lead time qui
45.0 mm
67.0 mm
9.5 mm
64.0 mm
0,1493 € - 0,2322 € Richiedi il lead time qui
15.0 mm
60.4 mm
10.8 mm
54.0 mm
0,0477 € - 0,0743 € Richiedi il lead time qui
12.0 mm
18.5 mm
9.5 mm
15.5 mm
0,0397 € - 0,0618 € Richiedi il lead time qui
12.0 mm
16.5 mm
9.5 mm
13.5 mm
0,0618 € - 0,0961 € Richiedi il lead time qui
15.5 mm
27.3 mm
10.0 mm
23.6 mm
0,1971 € - 0,3066 € Richiedi il lead time qui
43.5 mm
82.0 mm
10.7 mm
78.0 mm
0,1224 € - 0,1905 € Richiedi il lead time qui
14.5 mm
44.0 mm
10.5 mm
39.0 mm
  • di 4
Tappo per uso generico 64.0 mm LDPE - PCR Verde

20746742

Fascia di prezzo
0,2668 € - 0,1715 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    64.0 mm
  • D
    67.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    45.0 mm
  • Colore
    Verde
Tappo per uso generico 54.0 mm LDPE - PCR Verde

20746674

Fascia di prezzo
0,2322 € - 0,1493 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    54.0 mm
  • D
    60.4 mm
  • h
    10.8 mm
  • L
    15.0 mm
  • Colore
    Verde
Tappo per uso generico 15.5 mm LDPE - PCR Verde

20746322

Fascia di prezzo
0,0743 € - 0,0477 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    15.5 mm
  • D
    18.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    12.0 mm
  • Colore
    Verde
Tappo per uso generico 13.5 mm LDPE - PCR Verde

20746292

Fascia di prezzo
0,0618 € - 0,0397 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    13.5 mm
  • D
    16.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    12.0 mm
  • Colore
    Verde
Tappo per uso generico 23.6 mm LDPE - PCR Verde

20746384

Fascia di prezzo
0,0961 € - 0,0618 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    23.6 mm
  • D
    27.3 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.5 mm
  • Colore
    Verde
Tappo per uso generico 78.0 mm LDPE - PCR Verde

20746810

Fascia di prezzo
0,3066 € - 0,1971 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    78.0 mm
  • D
    82.0 mm
  • h
    10.7 mm
  • L
    43.5 mm
  • Colore
    Verde
Tappo per uso generico 39.0 mm LDPE - PCR Verde

20746575

Fascia di prezzo
0,1905 € - 0,1224 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    39.0 mm
  • D
    44.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • L
    14.5 mm
  • Colore
    Verde