Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Una serie ampiamente utilizzata di tappi che forniscono un'eccellente protezione durante lo stoccaggio e il trasporto. La funzione principale è prevenire danni, corrosione, polvere e umidità, impedendo che entrino e contaminino la parte interna di un componente. Il tappo a innesto può essere rimosso facilmente con la sua flangia, che offre una presa efficace.
Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRSTPCR
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | D | h | Dimensioni filetto (Tutte) | Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti) | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3979 € - 0,619 € | Richiedi il lead time qui |
5.512 in
140.0 mm
|
5.669 in
144.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
|
||
| 0,4532 € - 0,5036 € | Richiedi il lead time qui |
6.654 in
169.0 mm
|
6.89 in
175.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 0,4293 € - 0,4771 € | Richiedi il lead time qui |
5.906 in
150.0 mm
|
6.063 in
154.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
|
||
| 0,4532 € - 0,5036 € | Richiedi il lead time qui |
6.496 in
165.0 mm
|
6.732 in
171.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 0,4293 € - 0,4771 € | Richiedi il lead time qui |
5.984 in
152.0 mm
|
6.142 in
156.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 0,8433 € - 0,937 € | Richiedi il lead time qui |
8.504 in
216.0 mm
|
8.78 in
223.0 mm
|
0.602 in
15.3 mm
|
|
|
||
| 0,4362 € - 0,4847 € | Richiedi il lead time qui |
6.378 in
162.0 mm
|
6.654 in
169.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
| 1,3279 € - 2,0657 € | Richiedi il lead time qui |
10.276 in
261.0 mm
|
10.748 in
273.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
| 0,6489 € - 0,721 € | Richiedi il lead time qui |
7.953 in
202.0 mm
|
8.268 in
210.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
| 1,0923 € - 1,6991 € | Richiedi il lead time qui |
9.134 in
232.0 mm
|
9.551 in
242.6 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
| 0,5757 € - 0,6397 € | Richiedi il lead time qui |
7.165 in
182.0 mm
|
7.441 in
189.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
|
||
| 0,8433 € - 0,937 € | Richiedi il lead time qui |
8.701 in
221.0 mm
|
8.937 in
227.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 0,4022 € - 0,6256 € | Richiedi il lead time qui |
5.748 in
146.0 mm
|
5.984 in
152.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 0,4532 € - 0,5036 € | Richiedi il lead time qui |
6.575 in
167.0 mm
|
7.008 in
178.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
|
||
| 0,6378 € - 0,7087 € | Richiedi il lead time qui |
7.874 in
200.0 mm
|
8.189 in
208.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
| 0,8433 € - 0,937 € | Richiedi il lead time qui |
8.425 in
214.0 mm
|
8.661 in
220.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
| 0,3775 € - 0,5873 € | Richiedi il lead time qui |
5.315 in
135.0 mm
|
5.551 in
141.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
|
||
| 0,6318 € - 0,7021 € | Richiedi il lead time qui |
7.48 in
190.0 mm
|
7.701 in
195.6 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
|
|
||
| 0,4677 € - 0,5197 € | Richiedi il lead time qui |
6.929 in
176.0 mm
|
7.165 in
182.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 0,4362 € - 0,4847 € | Richiedi il lead time qui |
6.299 in
160.0 mm
|
6.575 in
167.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare