Menu Ricerca

Tappi per uso generico PCR

Disponibile

Una serie ampiamente utilizzata di tappi che forniscono un'eccellente protezione durante lo stoccaggio e il trasporto. La funzione principale è prevenire danni, corrosione, polvere e umidità, impedendo che entrino e contaminino la parte interna di un componente. Il tappo a innesto può essere rimosso facilmente con la sua flangia, che offre una presa efficace.

Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRSTPCR

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
193 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d D h Dimensioni filetto (Tutte) Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti) Acquista
0,038 € - 0,0422 € Richiedi il lead time qui
32.5 mm
37.5 mm
10.5 mm
DN32
0,0323 € - 0,0503 € Richiedi il lead time qui
28.5 mm
32.0 mm
10.0 mm
7/8" GAS
0,1446 € - 0,2249 € Richiedi il lead time qui
81.0 mm
85.0 mm
9.5 mm
0,0437 € - 0,0681 € Richiedi il lead time qui
36.0 mm
41.0 mm
11.0 mm
0,0269 € - 0,0419 € Richiedi il lead time qui
24.0 mm
28.0 mm
11.5 mm
0,0275 € - 0,0428 € Richiedi il lead time qui
24.5 mm
28.0 mm
10.5 mm
3/4" GAS
0,058 € - 0,0903 € 3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
46.0 mm
50.8 mm
10.0 mm
1.1/2" GAS
0,0191 € - 0,0297 € Richiedi il lead time qui
15.5 mm
18.5 mm
9.5 mm
3/8" GAS
DN15
0,022 € - 0,0244 € Richiedi il lead time qui
19.0 mm
22.0 mm
10.0 mm
1/2" GAS
0,0162 € - 0,0253 € Richiedi il lead time qui
11.5 mm
14.5 mm
8.5 mm
0,0775 € - 0,1206 € 1620 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
65.0 mm
11.0 mm
0,2054 € - 0,3195 € Richiedi il lead time qui
92.0 mm
94.5 mm
9.5 mm
0,1101 € - 0,1713 € Richiedi il lead time qui
0,1472 € - 0,229 € 880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
83.0 mm
86.5 mm
9.5 mm
0,4645 € - 0,5161 € Richiedi il lead time qui
0,0992 € - 0,1544 € Richiedi il lead time qui
65.0 mm
69.0 mm
10.0 mm
DN65
0,0286 € - 0,0445 € Richiedi il lead time qui
25.5 mm
29.0 mm
10.5 mm
DN25
0,0465 € - 0,0723 € Richiedi il lead time qui
0,0629 € - 0,0979 € Richiedi il lead time qui
49.0 mm
54.5 mm
11.0 mm
0,0725 € - 0,1128 € Richiedi il lead time qui
55.0 mm
61.0 mm
10.0 mm
  • di 10
Tappo per uso generico 32.5 mm LDPE - PCR Verde

20745578

Fascia di prezzo
0,0422 € - 0,038 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    32.5 mm
  • D
    37.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN32
  • Colore
    Verde
Tappo per uso generico 28.5 mm LDPE - PCR Verde

20744434

Fascia di prezzo
0,0503 € - 0,0323 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    28.5 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    7/8" GAS
  • Colore
    Verde
Tappo per uso generico 81.0 mm LDPE - PCR Verde

20744328

Fascia di prezzo
0,2249 € - 0,1446 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    81.0 mm
  • D
    85.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 36.0 mm LDPE - PCR Verde

20745585

Fascia di prezzo
0,0681 € - 0,0437 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    36.0 mm
  • D
    41.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 24.0 mm LDPE - PCR Verde

20745455

Fascia di prezzo
0,0419 € - 0,0269 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    24.0 mm
  • D
    28.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 24.5 mm LDPE - PCR Verde

20745462

Fascia di prezzo
0,0428 € - 0,0275 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    24.5 mm
  • D
    28.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    3/4" GAS
  • Colore
    Verde
Tappo per uso generico 46.0 mm LDPE - PCR Verde

20744274

Fascia di prezzo
0,0903 € - 0,058 €

Livelli di giacenza
3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    46.0 mm
  • D
    50.8 mm
  • h
    10.0 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    1.1/2" GAS
  • Colore
    Verde
Tappo per uso generico 15.5 mm LDPE - PCR Verde

20745288

Fascia di prezzo
0,0297 € - 0,0191 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    15.5 mm
  • D
    18.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    3/8" GAS
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN15
Tappo per uso generico 19.0 mm LDPE - PCR Verde

20745356

Fascia di prezzo
0,0244 € - 0,022 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    19.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    1/2" GAS
  • Colore
    Verde
Tappo per uso generico 11.5 mm LDPE - PCR Verde

20745202

Fascia di prezzo
0,0253 € - 0,0162 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    11.5 mm
  • D
    14.5 mm
  • h
    8.5 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 60.0 mm LDPE - PCR Verde

20745660

Fascia di prezzo
0,1206 € - 0,0775 €

Livelli di giacenza
1620 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    60.0 mm
  • D
    65.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 92.0 mm LDPE - PCR Verde

20744946

Fascia di prezzo
0,3195 € - 0,2054 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    92.0 mm
  • D
    94.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 68.0 mm LDPE - PCR Verde

20744748

Fascia di prezzo
0,1713 € - 0,1101 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo per uso generico 83.0 mm LDPE - PCR Verde

20744854

Fascia di prezzo
0,229 € - 0,1472 €

Livelli di giacenza
880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    83.0 mm
  • D
    86.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 167.0 mm LDPE - PCR Verde

20746001

Fascia di prezzo
0,5161 € - 0,4645 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo per uso generico 65.0 mm LDPE - PCR Verde

20744380

Fascia di prezzo
0,1544 € - 0,0992 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    65.0 mm
  • D
    69.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN65
  • Colore
    Verde
Tappo per uso generico 25.5 mm LDPE - PCR Verde

20744427

Fascia di prezzo
0,0445 € - 0,0286 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    25.5 mm
  • D
    29.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN25
  • Colore
    Verde
Tappo per uso generico 37.5 mm LDPE - PCR Verde

20744540

Fascia di prezzo
0,0723 € - 0,0465 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo per uso generico 49.0 mm LDPE - PCR Verde

20744618

Fascia di prezzo
0,0979 € - 0,0629 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    49.0 mm
  • D
    54.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 55.0 mm LDPE - PCR Verde

20744663

Fascia di prezzo
0,1128 € - 0,0725 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    55.0 mm
  • D
    61.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR