Menu Ricerca

Tappi per uso generico PCR

Disponibile

Una serie ampiamente utilizzata di tappi che forniscono un'eccellente protezione durante lo stoccaggio e il trasporto. La funzione principale è prevenire danni, corrosione, polvere e umidità, impedendo che entrino e contaminino la parte interna di un componente. Il tappo a innesto può essere rimosso facilmente con la sua flangia, che offre una presa efficace.

Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRSTPCR

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
193 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d D h Dimensioni filetto (Tutte) Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti) Acquista
0,0558 € - 0,0867 € Richiedi il lead time qui
44.0 mm
49.0 mm
10.5 mm
0,0682 € - 0,1062 € Richiedi il lead time qui
53.0 mm
59.0 mm
11.0 mm
0,1137 € - 0,1769 € Richiedi il lead time qui
69.0 mm
75.0 mm
10.5 mm
0,1245 € - 0,1938 € Richiedi il lead time qui
71.5 mm
74.5 mm
10.5 mm
0,1498 € - 0,233 € Richiedi il lead time qui
0,2054 € - 0,3195 € Richiedi il lead time qui
0,0642 € - 0,0999 € Richiedi il lead time qui
50.0 mm
54.0 mm
10.0 mm
DN50
0,0147 € - 0,0228 € Richiedi il lead time qui
9.0 mm
11.5 mm
7.5 mm
1/8'' GAS
0,0135 € - 0,0211 € Richiedi il lead time qui
7.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
0,0372 € - 0,0579 € Richiedi il lead time qui
32.0 mm
37.0 mm
10.5 mm
0,0199 € - 0,0221 € 3960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.5 mm
19.5 mm
0,0696 € - 0,1084 € Richiedi il lead time qui
0,092 € - 0,1431 € Richiedi il lead time qui
0,1407 € - 0,2188 € Richiedi il lead time qui
78.0 mm
82.0 mm
10.5 mm
0,2054 € - 0,3195 € Richiedi il lead time qui
0,013 € - 0,0202 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
9.5 mm
6.0 mm
0,2054 € - 0,3195 € Richiedi il lead time qui
88.0 mm
91.5 mm
9.5 mm
0,074 € - 0,1151 € Richiedi il lead time qui
56.0 mm
63.0 mm
11.5 mm
0,1065 € - 0,1656 € Richiedi il lead time qui
67.0 mm
73.0 mm
10.0 mm
0,142 € - 0,2209 € Richiedi il lead time qui
79.0 mm
83.0 mm
9.6 mm
  • di 10
Tappo per uso generico 44.0 mm LDPE - PCR Verde

20744588

Fascia di prezzo
0,0867 € - 0,0558 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    44.0 mm
  • D
    49.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 53.0 mm LDPE - PCR Verde

20744632

Fascia di prezzo
0,1062 € - 0,0682 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    53.0 mm
  • D
    59.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 69.0 mm LDPE - PCR Verde

20744755

Fascia di prezzo
0,1769 € - 0,1137 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    69.0 mm
  • D
    75.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 71.5 mm LDPE - PCR Verde

20744779

Fascia di prezzo
0,1938 € - 0,1245 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    71.5 mm
  • D
    74.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 84.5 mm LDPE - PCR Verde

20744878

Fascia di prezzo
0,233 € - 0,1498 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo per uso generico 94.0 mm LDPE - PCR Verde

20744960

Fascia di prezzo
0,3195 € - 0,2054 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo per uso generico 50.0 mm LDPE - PCR Verde

20745035

Fascia di prezzo
0,0999 € - 0,0642 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    50.0 mm
  • D
    54.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN50
  • Colore
    Verde
Tappo per uso generico 9.0 mm LDPE - PCR Verde

20745158

Fascia di prezzo
0,0228 € - 0,0147 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    9.0 mm
  • D
    11.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    1/8'' GAS
  • Colore
    Verde
Tappo per uso generico 7.0 mm LDPE - PCR Verde

20745110

Fascia di prezzo
0,0211 € - 0,0135 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    7.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 32.0 mm LDPE - PCR Verde

20744465

Fascia di prezzo
0,0579 € - 0,0372 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    32.0 mm
  • D
    37.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 16.5 mm LDPE - PCR Verde

20745301

Fascia di prezzo
0,0221 € - 0,0199 €

Livelli di giacenza
3960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    16.5 mm
  • D
    19.5 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Tappo per uso generico 53.5 mm LDPE - PCR Verde

20744649

Fascia di prezzo
0,1084 € - 0,0696 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo per uso generico 63.5 mm LDPE - PCR Verde

20744724

Fascia di prezzo
0,1431 € - 0,092 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo per uso generico 78.0 mm LDPE - PCR Verde

20744816

Fascia di prezzo
0,2188 € - 0,1407 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    78.0 mm
  • D
    82.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 97.0 mm LDPE - PCR Verde

20744977

Fascia di prezzo
0,3195 € - 0,2054 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo per uso generico 6.0 mm LDPE - PCR Verde

20745097

Fascia di prezzo
0,0202 € - 0,013 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    6.0 mm
  • D
    9.5 mm
  • h
    6.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 88.0 mm LDPE - PCR Verde

20744908

Fascia di prezzo
0,3195 € - 0,2054 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    88.0 mm
  • D
    91.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 56.0 mm LDPE - PCR Verde

20744670

Fascia di prezzo
0,1151 € - 0,074 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    56.0 mm
  • D
    63.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 67.0 mm LDPE - PCR Verde

20744731

Fascia di prezzo
0,1656 € - 0,1065 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    67.0 mm
  • D
    73.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 79.0 mm LDPE - PCR Verde

20744823

Fascia di prezzo
0,2209 € - 0,142 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    79.0 mm
  • D
    83.0 mm
  • h
    9.6 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR