Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Una serie ampiamente utilizzata di tappi che forniscono un'eccellente protezione durante lo stoccaggio e il trasporto. La funzione principale è prevenire danni, corrosione, polvere e umidità, impedendo che entrino e contaminino la parte interna di un componente. Il tappo a innesto può essere rimosso facilmente con la sua flangia, che offre una presa efficace.
Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRSTPCR
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | D | h | Dimensioni filetto (Tutte) | Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti) | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2054 € - 0,3195 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
||
| 0,0387 € - 0,0603 € | Richiedi il lead time qui |
1.299 in
33.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,1173 € - 0,1825 € | Richiedi il lead time qui |
2.756 in
70.0 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,1433 € - 0,2229 € | Richiedi il lead time qui |
3.15 in
80.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
DN80
|
||
| 0,3687 € - 0,5735 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
||
| 0,0956 € - 0,1488 € | 1800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
||
| 0,3687 € - 0,5735 € | Richiedi il lead time qui |
5.118 in
130.0 mm
|
5.276 in
134.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
| 0,2054 € - 0,3195 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
||
| 0,1028 € - 0,16 € | Richiedi il lead time qui |
2.598 in
66.0 mm
|
2.835 in
72.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 0,0412 € - 0,0641 € | Richiedi il lead time qui |
1.358 in
34.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,0159 € - 0,0248 € | Richiedi il lead time qui |
0.433 in
11.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
|
||
| 0,1472 € - 0,229 € | 880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.268 in
83.0 mm
|
3.406 in
86.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,1101 € - 0,1713 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
||
| 0,0132 € - 0,0206 € | Richiedi il lead time qui |
0.256 in
6.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
||
| 0,0141 € - 0,0219 € | Richiedi il lead time qui |
0.315 in
8.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
||
| 0,0115 € - 0,0128 € | Richiedi il lead time qui |
0.118 in
3.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
|
||
| 0,0569 € - 0,0885 € | 3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.772 in
45.0 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
|
|
||
| 0,0848 € - 0,1319 € | Richiedi il lead time qui |
2.441 in
62.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,0127 € - 0,0198 € | Richiedi il lead time qui |
0.217 in
5.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| 0,2054 € - 0,3195 € | Richiedi il lead time qui |
3.858 in
98.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare