Menu Ricerca

Tappi sigillanti ad espansione a sfera - metrici

In produzione

Questi tappi a espansione con dimensioni metriche sono destinati a sigillare efficacemente e ad alta pressione aperture o cavità, impedendo l'ingresso di polvere, umidità, aria e gas.

La sfera di espansione viene inserita nel manicotto del tappo. Gli anelli di tenuta scanalati separati della sfera del tappo vengono inseriti nell'alloggiamento. Restano in posizione con la sfera premuta contro la spalla della svasatura.

Sono semplici da installare perché non richiedono la maschiatura, l'alesatura, la lavorazione delle scanalature dell'O-ring o l'uso di nastri o sigillanti. Solitamente utilizzati in applicazioni che comprendono impianti oleodinamici, sistemi pneumatici, idraulici, industriali e valvole.

  • Offrono una sigillatura efficiente e ad alta pressione di aperture o cavità.
  • Ostacolano l'ingresso di polvere, umidità, aria e gas.
  • Utilizzati in applicazioni che comprendono impianti oleodinamici e sistemi pneumatici.
Codice Serie: SRP0190

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
57 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Materiale sfera d2 +0.1|-0.0 l2 d3 max Materiale corpo l1 d1 Acquista
Richiedi il lead time qui
Acciaio inossidabile 303
4.0
5.2
3.3
Acciaio inossidabile 303
4.0
4.0
Richiedi il lead time qui
Acciaio inossidabile 303
7.0
10.2
6.4
Acciaio inossidabile 303
7.5
7.0
Richiedi il lead time qui
Acciaio inossidabile 303
9.0
13.6
8.4
Acciaio inossidabile 303
10.0
9.0
Richiedi il lead time qui
Acciaio
6.0
8.7
5.3
Acciaio inossidabile 303
6.5
6.0
Richiedi il lead time qui
Acciaio inossidabile 303
7.0
10.2
6.4
Alluminio
7.5
7.0
Richiedi il lead time qui
Acciaio inossidabile 303
12.0
17.9
10.6
Acciaio inossidabile 303
13.0
12.0
Richiedi il lead time qui
Acciaio inossidabile 303
16.0
23.4
14.7
Alluminio
17.0
16.0
Richiedi il lead time qui
Acciaio
4.0
5.2
3.3
Acciaio zincato
4.0
4.0
Richiedi il lead time qui
Acciaio
3.0
4.6
2.2
Acciaio zincato
3.6
3.0
Richiedi il lead time qui
Acciaio
7.0
10.2
6.4
Acciaio inossidabile 303
7.5
7.0
Richiedi il lead time qui
Acciaio inossidabile 303
6.0
8.7
5.3
Acciaio inossidabile 303
6.5
6.0
Richiedi il lead time qui
Acciaio
14.0
20.6
12.7
Acciaio zincato
15.0
14.0
Richiedi il lead time qui
Acciaio inossidabile 316
5.0
7.1
4.3
Acciaio inossidabile 316
5.5
5.0
Richiedi il lead time qui
Acciaio inossidabile 303
3.0
4.6
2.2
Alluminio
3.6
3.0
Richiedi il lead time qui
Acciaio
7.0
10.2
6.4
Acciaio zincato
7.5
7.0
Richiedi il lead time qui
Acciaio inossidabile 303
10.0
15.2
9.4
Acciaio inossidabile 303
11.0
10.0
Richiedi il lead time qui
Acciaio
22.0
34.0
20.7
Acciaio inossidabile 303
25.0
22.0
  • di 3
Tappo di sigillatura ad espansione 4.0 4.0 Acciaio inossidabile 303

20250249


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    4.0
  • l1
    4.0
  • l2
    5.2
  • d2 +0.1|-0.0
    4.0
  • d3 max
    3.3
Tappo di sigillatura ad espansione 7.0 7.5 Acciaio inossidabile 303

20250423


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    7.0
  • l1
    7.5
  • l2
    10.2
  • d2 +0.1|-0.0
    7.0
  • d3 max
    6.4
Tappo di sigillatura ad espansione 9.0 10.0 Acciaio inossidabile 303

20250522


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    9.0
  • l1
    10.0
  • l2
    13.6
  • d2 +0.1|-0.0
    9.0
  • d3 max
    8.4
Tappo di sigillatura ad espansione 6.0 6.5 Acciaio inossidabile 303

20250386


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    6.0
  • l1
    6.5
  • l2
    8.7
  • d2 +0.1|-0.0
    6.0
  • d3 max
    5.3
Tappo di sigillatura ad espansione 7.0 7.5 Alluminio

20250454


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    7.0
  • l1
    7.5
  • l2
    10.2
  • d2 +0.1|-0.0
    7.0
  • d3 max
    6.4
Tappo di sigillatura ad espansione 12.0 13.0 Acciaio inossidabile 303

20250621


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    12.0
  • l1
    13.0
  • l2
    17.9
  • d2 +0.1|-0.0
    12.0
  • d3 max
    10.6
Tappo di sigillatura ad espansione 16.0 17.0 Alluminio

20250751


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    16.0
  • l1
    17.0
  • l2
    23.4
  • d2 +0.1|-0.0
    16.0
  • d3 max
    14.7
Tappo di sigillatura ad espansione 4.0 4.0 Acciaio zincato

20250317


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    4.0
  • l1
    4.0
  • l2
    5.2
  • d2 +0.1|-0.0
    4.0
  • d3 max
    3.3
Tappo di sigillatura ad espansione 3.0 3.6 Acciaio zincato

20250287


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    3.0
  • l1
    3.6
  • l2
    4.6
  • d2 +0.1|-0.0
    3.0
  • d3 max
    2.2
Tappo di sigillatura ad espansione 7.0 7.5 Acciaio inossidabile 303

20250430


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    7.0
  • l1
    7.5
  • l2
    10.2
  • d2 +0.1|-0.0
    7.0
  • d3 max
    6.4
Tappo di sigillatura ad espansione 6.0 6.5 Acciaio inossidabile 303

20250379


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    6.0
  • l1
    6.5
  • l2
    8.7
  • d2 +0.1|-0.0
    6.0
  • d3 max
    5.3
Tappo di sigillatura ad espansione 14.0 15.0 Acciaio zincato

20250713


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    14.0
  • l1
    15.0
  • l2
    20.6
  • d2 +0.1|-0.0
    14.0
  • d3 max
    12.7
Tappo di sigillatura ad espansione 5.0 5.5 Acciaio inossidabile 316

20250348


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    5.0
  • l1
    5.5
  • l2
    7.1
  • d2 +0.1|-0.0
    5.0
  • d3 max
    4.3
Tappo di sigillatura ad espansione 3.0 3.6 Alluminio

20250270


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    3.0
  • l1
    3.6
  • l2
    4.6
  • d2 +0.1|-0.0
    3.0
  • d3 max
    2.2
Tappo di sigillatura ad espansione 7.0 7.5 Acciaio zincato

20250461


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    7.0
  • l1
    7.5
  • l2
    10.2
  • d2 +0.1|-0.0
    7.0
  • d3 max
    6.4
Tappo di sigillatura ad espansione 10.0 11.0 Acciaio inossidabile 303

20250577


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    10.0
  • l1
    11.0
  • l2
    15.2
  • d2 +0.1|-0.0
    10.0
  • d3 max
    9.4
Tappo di sigillatura ad espansione 22.0 25.0 Acciaio inossidabile 303

20250881


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    22.0
  • l1
    25.0
  • l2
    34.0
  • d2 +0.1|-0.0
    22.0
  • d3 max
    20.7