I tappi terminali per tubi sono componenti essenziali utilizzati per sigillare le estremità di tubi e condutture in un'ampia gamma di settori. Sono progettati per fornire una chiusura sicura e affidabile che aiuta a prevenire perdite, contaminazioni e danni a tubi e condutture. Hanno una durata eccezionale, versatilità e facilità di installazione; offrono numerosi vantaggi e possono essere utilizzati in varie applicazioni in settori quali l'edilizia, l'idraulica e la produzione.
Altamente versatili in termini di materiali e dimensioni. Questi tappi sono generalmente realizzati con materiali di alta qualità, come la gomma e la plastica, che garantiscono un'eccellente robustezza e resistenza all'usura.
Disponibili in varie misure e design per adattarsi alle diverse dimensioni di tubi e condutture, garantiscono una tenuta salda e precisa.
Materiale: LDPE, PVC, LDPE - PIR Colore: Naturale, Nero, Bianco Codice Serie: SRSTPI, SR1601, SR6461
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | D | h | Colore | Materiale | Tipo impugnatura | d | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,279 € - 0,6424 € | 1800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.089 in
2.25 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Bianco
|
LDPE - PIR
|
Senza presa per le dita
|
2.252 in
57.2 mm
|
||
| 0,1529 € - 0,3212 € | 9980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.421 in
10.7 mm
|
Bianco
|
LDPE - PIR
|
Senza presa per le dita
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 0,3668 € - 0,8922 € | 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.425 in
10.8 mm
|
Bianco
|
LDPE - PIR
|
Senza presa per le dita
|
3.087 in
78.4 mm
|
||
| 0,2577 € - 0,6602 € | 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.108 in
2.75 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
Bianco
|
LDPE - PIR
|
Senza presa per le dita
|
2.752 in
69.9 mm
|
||
| 0,1685 € - 0,3747 € | 130 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.069 in
1.75 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Bianco
|
LDPE - PIR
|
Senza presa per le dita
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 1,0622 € - 2,0522 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Bianco
|
LDPE - PIR
|
Senza presa per le dita
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
| 1,2987 € - 3,3014 € | 6260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.591 in
15.0 mm
|
Bianco
|
LDPE - PIR
|
Senza presa per le dita
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 0,4985 € - 1,3562 € | 650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Bianco
|
LDPE - PIR
|
Senza presa per le dita
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
| 0,4503 € - 1,0677 € | 52 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Bianco
|
LDPE - PIR
|
Senza presa per le dita
|
4 in
101.6 mm
|
||
| 0,3257 € - 1,2402 € | 2880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Bianco
|
LDPE - PIR
|
Senza presa per le dita
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 0,4886 € - 1,1123 € | 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.252 in
6.4 mm
|
Bianco
|
LDPE - PIR
|
Senza presa per le dita
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 0,1218 € - 0,2617 € | 46506 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.331 in
8.4 mm
|
Bianco
|
LDPE - PIR
|
Senza presa per le dita
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,0926 € - 0,2073 € | 45750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bianco
|
LDPE - PIR
|
Senza presa per le dita
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2804 € - 0,6008 € | 1680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.413 in
10.5 mm
|
Bianco
|
LDPE - PIR
|
Con presa per le dita
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 0,2747 € - 0,5918 € | Richiedi il lead time qui |
0.101 in
2.56 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Bianco
|
LDPE - PIR
|
Senza presa per le dita
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 0,2466 € - 0,3271 € | 1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.089 in
2.25 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Bianco
|
LDPE - PIR
|
Senza presa per le dita
|
2.252 in
57.2 mm
|
||
| 0,157 € - 0,2005 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.049 in
1.25 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Bianco
|
LDPE - PIR
|
Senza presa per le dita
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 1,0466 € - 2,5519 € | 832 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.598 in
15.2 mm
|
Bianco
|
LDPE - PIR
|
Senza presa per le dita
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 0,1353 € - 0,3271 € | 1800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.374 in
9.5 mm
|
Bianco
|
LDPE - PIR
|
Senza presa per le dita
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,1572 € - 0,3985 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.413 in
10.5 mm
|
Bianco
|
LDPE - PIR
|
Con presa per le dita
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare