Menu Ricerca

Tappi terminali tubo con lamelle

Disponibile

I tappi terminali con lamelle per tubi forniscono una tenuta affidabile per le estremità di tubi e tubature. Il design a coste assicura una vestibilità aderente che aiuta a prevenire le perdite, fornendo al contempo tenuta e stabilità. La forma scanalata mantiene il tappo in posizione sotto pressione o vibrazione, e blocca polvere, sporco e contaminanti. L'installazione facile, a spinta non richiede l'uso di attrezzi.La forma scanalata assicura una perfetta aderenza e previene le perdite fornendo al contempo maggiore presa e stabilità.Impediscono l’ingresso di polvere, sporcizia e contaminanti.Semplici da installare, si inseriscono nel foro fino ad aderire. Materiale: PE Colore: Rosso, Bianco Codice Serie: SR1604, SR1603

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
43 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità h Colore H Tipo impugnatura d h1 Tipo Acquista
1,2663 € - 2,6593 € 2400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
Bianco
Con presa per le dita
88.9 mm
2
0,8303 € - 1,7437 € Richiedi il lead time qui
8.1 mm
Bianco
Con presa per le dita
63.5 mm
2
0,6928 € - 1,455 € Richiedi il lead time qui
9.7 mm
Bianco
Con presa per le dita
57.2 mm
2
0,9067 € - 1,9041 € 10400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
Bianco
Con presa per le dita
71.0 mm
2
1,1386 € - 2,391 € 24000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.9 mm
Bianco
Con presa per le dita
76.2 mm
2
2,7632 € - 5,8027 € 275 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.2 mm
Bianco
Con presa per le dita
127.8 mm
2
0,4291 € - 0,9249 € 925 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.5 mm
Bianco
Con presa per le dita
66.0 mm
2
1,6429 € - 3,5096 € 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
Bianco
Con presa per le dita
152.4 mm
2
0,5887 € - 1,2363 € 1340 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.7 mm
Bianco
Con presa per le dita
50.8 mm
2
0,8886 € - 1,8662 € 1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5 mm
Bianco
Con presa per le dita
70.0 mm
2
1,6246 € - 3,4116 € 240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.1 mm
Bianco
Con presa per le dita
101.6 mm
2
0,1046 € - 0,2679 € 265835 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.7 mm
Bianco
12.0 mm
Senza presa per le dita
60.0 mm
1.3 mm
0,0556 € - 0,1424 € 279400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.8 mm
Bianco
11.6 mm
Senza presa per le dita
40.0 mm
1.2 mm
0,524 € - 1,2729 € 6300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.2 mm
Rosso
14.0 mm
Con presa per le dita
120.0 mm
1.8 mm
1
0,3555 € - 0,4164 € 150283 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.2 mm
Bianco
14.0 mm
Con presa per le dita
120.0 mm
1.8 mm
0,1315 € - 0,3747 € 22200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.5 mm
Bianco
12.0 mm
Senza presa per le dita
70.0 mm
1.5 mm
0,1897 € - 0,3985 € 20870 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.5 mm
Rosso
14.0 mm
Con presa per le dita
80.0 mm
1.5 mm
1
0,1307 € - 0,3717 € 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.5 mm
Bianco
12.0 mm
Con presa per le dita
70.0 mm
1.5 mm
0,0586 € - 0,1213 € 17990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.8 mm
Rosso
11.6 mm
Con presa per le dita
40.0 mm
1.2 mm
1
0,3427 € - 0,7733 € 22080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.5 mm
Bianco
14.0 mm
Con presa per le dita
90.0 mm
1.6 mm
  • di 3
Tappo terminale per tubo 3.500 in 12.7 mm LDPE - PIR Bianco

10085790

Fascia di prezzo
2,6593 € - 1,2663 €

Livelli di giacenza
2400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    88.9 mm
  • h
    12.7 mm
  • Colore
    Bianco
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Tipo impugnatura
    Con presa per le dita
Tappo terminale per tubo 63.5 mm 8.1 mm PE Bianco

10070307

Fascia di prezzo
1,7437 € - 0,8303 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    63.5 mm
  • h
    8.1 mm
  • Colore
    Bianco
  • Materiale
    PE
  • Tipo impugnatura
    Con presa per le dita
Tappo terminale per tubo 57.2 mm 9.7 mm LDPE - PIR Bianco

10085783

Fascia di prezzo
1,455 € - 0,6928 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    57.2 mm
  • h
    9.7 mm
  • Colore
    Bianco
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Tipo impugnatura
    Con presa per le dita
Tappo terminale per tubo 71.0 mm 6.0 mm LDPE - PIR Bianco

10071915

Fascia di prezzo
1,9041 € - 0,9067 €

Livelli di giacenza
10400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    71.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Colore
    Bianco
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Tipo impugnatura
    Con presa per le dita
Tappo terminale per tubo 3.000 in 8.9 mm LDPE - PIR Bianco

10085417

Fascia di prezzo
2,391 € - 1,1386 €

Livelli di giacenza
24000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    76.2 mm
  • h
    8.9 mm
  • Colore
    Bianco
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Tipo impugnatura
    Con presa per le dita
Tappo terminale per tubo 127.8 mm 15.2 mm PE Bianco

10085813

Fascia di prezzo
5,8027 € - 2,7632 €

Livelli di giacenza
275 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    127.8 mm
  • h
    15.2 mm
  • Colore
    Bianco
  • Materiale
    PE
  • Tipo impugnatura
    Con presa per le dita
Tappo terminale per tubo 66.0 mm 7.5 mm LDPE - PIR Bianco

10085592

Fascia di prezzo
0,9249 € - 0,4291 €

Livelli di giacenza
925 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    66.0 mm
  • h
    7.5 mm
  • Colore
    Bianco
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Tipo impugnatura
    Con presa per le dita
Tappo terminale per tubo 6.000 in 12.7 mm LDPE - PIR Bianco

10085820

Fascia di prezzo
3,5096 € - 1,6429 €

Livelli di giacenza
1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    152.4 mm
  • h
    12.7 mm
  • Colore
    Bianco
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Tipo impugnatura
    Con presa per le dita
Tappo terminale per tubo 2.000 in 9.7 mm LDPE - PIR Bianco

10085578

Fascia di prezzo
1,2363 € - 0,5887 €

Livelli di giacenza
1340 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    50.8 mm
  • h
    9.7 mm
  • Colore
    Bianco
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Tipo impugnatura
    Con presa per le dita
Tappo terminale per tubo 70.0 mm 9.5 mm LDPE - PIR Bianco

10085400

Fascia di prezzo
1,8662 € - 0,8886 €

Livelli di giacenza
1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    70.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Colore
    Bianco
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Tipo impugnatura
    Con presa per le dita
Tappo terminale per tubo 4.000 in 8.1 mm LDPE - PIR Bianco

10085806

Fascia di prezzo
3,4116 € - 1,6246 €

Livelli di giacenza
240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    101.6 mm
  • h
    8.1 mm
  • Colore
    Bianco
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Tipo impugnatura
    Con presa per le dita
Tappo terminale per tubo 60.0 mm 10.7 mm LDPE - PIR Bianco

10069899

Fascia di prezzo
0,2679 € - 0,1046 €

Livelli di giacenza
265835 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    60.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.3 mm
  • h
    10.7 mm
  • Colore
    Bianco
Tappo terminale per tubo 40.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Bianco

10069844

Fascia di prezzo
0,1424 € - 0,0556 €

Livelli di giacenza
279400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    40.0 mm
  • H
    11.6 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Colore
    Bianco
Tappo terminale per tubo 120.0 mm 12.2 mm LDPE - PIR Rosso

10093634

Fascia di prezzo
1,2729 € - 0,524 €

Livelli di giacenza
6300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    120.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.8 mm
  • h
    12.2 mm
  • Colore
    Rosso
Tappo terminale per tubo 120.0 mm 12.2 mm LDPE - PIR Bianco

10093627

Fascia di prezzo
0,4164 € - 0,3555 €

Livelli di giacenza
150283 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    120.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.8 mm
  • h
    12.2 mm
  • Colore
    Bianco
Tappo terminale per tubo 70.0 mm 10.5 mm LDPE - PIR Bianco

10069905

Fascia di prezzo
0,3747 € - 0,1315 €

Livelli di giacenza
22200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    70.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Colore
    Bianco
Tappo terminale per tubo 80.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR Rosso

10092736

Fascia di prezzo
0,3985 € - 0,1897 €

Livelli di giacenza
20870 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    80.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Colore
    Rosso
Tappo terminale per tubo 70.0 mm 10.5 mm LDPE - PIR Bianco

10093580

Fascia di prezzo
0,3717 € - 0,1307 €

Livelli di giacenza
2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    70.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Colore
    Bianco
Tappo terminale per tubo 40.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Rosso

10092903

Fascia di prezzo
0,1213 € - 0,0586 €

Livelli di giacenza
17990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    40.0 mm
  • H
    11.6 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Colore
    Rosso
Tappo terminale per tubo 90.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR Bianco

10093603

Fascia di prezzo
0,7733 € - 0,3427 €

Livelli di giacenza
22080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    90.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.6 mm
  • h
    12.5 mm
  • Colore
    Bianco