Menu Ricerca

Cappuccio USB 2.3 mm 12.4 mm 11.8 mm Gomma siliconica Nero

I tappi neri USB-B per USB e RJ a pressione proteggono le porte non in uso sui componenti elettrici in presenza di temperature da -40 a 150°C
Codice articolo Essentra :

10311134

Codice articolo precedente:

CP-USB-B

1700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1964 €
5000 - 9999 0,1828 €
10000 + 0,172 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

196,40 €

1000 x 0,1964 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo di connettore USB-B
Tipo 3
Tipo di foro Quadrato
Materiale Gomma siliconica
Colore Nero
H 8.3 mm
h1 2.3 mm
L1 11.8 mm
A 7.6 mm
B 8.6 mm
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci