Menu Ricerca

Tappo cuscinetto 40.5 mm 60.0 mm (DIA) PP Grigio

PP Hinge-Bearing Protection Plug (Closed) provides robust protection. Prevents dirt and dampness from entering hinge-bearing and swivel joints.
Codice articolo Essentra :

10099209

Codice articolo precedente:

3395000

2770 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
25 - 249 0,5037 €
250 - 999 0,3598 €
1000 - 2999 0,3271 €
3000 + 0,2973 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 25

Totale ordine:

12,59 €

25 x 0,5037 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
FD 60.0 mm
H 16.3 mm
ID 37.0 mm
OD 40.5 mm
Materiale PP
Colore Grigio
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci