Menu Ricerca

Tappo cuscinetto 80.5 mm 110.7 mm (DIA) PP Grigio

PP Hinge-Bearing Protection Plug (Closed) provides robust protection. Prevents dirt and dampness from entering hinge-bearing and swivel joints.
Codice articolo Essentra :

10099278

Codice articolo precedente:

3400000

2040 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
30 - 299 1,6554 €
300 - 1199 0,7883 €
1200 + 0,4166 €
Confezione standard: 300

Ordina a multipli di 30

Totale ordine:

49,66 €

30 x 1,6554 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
FD 110.7 mm
H 20.0 mm
ID 76.9 mm
OD 80.5 mm
Materiale PP
Colore Grigio
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci