Menu Ricerca

Tappo cuscinetto 35.0 mm 53.1 mm (DIA) PP Grigio

PP Hinge-Bearing Protection Plug (Closed) provides robust protection. Prevents dirt and dampness from entering hinge-bearing and swivel joints.
Codice articolo Essentra :

10100233

Codice articolo precedente:

3433500

750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
25 - 249 0,9555 €
250 - 999 0,455 €
1000 + 0,3511 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 25

Totale ordine:

23,89 €

25 x 0,9555 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
FD 53.1 mm
H 17.3 mm
ID 32.0 mm
OD 35.0 mm
Materiale PP
Colore Grigio
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci