Menu Ricerca

Tappo per connettore a fissaggio rapido

Disponibile

I tappi per connettore a inserimento rapido sono stati creati per essere conformi ai connettori SAE J2044 - 12 per i sistemi di alimentazione. Il tappo offre protezione dall'ingresso di contaminanti o da potenziali perdite di fluido.

La linguetta ad anello è progettata per coprire la parete del connettore quando è montata e per essere estratta per una rimozione facile e veloce.

  • La linguetta ad anello è progettata per coprire la parete del connettore quando è montata.
  • Aiuta a collegare i fili in modo rapido e semplice, senza bisogno di strumenti o attrezzature speciali.
  • Utilizzati per applicazioni idrauliche, HVAC e industriali.
Materiale: LDPE Colore: Giallo Codice Serie: SRF0009

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
10 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d h Dimensioni filettatura D Filettatura standard Acquista
0,0493 € - 0,0767 € Richiedi il lead time qui
7.9 mm
30.0 mm
5/16 in
32.0 mm
SAE J2044
0,0987 € - 0,1535 € 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.8 mm
32.0 mm
5/8 in
37.0 mm
SAE J2044
0,0987 € - 0,1535 € 1250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.9 mm
32.0 mm
18 in
37.0 mm
SAE J2044
0,0493 € - 0,0767 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.9 mm
32.0 mm
10 in
34.0 mm
SAE J2044
0,1036 € - 0,1612 € 75000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.90 mm
29.0 mm
24 in
46.0 mm
SAE J2044
0,0987 € - 0,1535 € Richiedi il lead time qui
12.8 mm
35.0 mm
1/2 in
35.0 mm
SAE J2044
0,0937 € - 0,1458 € 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.8 mm
34.5 mm
12 in
34.0 mm
SAE J2044
0,0386 € - 0,06 € Richiedi il lead time qui
18.9 mm
32.3 mm
19
39.0 mm
SAE J2044
0,021 € - 0,0327 € Richiedi il lead time qui
6.3 mm
30.0 mm
1/4 in
31.0 mm
SAE J2044
0,04 € - 0,0622 € Richiedi il lead time qui
21.0 mm
30.0 mm
21 in
38.5 mm
SAE J2044
Tappo connettore a inserimento rapido 7.9 mm SAE J2044 5/16 in LDPE Giallo

10351963

Fascia di prezzo
0,0767 € - 0,0493 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    7.9 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Serie
    SAE J2044
  • Dimensioni filettatura
    5/16 in
Tappo connettore a inserimento rapido 15.8 mm SAE J2044 5/8 in LDPE Giallo

10347980

Fascia di prezzo
0,1535 € - 0,0987 €

Livelli di giacenza
2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    15.8 mm
  • D
    37.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Serie
    SAE J2044
  • Dimensioni filettatura
    5/8 in
Tappo connettore a inserimento rapido 17.9 mm SAE J2044 18 in LDPE Giallo

10351994

Fascia di prezzo
0,1535 € - 0,0987 €

Livelli di giacenza
1250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    17.9 mm
  • D
    37.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Serie
    SAE J2044
  • Dimensioni filettatura
    18 in
Tappo connettore a inserimento rapido 9.9 mm SAE J2044 10 in LDPE Giallo

10351987

Fascia di prezzo
0,0767 € - 0,0493 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    9.9 mm
  • D
    34.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Serie
    SAE J2044
  • Dimensioni filettatura
    10 in
Tappo connettore a inserimento rapido 23.90 mm SAE J2044 24 in LDPE Giallo

10347997

Fascia di prezzo
0,1612 € - 0,1036 €

Livelli di giacenza
75000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    23.90 mm
  • D
    46.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Serie
    SAE J2044
  • Dimensioni filettatura
    24 in
Tappo connettore a inserimento rapido Giallo SAE J2044 1/2 in

10347973

Fascia di prezzo
0,1535 € - 0,0987 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    12.8 mm
  • D
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Serie
    SAE J2044
  • Dimensioni filettatura
    1/2 in
Tappo connettore a inserimento rapido 11.8 mm SAE J2044 12 in LDPE Giallo

10347966

Fascia di prezzo
0,1458 € - 0,0937 €

Livelli di giacenza
10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    11.8 mm
  • D
    34.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Serie
    SAE J2044
  • Dimensioni filettatura
    12 in
Tappo connettore a inserimento rapido 18.9 mm SAE J2044 LDPE Giallo

20592608

Fascia di prezzo
0,06 € - 0,0386 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    18.9 mm
  • D
    39.0 mm
  • h
    32.3 mm
  • Serie
    SAE J2044
  • Dimensioni filettatura
    19
Tappo connettore a inserimento rapido 6.3 mm SAE J2044 1/4 in LDPE Giallo

20592592

Fascia di prezzo
0,0327 € - 0,021 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    6.3 mm
  • D
    31.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Serie
    SAE J2044
  • Dimensioni filettatura
    1/4 in
Tappo connettore a inserimento rapido 21.0 mm SAE J2044 21 in LDPE Giallo

20592615

Fascia di prezzo
0,0622 € - 0,04 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    21.0 mm
  • D
    38.5 mm
  • h
    30.0 mm
  • Serie
    SAE J2044
  • Dimensioni filettatura
    21 in