Menu Ricerca

Tappo per tubi con linguetta di tiro centrale

Disponibile

I tappi per tubi con linguetta di tiro centrale sono progettati per tappare e sigillare le estremità dei tubi. Sono dotati di nervature che assicurano un accoppiamento sicuro quando si chiudono le linee idrauliche senza forzarle. Sono caratterizzati da un'elevata resistenza alla trazione, tenacità e flessibilità.

La linguetta di tiro interna, posizionata al centro, consente di inserire e rimuovere facilmente il tappo, rendendolo un'alternativa estremamente pratica. Inoltre, la forma conica consente l'inserimento in numerosi diametri interni. L'aderenza e la tenuta dei tappi impediscono efficacemente l'ingresso di polvere, sporco e altre impurità nel tubo. Ciò contribuisce a proteggere i componenti interni, garantendo prestazioni ottimali.

Solitamente impiegati in applicazioni edilizie, automobilistiche e agricole.

  • Sono caratterizzati da un'elevata resistenza alla trazione, tenuta e flessibilità.
  • Presentano delle nervature che assicurano un'aderenza perfetta quando si chiudono le linee idrauliche senza forzarle.
  • La forma conica consente l'inserimento in numerosi diametri interni.
Materiale: EVA Colore: Giallo Codice Serie: SR6111

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
8 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d2 d1 H D Acquista
0,1515 € - 0,177 € 42029 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.2 mm
19.4 mm
11.0 mm
28.5 mm
0,1234 € - 0,1444 € 65 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.2 mm
15.4 mm
11.0 mm
21.5 mm
0,1104 € - 0,1293 € 7491 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.2 mm
10.4 mm
11.0 mm
18.0 mm
0,0951 € - 0,1114 € Richiedi il lead time qui
5.1 mm
5.3 mm
11.0 mm
11.0 mm
0,0663 € - 0,1031 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.2 mm
19.4 mm
11.0 mm
28.5 mm
0,0331 € - 0,0515 € 12500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.1 mm
5.3 mm
11.0 mm
11.0 mm
0,0516 € - 0,0803 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.2 mm
10.4 mm
11.0 mm
18.0 mm
0,059 € - 0,0918 € 2050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.2 mm
15.4 mm
11.0 mm
21.5 mm
Tappo con linguetta di tiro centrale 28.5 mm 19.4 mm 19.2 mm Giallo EVA

10256671

Fascia di prezzo
0,177 € - 0,1515 €

Livelli di giacenza
42029 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    28.5 mm
  • d1
    19.4 mm
  • d2
    19.2 mm
  • H
    11.0 mm
  • Materiale
    EVA
Tappo con linguetta di tiro centrale 21.5 mm 15.4 mm 15.2 mm Giallo EVA

10256664

Fascia di prezzo
0,1444 € - 0,1234 €

Livelli di giacenza
65 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    21.5 mm
  • d1
    15.4 mm
  • d2
    15.2 mm
  • H
    11.0 mm
  • Materiale
    EVA
Tappo con linguetta di tiro centrale 18.0 mm 10.4 mm 10.2 mm Giallo EVA

10256657

Fascia di prezzo
0,1293 € - 0,1104 €

Livelli di giacenza
7491 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    18.0 mm
  • d1
    10.4 mm
  • d2
    10.2 mm
  • H
    11.0 mm
  • Materiale
    EVA
Tappo con linguetta di tiro centrale 11.0 mm 5.3 mm 5.1 mm Giallo EVA

10256640

Fascia di prezzo
0,1114 € - 0,0951 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    11.0 mm
  • d1
    5.3 mm
  • d2
    5.1 mm
  • H
    11.0 mm
  • Materiale
    EVA
Tappo con linguetta di tiro centrale 28.5 mm Giallo EVA

20594923

Fascia di prezzo
0,1031 € - 0,0663 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    28.5 mm
  • d1
    19.4 mm
  • d2
    19.2 mm
  • H
    11.0 mm
  • Materiale
    EVA
Tappo con linguetta di tiro centrale 11.0 mm Giallo EVA

20594893

Fascia di prezzo
0,0515 € - 0,0331 €

Livelli di giacenza
12500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    11.0 mm
  • d1
    5.3 mm
  • d2
    5.1 mm
  • H
    11.0 mm
  • Materiale
    EVA
Tappo con linguetta di tiro centrale 18.0 mm Giallo EVA

20594909

Fascia di prezzo
0,0803 € - 0,0516 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    18.0 mm
  • d1
    10.4 mm
  • d2
    10.2 mm
  • H
    11.0 mm
  • Materiale
    EVA
Tappo con linguetta di tiro centrale 21.5 mm Giallo EVA

20594916

Fascia di prezzo
0,0918 € - 0,059 €

Livelli di giacenza
2050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    21.5 mm
  • d1
    15.4 mm
  • d2
    15.2 mm
  • H
    11.0 mm
  • Materiale
    EVA