Menu Ricerca

Targhetta per fascette

Disponibile

Ideale per l'utilizzo con le fascette, presenta una superficie opacizzata per essere scritta con inchiostro o matita.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
1 risultato
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Acquista
0,2929 € - 0,3178 € 17407 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Fascetta con targhetta 1.290 in 12.7 mm PA Naturale

10178270

Fascia di prezzo
0,3178 € - 0,2929 €

Livelli di giacenza
17407 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Natural
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Caratteristiche speciali
    Superficie opacizzata adatta per penna o matita
  • Posizione targhetta
    Targhetta, senza cinghia