Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I terminali isolanti proteggono i punti di connessione sull'estremità dei cavi per evitare cortocircuiti. Sono realizzati in plastica non conduttiva.
Codice Serie: SR2807
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Stile | Intervallo diametro cavo compatibile | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0652 € - 0,1503 € | 5420 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.063 in
27.0 mm
|
Copribordo
|
|
||
| 0,0465 € - 0,0465 € | 1005 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.949 in
24.1 mm
|
|
0.071 - 0.126 in
1.8 - 3.2 mm
|
||
| 0,113 € - 0,1327 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.949 in
24.1 mm
|
|
0.071 - 0.142 in
1.8 - 3.6 mm
|
||
| 0,2017 € - 0,2017 € | 17500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
||
| 0,3565 € - 0,3565 € | 33982 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
||
| 0,237 € - 0,2628 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.067 - 0.114 in
1.7 - 2.9 mm
|
||
| 0,113 € - 0,1327 € | 67 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.969 in
24.6 mm
|
|
0.114 - 0.189 in
2.9 - 4.8 mm
|
||
| 0,0958 € - 0,0958 € | Richiedi il lead time qui |
1.315 in
33.4 mm
|
Copribordo
|
|
||
| 0,3413 € - 0,3592 € | 4854 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.299 in
33.0 mm
|
|
0.059 - 0.091 in
1.5 - 2.3 mm
|
||
| 0,2858 € - 0,302 € | 3056 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.059 - 0.091 in
1.5 - 2.3 mm
|
||
| 0,0461 € - 0,103 € | 15755 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.768 in
19.5 mm
|
Copribordo
|
|
||
| 0,0624 € - 0,1398 € | 10022 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
Copribordo
|
|
||
| 0,0766 € - 0,1581 € | 36158 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
Post Fit
|
|
||
| 0,113 € - 0,1327 € | 14788 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.969 in
24.6 mm
|
|
0.091 - 0.142 in
2.3 - 3.6 mm
|
||
| 0,0666 € - 0,1497 € | 17465 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.039 in
26.4 mm
|
Copribordo
|
|
||
| 0,0468 € - 0,1053 € | 60603 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
Copribordo
|
|
||
| 0,0617 € - 0,0617 € | 882 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.024 in
26.0 mm
|
Copribordo
|
|
||
| 0,08 € - 0,1642 € | 5248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.728 in
18.5 mm
|
Post Fit
|
|
||
| 0,2915 € - 0,3081 € | Richiedi il lead time qui |
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.071 - 0.142 in
1.8 - 3.6 mm
|
||
| 0,3413 € - 0,3592 € | 75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.339 in
34.0 mm
|
|
0.071 - 0.126 in
1.8 - 3.2 mm