Menu Ricerca

Toroidi a manicotto

Disponibile

Questi manicotti di ferrite per cavi tondi sono utilizzate come nucleo di soppressione e sono disponibili per una vasta gamma di cavi di diverso diametro. Il materiale A5 attenua i dusturbi EMI. L'involucro in nylon permette di assemblare le ferriti spaccate in modo molto semplice. I nuclei possono essere installati facilmente in applicazioni in cui sono necessari l'inserimento dal retro o test. I valori dell'impedenza si basano su un singolo turno di misurazione.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
219 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Impedenza a 100 MHz Lunghezza totale Impedenza a 25 MHz Altezza esterna Diametro massimo cavo compatibile Larghezza totale Acquista
0,6766 € - 0,7518 € 1320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
243 Ω
28.5 mm
143 Ω
0,617 € - 0,6856 € Richiedi il lead time qui
180 Ω
25.4 mm
122 Ω
2,9837 € - 3,3152 € 16686 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
195 Ω
28.57 mm
127 Ω
10319185 0,7116 € - 0,7907 € 1582 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
150 Ω
28.5 mm
90 Ω
0,0308 € - 0,0342 € Richiedi il lead time qui
54 Ω
6.0 mm
28 Ω
0,0257 € - 0,0286 € 17394 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
73 Ω
6.0 mm
45 Ω
10319246 0,6907 € - 0,7674 € 79 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
171 Ω
28.57 mm
117 Ω
0,0296 € - 0,0329 € 2528 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
47 Ω
3.0 mm
25 Ω
0,1012 € - 0,1124 € 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
155 Ω
18.0 mm
100 Ω
0,1076 € - 0,1196 € Richiedi il lead time qui
115 Ω
10.06 mm
67 Ω
0,0771 € - 0,0857 € 1724 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
72 Ω
49 Ω
0,2883 € - 0,3204 € Richiedi il lead time qui
154 Ω
20.0 mm
106 Ω
0,333 € - 0,37 € 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
76 Ω
12.0 mm
46 Ω
0,8681 € - 0,9645 € 58 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
209 Ω
28.0 mm
124 Ω
0,4454 € - 0,4948 € 1242 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
146 Ω
15.0 mm
92 Ω
0,4276 € - 0,4751 € 16640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
171 Ω
19.0 mm
107 Ω
0,437 € - 0,4856 € 192 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
163 Ω
20.0 mm
111 Ω
10319192 0,9467 € - 1,0518 € Richiedi il lead time qui
242 Ω
28.5 mm
143 Ω
0,7485 € - 0,8317 € Richiedi il lead time qui
105 Ω
29.0 mm
60 Ω
0,0349 € - 0,0388 € 8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
51 Ω
4.0 mm
32 Ω
  • di 11
Ferrite cilindrica 7.0 mm 143 Ω 243 Ω K5B

10319062

Fascia di prezzo
0,7518 € - 0,6766 €

Livelli di giacenza
1320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Impedenza a 25 MHz
    143 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    243 Ω
  • Lunghezza totale
    28.5 mm
  • Codice doganale
    8547900000
Ferrite cilindrica 8.76 mm 122 Ω 180 Ω K5B

10639009

Fascia di prezzo
0,6856 € - 0,617 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Impedenza a 25 MHz
    122 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    180 Ω
  • Lunghezza totale
    25.4 mm
  • Codice doganale
    8504901100
Ferrite cilindrica 12.83 mm 127 Ω 195 Ω K5B

10319284

Fascia di prezzo
3,3152 € - 2,9837 €

Livelli di giacenza
16686 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Impedenza a 25 MHz
    127 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    195 Ω
  • Lunghezza totale
    28.57 mm
  • Codice doganale
    8547900000
Ferrite cilindrica 10.7 mm 90 Ω 150 Ω K5B

10319185

Fascia di prezzo
0,7907 € - 0,7116 €

Livelli di giacenza
1582 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Impedenza a 25 MHz
    90 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    150 Ω
  • Lunghezza totale
    28.5 mm
  • Codice doganale
    8547900000
Ferrite cilindrica 1.8 mm 28 Ω 54 Ω K5B

10425312

Fascia di prezzo
0,0342 € - 0,0308 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Impedenza a 25 MHz
    28 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    54 Ω
  • Lunghezza totale
    6.0 mm
  • Codice doganale
    8504901100
Ferrite cilindrica 1.2 mm 45 Ω 73 Ω K5B

10319338

Fascia di prezzo
0,0286 € - 0,0257 €

Livelli di giacenza
17394 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Impedenza a 25 MHz
    45 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    73 Ω
  • Lunghezza totale
    6.0 mm
  • Codice doganale
    8504901100
Ferrite cilindrica 10.16 mm 117 Ω 171 Ω K5B

10319246

Fascia di prezzo
0,7674 € - 0,6907 €

Livelli di giacenza
79 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Impedenza a 25 MHz
    117 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    171 Ω
  • Lunghezza totale
    28.57 mm
  • Codice doganale
    8504901100
Ferrite cilindrica 1.0 mm 25 Ω 47 Ω K5B

10319307

Fascia di prezzo
0,0329 € - 0,0296 €

Livelli di giacenza
2528 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Impedenza a 25 MHz
    25 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    47 Ω
  • Lunghezza totale
    3.0 mm
  • Codice doganale
    8504901100
Ferrite cilindrica 3.15 mm 100 Ω 155 Ω K5B

10638989

Fascia di prezzo
0,1124 € - 0,1012 €

Livelli di giacenza
2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Impedenza a 25 MHz
    100 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    155 Ω
  • Lunghezza totale
    18.0 mm
  • Codice doganale
    8504901100
Ferrite cilindrica 3.18 mm 67 Ω 115 Ω K5B

10319444

Fascia di prezzo
0,1196 € - 0,1076 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Impedenza a 25 MHz
    67 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    115 Ω
  • Lunghezza totale
    10.06 mm
  • Codice doganale
    8547900000
Ferrite cilindrica 2.6 mm 4.5 mm 12.0 mm 49 Ω 72 Ω K5B

10431931

Fascia di prezzo
0,0857 € - 0,0771 €

Livelli di giacenza
1724 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Impedenza a 25 MHz
    49 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    72 Ω
  • Materiale ferrite
    K5B
  • Codice doganale
    8504901100
Ferrite cilindrica 5.0 mm 106 Ω 154 Ω K5B

10560662

Fascia di prezzo
0,3204 € - 0,2883 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Impedenza a 25 MHz
    106 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    154 Ω
  • Lunghezza totale
    20.0 mm
  • Codice doganale
    8504901100
Ferrite cilindrica 7.0 mm 46 Ω 76 Ω K5B

10318973

Fascia di prezzo
0,37 € - 0,333 €

Livelli di giacenza
1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Impedenza a 25 MHz
    46 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    76 Ω
  • Lunghezza totale
    12.0 mm
  • Codice doganale
    8504901100
Ferrite cilindrica 10.0 mm 124 Ω 209 Ω K5B

10319222

Fascia di prezzo
0,9645 € - 0,8681 €

Livelli di giacenza
58 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Impedenza a 25 MHz
    124 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    209 Ω
  • Lunghezza totale
    28.0 mm
  • Codice doganale
    8504901100
Ferrite cilindrica 6.35 mm 92 Ω 146 Ω K5B

10319031

Fascia di prezzo
0,4948 € - 0,4454 €

Livelli di giacenza
1242 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Impedenza a 25 MHz
    92 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    146 Ω
  • Lunghezza totale
    15.0 mm
  • Codice doganale
    8504901100
Ferrite cilindrica 6.99 mm 107 Ω 171 Ω K5B

10630129

Fascia di prezzo
0,4751 € - 0,4276 €

Livelli di giacenza
16640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Impedenza a 25 MHz
    107 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    171 Ω
  • Lunghezza totale
    19.0 mm
  • Codice doganale
    8504901100
Ferrite cilindrica 7.0 mm 111 Ω 163 Ω K5B

10630136

Fascia di prezzo
0,4856 € - 0,437 €

Livelli di giacenza
192 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Impedenza a 25 MHz
    111 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    163 Ω
  • Lunghezza totale
    20.0 mm
  • Codice doganale
    8504901100
Ferrite cilindrica 8.3 mm 143 Ω 242 Ω K5B

10319192

Fascia di prezzo
1,0518 € - 0,9467 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Impedenza a 25 MHz
    143 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    242 Ω
  • Lunghezza totale
    28.5 mm
  • Codice doganale
    8504901100
Ferrite cilindrica 13.0 mm 60 Ω 105 Ω K5B

10319253

Fascia di prezzo
0,8317 € - 0,7485 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Impedenza a 25 MHz
    60 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    105 Ω
  • Lunghezza totale
    29.0 mm
  • Codice doganale
    8504901100
Ferrite cilindrica 1.0 mm 32 Ω 51 Ω K5B

10319314

Fascia di prezzo
0,0388 € - 0,0349 €

Livelli di giacenza
8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Impedenza a 25 MHz
    32 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    51 Ω
  • Lunghezza totale
    4.0 mm
  • Codice doganale
    8504901100