Menu Ricerca

Toroidi a manicotto

Disponibile

Questi manicotti di ferrite per cavi tondi sono utilizzate come nucleo di soppressione e sono disponibili per una vasta gamma di cavi di diverso diametro. Il materiale A5 attenua i dusturbi EMI. L'involucro in nylon permette di assemblare le ferriti spaccate in modo molto semplice. I nuclei possono essere installati facilmente in applicazioni in cui sono necessari l'inserimento dal retro o test. I valori dell'impedenza si basano su un singolo turno di misurazione.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
220 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Larghezza Diametro totale Diametro interno Acquista
0,1656 € - 0,184 € 3800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.0 mm
13.0 mm
7.0 mm
0,3592 € - 0,3991 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.2 mm
15.8 mm
7.9 mm
0,2006 € - 0,2229 € Richiedi il lead time qui
7.5 mm
16.5 mm
9.2 mm
0,5166 € - 0,574 € 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
18.0 mm
10.0 mm
0,4765 € - 0,5295 € Richiedi il lead time qui
8.0 mm
20.0 mm
10.0 mm
0,1291 € - 0,1434 € 13150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
7.0 mm
3.5 mm
0,0902 € - 0,1003 € Richiedi il lead time qui
5.0 mm
8.0 mm
6.0 mm
1,7323 € - 1,9248 € 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.0 mm
36 mm
25 mm
1,5076 € - 1,6751 € 680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.4 mm
19.2 mm
8.2 mm
10318850 3,0183 € - 3,3537 € 14786 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
23.0 mm
5.0 mm
0,1256 € - 0,1395 € Richiedi il lead time qui
7.0 mm
8.0 mm
6.0 mm
6,978 € - 7,7533 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.8 mm
59.4 mm
34.8 mm
0,4092 € - 0,4547 € Richiedi il lead time qui
13.0 mm
16.5 mm
8.2 mm
10320242 0,3959 € - 0,4399 € Richiedi il lead time qui
10.0 mm
18.0 mm
10.0 mm
0,1657 € - 0,1841 € 5823 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.5 mm
13.0 mm
7.0 mm
0,2873 € - 0,3192 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
15.0 mm
10.5 mm
0,1758 € - 0,1953 € Richiedi il lead time qui
12.0 mm
12.5 mm
8.0 mm
0,2433 € - 0,2703 € 1644 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.0 mm
14.0 mm
8.0 mm
0,3312 € - 0,368 € 1296 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
16.0 mm
12.0 mm
0,5883 € - 0,6537 € 32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
17.5 mm
9.5 mm
  • di 11
Toroide di ferrite 7.0 mm 13.0 mm 7.0 mm 32 Ω 56 Ω K5B

10320112

Fascia di prezzo
0,184 € - 0,1656 €

Livelli di giacenza
3800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroid Ferrrite Core
  • Diametro interno
    7.0 mm
  • Diametro totale
    13.0 mm
  • Larghezza
    7.0 mm
  • Materiale
    K5B
Toroide di ferrite 7.9 mm 15.8 mm 14.2 mm 79 Ω 121 Ω K5B

10320174

Fascia di prezzo
0,3991 € - 0,3592 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroid Ferrrite Core
  • Diametro interno
    7.9 mm
  • Diametro totale
    15.8 mm
  • Larghezza
    14.2 mm
  • Materiale
    K5B
Toroide di ferrite 9.2 mm 16.5 mm 7.5 mm 35 Ω 70 Ω K5B

10640722

Fascia di prezzo
0,2229 € - 0,2006 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroid Ferrrite Core
  • Diametro interno
    9.2 mm
  • Diametro totale
    16.5 mm
  • Larghezza
    7.5 mm
  • Materiale
    K5B
Toroide di ferrite 10.0 mm 18.0 mm 15.0 mm 69 Ω 123 Ω K5B

10320259

Fascia di prezzo
0,574 € - 0,5166 €

Livelli di giacenza
300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroid Ferrrite Core
  • Diametro interno
    10.0 mm
  • Diametro totale
    18.0 mm
  • Larghezza
    15.0 mm
  • Materiale
    K5B
Toroide di ferrite 10.0 mm 20.0 mm 8.0 mm 38 Ω 62 Ω K5B

10638798

Fascia di prezzo
0,5295 € - 0,4765 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroid Ferrrite Core
  • Diametro interno
    10.0 mm
  • Diametro totale
    20.0 mm
  • Larghezza
    8.0 mm
  • Materiale
    K5B
Toroide di ferrite 3.5 mm 7.0 mm 4.0 mm 23 Ω 46 Ω K5B

10638866

Fascia di prezzo
0,1434 € - 0,1291 €

Livelli di giacenza
13150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroid Ferrrite Core
  • Diametro interno
    3.5 mm
  • Diametro totale
    7.0 mm
  • Larghezza
    4.0 mm
  • Materiale
    K5B
Toroide di ferrite 6.0 mm 8.0 mm 5.0 mm 15 Ω 36 Ω K5B

10641354

Fascia di prezzo
0,1003 € - 0,0902 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroid Ferrrite Core
  • Diametro interno
    6.0 mm
  • Diametro totale
    8.0 mm
  • Larghezza
    5.0 mm
  • Materiale
    K5B
Toroide di ferrite 25 mm 36 mm 13.0 mm 39 Ω 84 Ω K5B

10320488

Fascia di prezzo
1,9248 € - 1,7323 €

Livelli di giacenza
48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    Toroid Ferrite Core
  • Diametro interno
    25 mm
  • Diametro totale
    36 mm
  • Larghezza
    13.0 mm
Ferrite con guscio 8.2 mm 19.2 mm 23.4 mm 75 Ω 160 Ω K5B

10318782

Fascia di prezzo
1,6751 € - 1,5076 €

Livelli di giacenza
680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Nucleo di ferrite tondo diviso con guscio in plastica
  • Diametro interno
    8.2 mm
  • Diametro totale
    19.2 mm
  • Larghezza
    23.4 mm
  • Materiale
    K5B
Ferrite con guscio 5.0 mm 23.0 mm 22.0 mm 50 Ω 105 Ω K5B

10318850

Fascia di prezzo
3,3537 € - 3,0183 €

Livelli di giacenza
14786 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Nucleo di ferrite tondo diviso con guscio in plastica
  • Diametro interno
    5.0 mm
  • Diametro totale
    23.0 mm
  • Larghezza
    22.0 mm
  • Materiale
    K5B
Toroide di ferrite 6.0 mm 8.0 mm 7.0 mm 20 Ω 42 Ω K5B

10640746

Fascia di prezzo
0,1395 € - 0,1256 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroid Ferrrite Core
  • Diametro interno
    6.0 mm
  • Diametro totale
    8.0 mm
  • Larghezza
    7.0 mm
  • Materiale
    K5B
Toroide di ferrite 34.8 mm 59.4 mm 12.8 mm 58 Ω 118 Ω K5B

10320501

Fascia di prezzo
7,7533 € - 6,978 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroid Ferrrite Core
  • Diametro interno
    34.8 mm
  • Diametro totale
    59.4 mm
  • Larghezza
    12.8 mm
  • Materiale
    K5B
Toroide di ferrite 8.2 mm 16.5 mm 13.0 mm 70 Ω 125 Ω K5B

10320198

Fascia di prezzo
0,4547 € - 0,4092 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroid Ferrrite Core
  • Diametro interno
    8.2 mm
  • Diametro totale
    16.5 mm
  • Larghezza
    13.0 mm
  • Materiale
    K5B
Toroide di ferrite 10.0 mm 18.0 mm 10.0 mm 47 Ω 77 Ω K5B

10320242

Fascia di prezzo
0,4399 € - 0,3959 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroid Ferrrite Core
  • Diametro interno
    10.0 mm
  • Diametro totale
    18.0 mm
  • Larghezza
    10.0 mm
  • Materiale
    K5B
Toroide di ferrite 7.0 mm 13.0 mm 5.5 mm 27 Ω 50 Ω K5B

10320099

Fascia di prezzo
0,1841 € - 0,1657 €

Livelli di giacenza
5823 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroid Ferrrite Core
  • Diametro interno
    7.0 mm
  • Diametro totale
    13.0 mm
  • Larghezza
    5.5 mm
  • Materiale
    K5B
Toroide di ferrite 10.5 mm 15.0 mm 12.0 mm 37 Ω 62 Ω K5B

10320167

Fascia di prezzo
0,3192 € - 0,2873 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroid Ferrrite Core
  • Diametro interno
    10.5 mm
  • Diametro totale
    15.0 mm
  • Larghezza
    12.0 mm
  • Materiale
    K5B
Toroide di ferrite 8.0 mm 12.5 mm 12.0 mm 36 Ω 58 Ω K5B

10560839

Fascia di prezzo
0,1953 € - 0,1758 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroid Ferrrite Core
  • Diametro interno
    8.0 mm
  • Diametro totale
    12.5 mm
  • Larghezza
    12.0 mm
  • Materiale
    K5B
Toroide di ferrite 8.0 mm 14.0 mm 7.0 mm 28 Ω 50 Ω K5B

10320136

Fascia di prezzo
0,2703 € - 0,2433 €

Livelli di giacenza
1644 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroid Ferrrite Core
  • Diametro interno
    8.0 mm
  • Diametro totale
    14.0 mm
  • Larghezza
    7.0 mm
  • Materiale
    K5B
Toroide di ferrite 12.0 mm 16.0 mm 8.0 mm 26 Ω 48 Ω K5B

10433621

Fascia di prezzo
0,368 € - 0,3312 €

Livelli di giacenza
1296 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroid Ferrrite Core
  • Diametro interno
    12.0 mm
  • Diametro totale
    16.0 mm
  • Larghezza
    8.0 mm
  • Materiale
    K5B
Toroide di ferrite 9.5 mm 17.5 mm 15.0 mm 70 Ω 113 Ω K5B

10433638

Fascia di prezzo
0,6537 € - 0,5883 €

Livelli di giacenza
32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroid Ferrrite Core
  • Diametro interno
    9.5 mm
  • Diametro totale
    17.5 mm
  • Larghezza
    15.0 mm
  • Materiale
    K5B