Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi manicotti di ferrite per cavi tondi sono utilizzate come nucleo di soppressione e sono disponibili per una vasta gamma di cavi di diverso diametro. Il materiale A5 attenua i dusturbi EMI. L'involucro in nylon permette di assemblare le ferriti spaccate in modo molto semplice. I nuclei possono essere installati facilmente in applicazioni in cui sono necessari l'inserimento dal retro o test. I valori dell'impedenza si basano su un singolo turno di misurazione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Larghezza | Diametro totale | Diametro interno | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,5023 € - 0,5581 € | 118 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.122 in
28.5 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
0,4197 € - 0,4664 € | 4400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,0239 € - 0,0266 € | Richiedi il lead time qui |
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
||
0,0842 € - 0,0936 € | Richiedi il lead time qui |
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,1854 € - 0,206 € | Richiedi il lead time qui |
0.709 in
18.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
0,2486 € - 0,2762 € | 825 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,3497 € - 0,3885 € | 558 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,8001 € - 0,889 € | 544 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.122 in
28.5 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
1,4678 € - 1,6309 € | Richiedi il lead time qui |
1.378 in
35.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
0,0248 € - 0,0276 € | 3990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
10319048 | 0,6254 € - 0,6949 € | 2561 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.122 in
28.5 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
|
0,0237 € - 0,0264 € | 47100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,1799 € - 0,1998 € | 7290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.386 in
9.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,1319 € - 0,1466 € | 850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
0,0903 € - 0,1003 € | Richiedi il lead time qui |
0.394 in
10.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
||
0,093 € - 0,1033 € | Richiedi il lead time qui |
0.197 in
5.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
1,9478 € - 2,1642 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
0,0701 € - 0,0779 € | 15000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
||
0,311 € - 0,3455 € | Richiedi il lead time qui |
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,2006 € - 0,2229 € | Richiedi il lead time qui |
0.197 in
5.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare