Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi manicotti di ferrite per cavi tondi sono utilizzate come nucleo di soppressione e sono disponibili per una vasta gamma di cavi di diverso diametro. Il materiale A5 attenua i dusturbi EMI. L'involucro in nylon permette di assemblare le ferriti spaccate in modo molto semplice. I nuclei possono essere installati facilmente in applicazioni in cui sono necessari l'inserimento dal retro o test. I valori dell'impedenza si basano su un singolo turno di misurazione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Larghezza | Diametro totale | Diametro interno | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,1216 € - 0,1351 € | 8500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,1254 € - 0,1393 € | Richiedi il lead time qui |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,095 € - 0,1055 € | Richiedi il lead time qui |
0.394 in
10.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,0301 € - 0,0334 € | Richiedi il lead time qui |
0.236 in
6.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
0,1427 € - 0,1586 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
10319239 | 0,854 € - 0,9489 € | 88 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.142 in
29.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
2,1619 € - 2,4021 € | 1600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
||
3,7808 € - 4,2009 € | 181 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.22 in
31.0 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
|
||
2,6234 € - 2,9149 € | Richiedi il lead time qui |
1.22 in
31.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
7,4754 € - 7,4754 € | Richiedi il lead time qui |
0.5 in
12.7 mm
|
0.917 in
23.3 mm
|
|
||
Richiedi il lead time qui |
1.22 in
31.0 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
|
|||
6,7514 € - 7,5016 € | 2850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.22 in
31.0 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
|
||
2,3147 € - 2,5719 € | 2350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.898 in
22.8 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
10314371 | 2,8163 € - 3,1292 € | Richiedi il lead time qui |
1.22 in
31.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
0,1912 € - 0,2124 € | 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.531 in
13.5 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
||
4,1666 € - 4,6295 € | Richiedi il lead time qui |
1.22 in
31.0 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
|
||
8,117 € - 9,0189 € | Richiedi il lead time qui |
1.22 in
31.0 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
|
||
2,5684 € - 2,8538 € | 1212 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.28 in
32.5 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
|
||
2,4032 € - 2,6703 € | 224 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.299 in
33.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
|
||
10318539 | 3,2148 € - 3,572 € | 8852 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.28 in
32.5 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
|
|
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare