Menu Ricerca

Toroidi a manicotto

Disponibile

Questi manicotti di ferrite per cavi tondi sono utilizzate come nucleo di soppressione e sono disponibili per una vasta gamma di cavi di diverso diametro. Il materiale A5 attenua i dusturbi EMI. L'involucro in nylon permette di assemblare le ferriti spaccate in modo molto semplice. I nuclei possono essere installati facilmente in applicazioni in cui sono necessari l'inserimento dal retro o test. I valori dell'impedenza si basano su un singolo turno di misurazione.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
219 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Impedenza a 100 MHz Lunghezza totale Impedenza a 25 MHz Altezza esterna Diametro massimo cavo compatibile Larghezza totale Acquista
0,0234 € - 0,026 € Richiedi il lead time qui
52 Ω
4.0 mm
33 Ω
0,0256 € - 0,0285 € Richiedi il lead time qui
55 Ω
5.0 mm
37 Ω
0,0256 € - 0,0285 € Richiedi il lead time qui
48 Ω
5.0 mm
27 Ω
0,0565 € - 0,0628 € Richiedi il lead time qui
58 Ω
8.0 mm
39 Ω
0,2177 € - 0,2419 € Richiedi il lead time qui
175 Ω
120 Ω
0,5647 € - 0,6275 € 693 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
195 Ω
28.5 mm
105 Ω
0,8201 € - 0,9112 € 346 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
241 Ω
28.57 mm
148 Ω
0,333 € - 0,37 € Richiedi il lead time qui
173 Ω
25.0 mm
106 Ω
0,3085 € - 0,3427 € 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
264 Ω
25.4 mm
172 Ω
0,3584 € - 0,3982 € 582 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
107 Ω
15.0 mm
63 Ω
0,2548 € - 0,2831 € 825 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
137 Ω
20.0 mm
72 Ω
0,4618 € - 0,5131 € Richiedi il lead time qui
195 Ω
28.5 mm
128 Ω
10319239 0,8754 € - 0,9726 € 1711 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
210 Ω
29.0 mm
128 Ω
0,4709 € - 0,5232 € 2871 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
156 Ω
28.0 mm
91 Ω
0,5655 € - 0,6284 € Richiedi il lead time qui
178 Ω
25.0 mm
115 Ω
0,0785 € - 0,0873 € Richiedi il lead time qui
121 Ω
14.5 mm
75 Ω
0,0963 € - 0,107 € Richiedi il lead time qui
80 Ω
12.7 mm
55 Ω
0,1696 € - 0,1885 € Richiedi il lead time qui
104 Ω
16.0 mm
59 Ω
0,1068 € - 0,1187 € Richiedi il lead time qui
48 Ω
10.0 mm
27 Ω
0,1242 € - 0,138 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
71 Ω
10.0 mm
48 Ω
  • di 11
Ferrite cilindrica 0.8 mm 33 Ω 52 Ω K5B

10607022

Fascia di prezzo
0,026 € - 0,0234 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Impedenza a 25 MHz
    33 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    52 Ω
  • Lunghezza totale
    4.0 mm
  • Codice doganale
    8504901100
Ferrite cilindrica 1.2 mm 37 Ω 55 Ω K5B

10630143

Fascia di prezzo
0,0285 € - 0,0256 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Impedenza a 25 MHz
    37 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    55 Ω
  • Lunghezza totale
    5.0 mm
  • Codice doganale
    8504901100
Ferrite cilindrica 1.8 mm 27 Ω 48 Ω K5B

10319352

Fascia di prezzo
0,0285 € - 0,0256 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Impedenza a 25 MHz
    27 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    48 Ω
  • Lunghezza totale
    5.0 mm
  • Codice doganale
    8504901100
Ferrite cilindrica 2.0 mm 39 Ω 58 Ω K5B

10640944

Fascia di prezzo
0,0628 € - 0,0565 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Impedenza a 25 MHz
    39 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    58 Ω
  • Lunghezza totale
    8.0 mm
  • Codice doganale
    8504901100
Ferrite cilindrica 3.0 mm 6.0 mm 25.0 mm 120 Ω 175 Ω K5B

10629949

Fascia di prezzo
0,2419 € - 0,2177 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Impedenza a 25 MHz
    120 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    175 Ω
  • Materiale ferrite
    K5B
  • Codice doganale
    8504901100
Ferrite cilindrica 9.0 mm 105 Ω 195 Ω K5B

10319178

Fascia di prezzo
0,6275 € - 0,5647 €

Livelli di giacenza
693 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Impedenza a 25 MHz
    105 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    195 Ω
  • Lunghezza totale
    28.5 mm
  • Codice doganale
    8504901100
Ferrite cilindrica 7.87 mm 148 Ω 241 Ω K5B

10319123

Fascia di prezzo
0,9112 € - 0,8201 €

Livelli di giacenza
346 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Impedenza a 25 MHz
    148 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    241 Ω
  • Lunghezza totale
    28.57 mm
  • Codice doganale
    8504901100
Ferrite cilindrica 5.5 mm 106 Ω 173 Ω K5B

10318928

Fascia di prezzo
0,37 € - 0,333 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Impedenza a 25 MHz
    106 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    173 Ω
  • Lunghezza totale
    25.0 mm
  • Codice doganale
    8504901100
Ferrite cilindrica 4.88 mm 12.3 mm 25.4 mm 172 Ω 264 Ω K5B

10432327

Fascia di prezzo
0,3427 € - 0,3085 €

Livelli di giacenza
400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Impedenza a 25 MHz
    172 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    264 Ω
  • Lunghezza totale
    25.4 mm
  • Materiale ferrite
    K5B
  • Codice doganale
    8504901100
Ferrite cilindrica 8.0 mm 63 Ω 107 Ω K5B

10319079

Fascia di prezzo
0,3982 € - 0,3584 €

Livelli di giacenza
582 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Impedenza a 25 MHz
    63 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    107 Ω
  • Lunghezza totale
    15.0 mm
  • Codice doganale
    8504901100
Ferrite cilindrica 7.0 mm 72 Ω 137 Ω K5B

10319017

Fascia di prezzo
0,2831 € - 0,2548 €

Livelli di giacenza
825 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Impedenza a 25 MHz
    72 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    137 Ω
  • Lunghezza totale
    20.0 mm
  • Codice doganale
    8504901100
Ferrite cilindrica 8.0 mm 128 Ω 195 Ω K5B

10319086

Fascia di prezzo
0,5131 € - 0,4618 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Impedenza a 25 MHz
    128 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    195 Ω
  • Lunghezza totale
    28.5 mm
  • Codice doganale
    8504901100
Ferrite cilindrica 10.0 mm 128 Ω 210 Ω K5B

10319239

Fascia di prezzo
0,9726 € - 0,8754 €

Livelli di giacenza
1711 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Impedenza a 25 MHz
    128 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    210 Ω
  • Lunghezza totale
    29.0 mm
  • Codice doganale
    8547900000
Ferrite cilindrica 10.0 mm 91 Ω 156 Ω K5B

10418475

Fascia di prezzo
0,5232 € - 0,4709 €

Livelli di giacenza
2871 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Impedenza a 25 MHz
    91 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    156 Ω
  • Lunghezza totale
    28.0 mm
  • Codice doganale
    8504901100
Ferrite cilindrica 10.16 mm 18.6 mm 25.0 mm 115 Ω 178 Ω K5B

10428436

Fascia di prezzo
0,6284 € - 0,5655 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Impedenza a 25 MHz
    115 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    178 Ω
  • Lunghezza totale
    25.0 mm
  • Materiale ferrite
    K5B
  • Codice doganale
    8504901100
Ferrite cilindrica 5.0 mm 75 Ω 121 Ω K5B

10319482

Fascia di prezzo
0,0873 € - 0,0785 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Impedenza a 25 MHz
    75 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    121 Ω
  • Lunghezza totale
    14.5 mm
  • Codice doganale
    8504901100
Ferrite cilindrica 3.3 mm 55 Ω 80 Ω K5B

10319420

Fascia di prezzo
0,107 € - 0,0963 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Impedenza a 25 MHz
    55 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    80 Ω
  • Lunghezza totale
    12.7 mm
  • Codice doganale
    8547900000
Ferrite cilindrica 5.0 mm 59 Ω 104 Ω K5B

10640913

Fascia di prezzo
0,1885 € - 0,1696 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Impedenza a 25 MHz
    59 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    104 Ω
  • Lunghezza totale
    16.0 mm
  • Codice doganale
    8504901100
Ferrite cilindrica 4.0 mm 27 Ω 48 Ω K5B

10640890

Fascia di prezzo
0,1187 € - 0,1068 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Impedenza a 25 MHz
    27 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    48 Ω
  • Lunghezza totale
    10.0 mm
  • Codice doganale
    8504901100
Ferrite cilindrica 4.0 mm 48 Ω 71 Ω K5B

10640906

Fascia di prezzo
0,138 € - 0,1242 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Impedenza a 25 MHz
    48 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    71 Ω
  • Lunghezza totale
    10.0 mm
  • Codice doganale
    8504901100