Questi manicotti di ferrite per cavi tondi sono utilizzate come nucleo di soppressione e sono disponibili per una vasta gamma di cavi di diverso diametro. Il materiale A5 attenua i dusturbi EMI. L'involucro in nylon permette di assemblare le ferriti spaccate in modo molto semplice. I nuclei possono essere installati facilmente in applicazioni in cui sono necessari l'inserimento dal retro o test. I valori dell'impedenza si basano su un singolo turno di misurazione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Impedenza a 100 MHz | Lunghezza totale | Impedenza a 25 MHz | Altezza esterna | Diametro massimo cavo compatibile | Larghezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5647 € - 0,6275 € | 693 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
195 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
105 Ω
|
|
|
|
||
| 0,2232 € - 0,248 € | Richiedi il lead time qui |
109 Ω
|
|
61 Ω
|
|
|
|
||
| 0,437 € - 0,4856 € | 192 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
163 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
111 Ω
|
|
|
|
||
| 0,4276 € - 0,4751 € | 16640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
171 Ω
|
0.748 in
19.0 mm
|
107 Ω
|
|
|
|
||
| 0,1486 € - 0,1652 € | Richiedi il lead time qui |
57 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
31 Ω
|
|
|
|
||
| 0,2731 € - 0,3035 € | 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
138 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
87 Ω
|
|
|
|
||
| 0,1951 € - 0,2168 € | Richiedi il lead time qui |
135 Ω
|
|
95 Ω
|
|
|
|
||
| 0,1065 € - 0,1184 € | Richiedi il lead time qui |
41 Ω
|
0.197 in
5.0 mm
|
22 Ω
|
|
|
|
||
| 0,1376 € - 0,1528 € | 2020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
48 Ω
|
0.236 in
6.0 mm
|
28 Ω
|
|
|
|
||
| 0,1484 € - 0,1649 € | 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
46 Ω
|
0.236 in
6.0 mm
|
24 Ω
|
|
|
|
||
| 0,5149 € - 0,5721 € | 118 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
128 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
81 Ω
|
|
|
|
||
| 0,4302 € - 0,478 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
116 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
77 Ω
|
|
|
|
||
| 1,4406 € - 1,6007 € | 912 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
253 Ω
|
1.378 in
35.0 mm
|
152 Ω
|
|
|
|
||
| 1,2207 € - 1,3563 € | 27 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
340 Ω
|
1.378 in
35.0 mm
|
272 Ω
|
|
|
|
||
| 0,0925 € - 0,1028 € | Richiedi il lead time qui |
62 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
34 Ω
|
|
|
|
||
| 0,2225 € - 0,2472 € | 4385 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
153 Ω
|
0.768 in
19.5 mm
|
98 Ω
|
|
|
|
||
| 0,0893 € - 0,0992 € | Richiedi il lead time qui |
90 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
52 Ω
|
|
|
|
||
| 10320037 | 0,1068 € - 0,1187 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
42 Ω
|
0.157 in
4.0 mm
|
20 Ω
|
|
|
|
|
| 0,1388 € - 0,1542 € | Richiedi il lead time qui |
77 Ω
|
|
46 Ω
|
|
|
|
||
| 0,1513 € - 0,1681 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
58 Ω
|
|
34 Ω