Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi manicotti di ferrite per cavi tondi sono utilizzate come nucleo di soppressione e sono disponibili per una vasta gamma di cavi di diverso diametro. Il materiale A5 attenua i dusturbi EMI. L'involucro in nylon permette di assemblare le ferriti spaccate in modo molto semplice. I nuclei possono essere installati facilmente in applicazioni in cui sono necessari l'inserimento dal retro o test. I valori dell'impedenza si basano su un singolo turno di misurazione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Impedenza a 100 MHz | Lunghezza totale | Impedenza a 25 MHz | Altezza esterna | Diametro massimo cavo compatibile | Larghezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0234 € - 0,026 € | Richiedi il lead time qui |
52 Ω
|
0.157 in
4.0 mm
|
33 Ω
|
|
|
|
||
| 0,1389 € - 0,1544 € | Richiedi il lead time qui |
101 Ω
|
0.622 in
15.8 mm
|
76 Ω
|
|
|
|
||
| 0,0462 € - 0,0514 € | Richiedi il lead time qui |
80 Ω
|
0.354 in
9.0 mm
|
62 Ω
|
|
|
|
||
| 0,1802 € - 0,2002 € | Richiedi il lead time qui |
58 Ω
|
|
36 Ω
|
|
|
|
||
| 0,0415 € - 0,0461 € | Richiedi il lead time qui |
62 Ω
|
0.138 in
3.5 mm
|
37 Ω
|
|
|
|
||
| 0,1196 € - 0,1329 € | 1667 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
81 Ω
|
|
53 Ω
|
|
|
|
||
| 0,0436 € - 0,0485 € | 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
80 Ω
|
0.25 in
6.35 mm
|
43 Ω
|
|
|
|
||
| 10319154 | 0,3833 € - 0,4259 € | 249 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
115 Ω
|
0.669 in
17.0 mm
|
61 Ω
|
|
|
|
|
| 0,4179 € - 0,4643 € | 218 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
135 Ω
|
|
80 Ω
|
|
|
|
||
| 0,1501 € - 0,1668 € | 9600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
114 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
72 Ω
|
|
|
|
||
| 0,4157 € - 0,4619 € | 238 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
230 Ω
|
0.984 in
25.0 mm
|
145 Ω
|
|
|
|
||
| 0,3281 € - 0,3645 € | 216 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
92 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
60 Ω
|
|
|
|
||
| 10319048 | 0,6411 € - 0,7123 € | Richiedi il lead time qui |
255 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
164 Ω
|
|
|
|
|
| 0,617 € - 0,6856 € | Richiedi il lead time qui |
180 Ω
|
1 in
25.4 mm
|
122 Ω
|
|
|
|
||
| 0,5655 € - 0,6284 € | Richiedi il lead time qui |
178 Ω
|
0.984 in
25.0 mm
|
115 Ω
|
|
|
|
||
| 0,0315 € - 0,035 € | 480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
48 Ω
|
0.157 in
4.0 mm
|
24 Ω
|
|
|
|
||
| 0,0925 € - 0,1028 € | Richiedi il lead time qui |
72 Ω
|
|
51 Ω
|
|
|
|
||
| 0,131 € - 0,1455 € | Richiedi il lead time qui |
66 Ω
|
|
38 Ω
|
|
|
|
||
| 0,4513 € - 0,5014 € | 1084 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
270 Ω
|
|
190 Ω
|
|
|
|
||
| 0,0308 € - 0,0342 € | 1880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
84 Ω
|
0.276 in
7.0 mm
|
54 Ω
|
|
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare