Questi manicotti di ferrite per cavi tondi sono utilizzate come nucleo di soppressione e sono disponibili per una vasta gamma di cavi di diverso diametro. Il materiale A5 attenua i dusturbi EMI. L'involucro in nylon permette di assemblare le ferriti spaccate in modo molto semplice. I nuclei possono essere installati facilmente in applicazioni in cui sono necessari l'inserimento dal retro o test. I valori dell'impedenza si basano su un singolo turno di misurazione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Larghezza | Diametro totale | Diametro interno | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,5988 € - 1,7765 € | 124 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
1,6287 € - 1,8097 € | 160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
1,6797 € - 1,8664 € | 640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.24 in
31.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
0,0752 € - 0,0836 € | Richiedi il lead time qui |
0.118 in
3.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
1,9626 € - 2,1806 € | 112 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
1,8754 € - 2,0838 € | 1388 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.61 in
15.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
2,0792 € - 2,3102 € | 20188 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.807 in
20.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
0,0987 € - 0,1097 € | Richiedi il lead time qui |
0.189 in
4.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,1003 € - 0,1114 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
||
0,1354 € - 0,1504 € | Richiedi il lead time qui |
0.283 in
7.2 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
0,0869 € - 0,0965 € | Richiedi il lead time qui |
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,9663 € - 1,0737 € | Richiedi il lead time qui |
1.122 in
28.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
1,9349 € - 2,1499 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1304 € - 0,1449 € | Richiedi il lead time qui |
0.244 in
6.2 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
10318508 | 2,003 € - 2,2255 € | 711 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.299 in
33.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
|
|
2,1619 € - 2,4021 € | 1600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
||
0,4403 € - 0,4892 € | 1184 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.024 in
26.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
||
0,7852 € - 0,8725 € | 1188 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
10319192 | 0,9236 € - 1,0262 € | Richiedi il lead time qui |
1.122 in
28.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
|
0,3044 € - 0,3383 € | 11200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare