Menu Ricerca

Toroidi a manicotto

Disponibile

Questi manicotti di ferrite per cavi tondi sono utilizzate come nucleo di soppressione e sono disponibili per una vasta gamma di cavi di diverso diametro. Il materiale A5 attenua i dusturbi EMI. L'involucro in nylon permette di assemblare le ferriti spaccate in modo molto semplice. I nuclei possono essere installati facilmente in applicazioni in cui sono necessari l'inserimento dal retro o test. I valori dell'impedenza si basano su un singolo turno di misurazione.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
220 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Larghezza Diametro totale Diametro interno Acquista
0,4197 € - 0,4664 € 4400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
16.0 mm
8.0 mm
0,1158 € - 0,1287 € Richiedi il lead time qui
5.0 mm
10.0 mm
7.0 mm
0,0451 € - 0,0501 € Richiedi il lead time qui
9.0 mm
3.5 mm
1.3 mm
0,1699 € - 0,1888 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
0,0307 € - 0,0342 € 480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
10319154 0,374 € - 0,4156 € Richiedi il lead time qui
17.0 mm
16.0 mm
9.0 mm
0,3708 € - 0,412 € Richiedi il lead time qui
23.0 mm
12.0 mm
3.5 mm
0,1455 € - 0,1617 € Richiedi il lead time qui
9.0 mm
8.0 mm
6.0 mm
1,4055 € - 1,5617 € 912 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.0 mm
17.5 mm
9.5 mm
0,0485 € - 0,0539 € 14500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,2665 € - 0,2961 € 4153 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
12.0 mm
7.3 mm
1,3095 € - 1,455 € 4888 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
31.5 mm
19.0 mm
5.8 mm
0,3684 € - 0,4093 € Richiedi il lead time qui
15.0 mm
14.2 mm
7.0 mm
0,3249 € - 0,361 € Richiedi il lead time qui
25.0 mm
10.5 mm
5.5 mm
0,2258 € - 0,2508 € Richiedi il lead time qui
12.5 mm
12.5 mm
8.0 mm
0,4171 € - 0,4635 € 16640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
14.9 mm
6.9 mm
0,4264 € - 0,4737 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
16.0 mm
7.0 mm
0,025 € - 0,0278 € Richiedi il lead time qui
3.0 mm
3.0 mm
1.2 mm
0,7508 € - 0,8342 € 616 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.5 mm
17.5 mm
9.5 mm
0,2665 € - 0,2961 € Richiedi il lead time qui
16.0 mm
11.0 mm
5.0 mm
  • di 11
Ferrite cilindrica 8.0 mm 16.0 mm 16.0 mm 77 Ω 116 Ω K5B

10319147

Fascia di prezzo
0,4664 € - 0,4197 €

Livelli di giacenza
4400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroide a manicotto
  • Diametro interno
    8.0 mm
  • Diametro totale
    16.0 mm
  • Larghezza
    16.0 mm
  • Materiale
    K5B
Toroide di ferrite 7.0 mm 10.0 mm 5.0 mm 17 Ω 39 Ω K5B

10629956

Fascia di prezzo
0,1287 € - 0,1158 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroid Ferrrite Core
  • Diametro interno
    7.0 mm
  • Diametro totale
    10.0 mm
  • Larghezza
    5.0 mm
  • Materiale
    K5B
Ferrite cilindrica 1.3 mm 3.5 mm 9.0 mm 62 Ω 80 Ω K5B

10434086

Fascia di prezzo
0,0501 € - 0,0451 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroide a manicotto
  • Diametro interno
    1.3 mm
  • Diametro totale
    3.5 mm
  • Larghezza
    9.0 mm
  • Materiale
    K5B
Ferrite cilindrica 5.0 mm 10.0 mm 10.0 mm 54 Ω 85 Ω K5B

10560655

Fascia di prezzo
0,1888 € - 0,1699 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroide a manicotto
  • Diametro interno
    5.0 mm
  • Diametro totale
    10.0 mm
  • Larghezza
    10.0 mm
  • Materiale
    K5B
Ferrite cilindrica 2.0 mm 4.0 mm 4.0 mm 24 Ω 48 Ω K5B

10319376

Fascia di prezzo
0,0342 € - 0,0307 €

Livelli di giacenza
480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroide a manicotto
  • Diametro interno
    2.0 mm
  • Diametro totale
    4.0 mm
  • Larghezza
    4.0 mm
  • Materiale
    K5B
Ferrite cilindrica 9.0 mm 16.0 mm 17.0 mm 61 Ω 115 Ω K5B

10319154

Fascia di prezzo
0,4156 € - 0,374 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroide a manicotto
  • Diametro interno
    9.0 mm
  • Diametro totale
    16.0 mm
  • Larghezza
    17.0 mm
  • Materiale
    K5B
Ferrite cilindrica 3.5 mm 12.0 mm 23.0 mm 207 Ω 326 Ω K5B

10432334

Fascia di prezzo
0,412 € - 0,3708 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroide a manicotto
  • Diametro interno
    3.5 mm
  • Diametro totale
    12.0 mm
  • Larghezza
    23.0 mm
  • Materiale
    K5B
Ferrite cilindrica 6.0 mm 8.0 mm 9.0 mm 23 Ω 47 Ω K5B

10641460

Fascia di prezzo
0,1617 € - 0,1455 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroide a manicotto
  • Diametro interno
    6.0 mm
  • Diametro totale
    8.0 mm
  • Larghezza
    9.0 mm
  • Materiale
    K5B
Ferrite cilindrica 9.5 mm 17.5 mm 35.0 mm 152 Ω 253 Ω K5B

10319215

Fascia di prezzo
1,5617 € - 1,4055 €

Livelli di giacenza
912 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroide a manicotto
  • Diametro interno
    9.5 mm
  • Diametro totale
    17.5 mm
  • Larghezza
    35.0 mm
  • Materiale
    K5B
Ferrite cilindrica 2.0 mm 4.0 mm 7.0 mm 40 Ω 64 Ω K5B

10319390

Fascia di prezzo
0,0539 € - 0,0485 €

Livelli di giacenza
14500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroide a manicotto
  • Diametro interno
    2.0 mm
  • Diametro totale
    4.0 mm
  • Larghezza
    7.0 mm
  • Materiale
    K5B
Ferrite cilindrica 7.3 mm 12.0 mm 20.0 mm 69 Ω 108 Ω K5B

10318997

Fascia di prezzo
0,2961 € - 0,2665 €

Livelli di giacenza
4153 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroide a manicotto
  • Diametro interno
    7.3 mm
  • Diametro totale
    12.0 mm
  • Larghezza
    20.0 mm
  • Materiale
    K5B
Ferrite cilindrica 5.8 mm 19.0 mm 31.5 mm 243 Ω 323 Ω K5B

10319260

Fascia di prezzo
1,455 € - 1,3095 €

Livelli di giacenza
4888 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroide a manicotto
  • Diametro interno
    5.8 mm
  • Diametro totale
    19.0 mm
  • Larghezza
    31.5 mm
  • Materiale
    K5B
Ferrite cilindrica 7.0 mm 14.2 mm 15.0 mm 78 Ω 116 Ω K5B

10432082

Fascia di prezzo
0,4093 € - 0,3684 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroide a manicotto
  • Diametro interno
    7.0 mm
  • Diametro totale
    14.2 mm
  • Larghezza
    15.0 mm
  • Materiale
    K5B
Ferrite cilindrica 5.5 mm 10.5 mm 25.0 mm 106 Ω 173 Ω K5B

10318928

Fascia di prezzo
0,361 € - 0,3249 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroide a manicotto
  • Diametro interno
    5.5 mm
  • Diametro totale
    10.5 mm
  • Larghezza
    25.0 mm
  • Materiale
    K5B
Ferrite cilindrica 8.0 mm 12.5 mm 12.5 mm 42 Ω 72 Ω K5B

10319024

Fascia di prezzo
0,2508 € - 0,2258 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroide a manicotto
  • Diametro interno
    8.0 mm
  • Diametro totale
    12.5 mm
  • Larghezza
    12.5 mm
  • Materiale
    K5B
Ferrite cilindrica 6.9 mm 14.9 mm 19.0 mm 107 Ω 171 Ω K5B

10630129

Fascia di prezzo
0,4635 € - 0,4171 €

Livelli di giacenza
16640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroide a manicotto
  • Diametro interno
    6.9 mm
  • Diametro totale
    14.9 mm
  • Larghezza
    19.0 mm
  • Materiale
    K5B
Ferrite cilindrica 7.0 mm 16.0 mm 20.0 mm 111 Ω 163 Ω K5B

10630136

Fascia di prezzo
0,4737 € - 0,4264 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroide a manicotto
  • Diametro interno
    7.0 mm
  • Diametro totale
    16.0 mm
  • Larghezza
    20.0 mm
  • Materiale
    K5B
Ferrite cilindrica 1.2 mm 3.0 mm 3.0 mm 23 Ω 44 Ω K5B

10639016

Fascia di prezzo
0,0278 € - 0,025 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroide a manicotto
  • Diametro interno
    1.2 mm
  • Diametro totale
    3.0 mm
  • Larghezza
    3.0 mm
  • Materiale
    K5B
Ferrite cilindrica 9.5 mm 17.5 mm 28.5 mm 115 Ω 170 Ω K5B

10319208

Fascia di prezzo
0,8342 € - 0,7508 €

Livelli di giacenza
616 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroide a manicotto
  • Diametro interno
    9.5 mm
  • Diametro totale
    17.5 mm
  • Larghezza
    28.5 mm
  • Materiale
    K5B
Ferrite cilindrica 5.0 mm 11.0 mm 16.0 mm 87 Ω 138 Ω K5B

10630174

Fascia di prezzo
0,2961 € - 0,2665 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroide a manicotto
  • Diametro interno
    5.0 mm
  • Diametro totale
    11.0 mm
  • Larghezza
    16.0 mm
  • Materiale
    K5B